您的系統有多靈活?

適應性製程為生產提供了巨大的機會。波動的數量和高度專業化的產品需要高效的生產並易於整合到更高級別的系統中。WAGO 與 NAMURZVEI 一起為 “Module Type Package.” 鋪路。借助其 MTP 解決方案,WAGO 可以協助您利用這些機會,使您或您的客戶的製程變得靈活和適應性強。使用 MTP,您還可以減少系統啟動時間,並且比您的競爭對手更早上線。有興趣嗎?那可以在我們的 “Module Type Package” 影片中了解更多關於我們靈活的模組工程的資訊。

MTP 解決方案

使用 Module Type Package (MTP),製程模組的屬性在功能上進行描述 - 無論具體的製造商和技術如何。來自不同製造商的獨立模組易於重複使用,並且可以輕鬆互連到複雜的整體系統。模組內的功能封裝減少了他們之間的依賴關係,確保了很大程度上無干擾的行為。

優勢:

  • 系統模組的簡單整合和可更換性

  • 透過可重複使用的標準化模組提高靈活性和速度

  • 點擊即可參考模組描述

MTP 是什麼?他能做什麼?

MTP 包括以下資訊:

  • 資料物件的描述
  • 控制圖像描述
  • 在未來的版本中:服務描述等。

此描述檔可以被更高級別的系統讀取和處理,例如視覺化或製程控制系統,下面稱為 “Process Orchestration Layer” (POL) 。就其基本用途和功能而言,MTP 非常類似於印表機驅動程式,他還用於將子系統(在本例中為任何製造商的印表機)連接到中央電腦。連接、打開、印製 – 或者,用工廠自動化和製程技術的術語來說,“即插即用”。

影片

影片

MTP 與誰相關?

系統操作人員

瞭解如何透過使您的系統更具適應性來更快地響應市場需求。

模組工程師

一鍵式模組工程:利用 MTP 提供的優勢。

MTP 與哪些產業相關?

製程工業

在化學和製藥行業,採用模組化設計的生產技術為快速生產工廠的轉換掃出了道路,使產能適應當前的銷售趨勢,並更快地為市場帶來新的發展。

船舶與臨海

在越來越少的時間內建造越來越大的船隻。現代巨型貨櫃和遊輪依賴於日益複雜的技術。MTP 提供了一種將機器和系統組件快速無縫地連接在一起並將他們整合到船隻自動化系統中的方法,而無需對介面進行耗時的討論。

機械工程

機械工程行業正面臨新的需求和挑戰:同時降低成本和提高效能、工業 4.0 和更靈活的生產。在這些轉型時期,WAGO 是您的專家嚮導,為您提供所有領域的創新解決方案和可靠產品。

產品

人機介面和顯示器

WAGO 人機介面(HMI 人機介面)不僅提高了機器和系統的可操作性,而且提供了出色的設計和先進的技術。

MM-3896_Touch_Panel_2000x2000.jpg

PFC200 控制器

借助 e!COCKPIT (CODESYS V3) 和 Linux® ,使用 PFC200 控制器使您的項案件的工程設計、控制和視覺化變得更加容易和方便。

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg

極端可靠:PFC200 XTR 控制器

適用於極端環境和防爆區域的 PFC200 XTR 控制器:其他控制器無法使用的工程、控制和視覺化!

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x1125.jpg

進行編程和配置:
WAGO e!COCKPIT 工程軟體

WAGO e!COCKPIT 自動化軟體可加快機器和系統偵錯,同時縮短自動化案件的開發時間!

MM-14148_GWA_eCOCKPIT_Tutorials_KV_2000x2000.jpg

MTP 資料庫;單一授權;線上啟動 (2759-208/211-1000)

模組化系統在製造和製程工程中變得越來越普遍。波動數量和高度專業化的產品需要少量高效生產。模組化系統也用於造船等其他行業,在這些行業中,簡單地整合到更高級別的系統是成功的關鍵因素。

e!COCKPIT MTP; 單一授權;線上啟動 (2759-120/1121-1000)

e!COCKPITMTP 附加延伸了 e!COCKPIT 的功能,只需點擊滑鼠就可以根據 NAMUR、ZVEI 和 VDMA 聯合採用的 VDI/VDE/NAMUR 2658 標準創建自動化模組的 Module Type Package (MTP) 描述。

瞭解更多資訊