perspecto-control-panel_2000x2000px.jpg

借助 PERSPECTO® 控制器型人機介面進行控制和視覺化

WAGO 人機介面兼具HMI和PLC runtime,是一個功能完整自動化設備。它可以對操作及監測提供規劃功能,且可以獨立處理控制任務。

除了編程功能外,符合 CODESYS 國際標準的 WAGO-I/O-PRO 編程軟體還可提供離線模擬、通訊總線規劃、配方管理及更多其他功能。還包含線上網站伺服器。

PERSPECTO® 控制器型人機介面的優勢

  • 啟動時間短
  • 高計算能力
  • 出色的能源效益
  • 監視器尺寸:3.5 … 15 英寸
  • 扁平化設計
  • 多重介面
  • 符合 IEC 61131 的控制功能

可編程

可採用 IEC 61131 國際標準的五種編程語言對控制器型人機介面進行編程。除了編程功能外,符合 CODESYS 國際標準的 WAGO-I/O-PRO 編程軟體還可提供離線模擬、通訊總線規劃、配方管理及更多其他功能。

Web 視覺化

在 Web 瀏覽器中視覺化顯示提供了更多靈活選擇。除了 PERSPECTO® Web 型人機介面外,視覺化介面可在帶有瀏覽器的任何設備上進行顯示,包括安裝有 WebVisu app 的智慧型手機和平板電腦。

完整整合的視覺介面

視覺化系統完全整合在控制系統中,可以直接整合變化量。此外,已創建的介面可以輕鬆地應用於其他控制器的配置中。

自動化軟體

使機器、系統和樓宇物的自動化更加有效。WAGO 自動化軟體使這些成為可能,您可以安全地整合開放標準。

buehne_software_2000x1500.jpg
軟體

無論是在控制櫃內部還是外部,WAGO-I/O-SYSTEM 均能在您需要時提供自動化 - 即使在惡劣的條件下。

buehne_io-system_2000x1500.jpg
I/O 系統