[ { "uid": "link_contact", "linkName": "聯絡人", "url": "/tw/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"資料庫_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"應用註釋","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Buildings","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

主題 2022年7月15日
無需編程的自動化

自動化樓宇依賴於執行一系列非常相似的任務。所有各種樓宇系統,例如照明、遮陽、暖氣、空調和通風,都需要控制和調節。WAGO 正在推出其 “樓宇控制應用” 來完成這些任務。此軟體無需任何編程即可投入使用。

樓宇自動化專注於根據房間的特定用途提供最佳的照明和氣候控制。這個目標意味著照明、空調和窗簾控制系統必須完美地協同工作。控制器根據操作員的規格和輸入執行特定操作,這些輸入可以來自開關、節能感測器、室內恆溫器或氣象站等。儘管這些過程有助於標準化,但迄今為止大多數解決方案都需要自定義編程。相比之下,WAGO 為您提供現成的應用解決方案。

優勢:

  • 用於靈活樓宇自動化應用的預編程解決方案
  • 無需編程知識即可輕鬆配置和偵錯
  • 用於進階視覺化選項的整合儀表板
  • 與 WAGO 樓宇操作與控制雲端解決方案的連接允許從世界任何地方存取所有數據。

樓宇用途應用解決方案

簡單、靈活的樓宇自動化

靈活地使自動化適應需求

WAGO 新型 “樓宇控制應用” 則不同:系統整合商無需編程,即可匯編所有功能,並透過配置輕鬆將其投入運行。靈活地使自動化適應特定用途也不需要自定義編程 – 只需透過現代 Web 介面進行簡單配置。偵錯後用於操作系統的介面也架構於現代 Web 視覺化。整合儀表板具有多個用於表示和操作設備的視覺化物件。系統始終透過標準的 Web 瀏覽器存取。

樓宇控制應用

WAGO 的預編程樓宇控制應用系統提供照明、窗簾控制、暖氣、空調和通風系統所需的所有功能。架構於 Web 的使用者介面為操作員提供樓宇中所有子系統的概覽,並提供各種監控功能。該系統還提供故障觸發警報。應用數據可選擇傳輸至 WAGO 雲端的樓宇操作與控制。這種組合產生了一個完整的解決方案,它也是中央監控、數據分析和分散式屬性操作的理想選擇。

  • DALI-2, KNX, EnOcean®,三相功率測量模組和 Modbus TCP 的連接
  • 用於溫度控制、陰影和照明控制的進階功能

樓宇技術

您的樓宇自動化和安裝合作夥伴

mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

WAGO 控制器

適用於所有應用的 PLC

PFC200 控制器

借助 e!COCKPIT (CODESYS V3) 和 Linux®,使用 PFC200 控制器簡化案件的工程設計、控制和視覺化。

您的 WAGO 聯絡人

台灣旺科股份有限公司

kundenservice_1024

其他服務選項:

推薦閱讀

其他樓宇自動化和安裝應用

flexROOM® 幫助更輕鬆地實現自動化

flexROOM® 是樓宇自動化的多功能解決方案,無需任何編程即可提供照明、防曬和溫度控制。

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

照明管理

WAGO 照明管理是生產設施和倉庫等大型場所照明控制的完善解決方案。WAGO 照明管理系統結合了預定義的硬體和使用者友好的軟體,可促進新照明系統的設計和偵錯,並為他們的操作提供許多附加優勢。

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg