[ { "uid": "link_contact", "linkName": "聯絡人", "url": "/tw/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"資料庫_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"應用註釋","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Buildings","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

抗振動、免維護連接

由於許多單獨的流程步驟,配線是控制櫃構造中最耗時的工作步驟。這使得快速連接技術變得尤為重要。

帶壓桿、按鍵或操作插孔的 WAGO 軌道式接線端子台

借助我們的彈簧匣連接技術和三種操作方式,您將受益於快速、抗震動、免維護的連接:

  • Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術:單芯和帶歐式壓接端子的細多芯導線均可直接插入,以實現快速接線。
  • Push-in CAGE CLAMP® 通用連接:所有其他類型的導線都可以使用操作工具連接到 WAGO 接線端子台。

根據應用,某些操作方式特別適和:

  • 壓桿:壓桿可輕鬆、直覺地手動連接和斷開所有類型的導線。尤其是連接大的、難彎曲的導線特別容易。
  • 按鍵:使用任何常用的操作工具打開接線單元。橙色按鍵指示應用操作工具的位置。這主要用於現場佈線。
  • 操作插孔:操作工具保留在操作插孔中,直到連接完成,雙手可以自由接線。這主要用於工廠佈線。
betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

更快的接線意味著可靠的接線

直接插入即可 – WAGO Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術為您提供所有優勢:

  • 快速佈線,這意味著最大程度地節省時間和成本,這要歸功於減少連接時間和精力 – 對於大多數導線類型,甚至不需要任何工具。
  • 最佳佈線,這意味著沒有維護費用,因為導線始終牢靠固定。
  • 可靠的佈線,這意味著最大的系統可用性和完美的連接。
anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

適用於任何工作的軌道式接線端子台

WAGO TOPJOB® S 軌道式接線端子台提供壓桿、按鍵和操作插孔,您可以為任何接線任務提供合適的解決方案。得益於適用於所有接線端子台的 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,接線變得快速而簡單。

優勢:

  • 帶壓桿的軌道式接線端子台無需操作工具即可手動連接和拆除所有類型導線。壓桿使接線單元保持打開狀態,騰出的雙手可以進行接線。
  • 帶按鍵的軌道式接線端子台可以使用任何操作工具進行操作。
  • 帶操作插孔的軌道式接線端子台可以方便地使用操作工具,操作工具保留在操作插孔中並保持導線進線口打開 – 雙手可以自由接線。
loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_WAGO4753_2000x2000.jpg

WAGO 應用

“市場需要更緊湊的系統,因此我們需要具有頂級功能的小型接線端子台。WAGO 接線端子台是市場上最小的單元,這就是它變得越來越重要的原因。”


Hubert Fischer
F.EE GmbH 生產部經理

loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_hubert_fischer_2000x2000.jpg
您的 WAGO 聯絡人

台灣旺科股份有限公司

kundenservice_1024

其他服務選項:

探索下一個流程階段

控制櫃製造

在每個階段都更快地完成:控制櫃製造商的競爭力最終取決於其專業度及其製造過程的效率。WAGO 提供具有真正附加價值的創新解決方案。

loesungen_schaltschrankbau_pozess_00_prozess_gesamt_2000x1500_B.jpg
控制櫃製造

流程階段 8:安裝和測試

我們的專業測試和測量工具非常適合檢查您在控制櫃中完成的安裝。

loesungen_schaltschrankbau_pozess_05_pruefung_dokumentation_2000x1500.jpg
流程階段 5