1990-1999

WAGO 的創立
2024年3月11日新時代的曙光
柏林圍牆的倒塌改變了世界。在這次轉型中,WAGO 看到了機會並積極抓住,實現了其歷史上最廣泛的擴張。在前東德建立了一個新工廠。在英國、印度、中國和義大利增加了國際據點。專利到期後, CAGE CLAMP® 在世界各地迅速流行,並提出了這樣的座右銘:「如果您已經在使用彈簧匣連接技術,請堅持使用原創。」 此外,1995年推出的模組化、獨立於現場總線的 I/O 系統幫助 WAGO 打入了自動化技術市場。公司於 1998 年開發了 POWER CAGE CLAMP,簡化了截面積高達 95 mm² 導線的彈簧匣連接。
1990 年代的產品開發和事件
1990
WAGO 成長更快
柏林圍牆的倒塌和即將到來的統一在 WAGO 催生了一種樂觀精神。位於 Sondershausen 的 WAGO Kontakt GmbH 成立於 1990 年 9 月。1991年2月,WAGO 已開始生產,雖然最初是在租用空間進行的。因此,新工廠的建設計劃同時開始。新設施於 1993 年由圖林根州長主持落成典禮。但 WAGO 不僅在德國進行擴張,還進行國際擴張。在國外成立了 10 個新的銷售公司。作為新任臨時出口經理,Sven Hohorst 完成了三十多次出國旅行,因為個人對人民和文化的熟悉和適應被認為是 WAGO 理解和長期成功合作的基礎之一。
1990
專利保護結束 – 原創征服市場
CAGE-CLAMP 專利於 1997 年到期。由於彈簧匣連接技術的競爭極其激烈,令人驚訝的是,在專利到期前不久,幾家競爭對手計劃提供採用彈簧匣技術的軌道式接線端子台的公告。然而,許多潛在客戶仍然信任 WAGO 的原創產品。競爭對手突然認可 CAGE CLAMP® 技術,讓懷疑者深信不疑,並為 WAGO 帶來強勁增長。座右銘強化了原創的成功:「如果是彈簧匣,那麼就找原創!」
1995
自動化技術入門
市場自動化程度持續提高。機器和系統內控制線的成長促進了通訊總線技術的發明。Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 已經在該領域開展工作,使用 WAGO 插拔式連接器。WAGO 和 Beckhoff 之間的密切聯繫促成了 1993 年共同開發了模組化、獨立於現場總線的 I/O 系統。在 1995 年的漢諾威工業展覽會上,兩家公司最終獨立展示了各自的新 I/O 系統。
1995
Egg of Columbus 哥倫布蛋
1995年,WAGO 在漢諾威展覽會上推出了 750 系列 I/O 系統,作為「Egg of Columbus 哥倫布蛋」:它是 WAGO 針對產業在實施自動化任務時面臨的許多新挑戰的解決方案。WAGO I/O 系統是世界上第一個具有適用於不同通訊總線技術的通訊模組的模組化資料擷取系統,這使得 WAGO 對使用者來說更加容易。可隨時擴充,獨立於現場總線,安裝在標準 DIN 軌道上,每個模組都易於更換,現場側帶有 CAGE CLAMP® 連接 – 這些功能使系統完全靈活。成功引入自動化技術。
1998
許多使用 CAGE CLAMP® 最大35 mm2 軌道式接線端子台的使用者要求使用更大截面積的接線端子台。這促使 WAGO 在 1992 年開發了 Power CAGE CLAMP 技術。1998年,第一款額定截面積為 95 mm2 的軌道式接線端子台終於推出。由於易於使用,採用 Power CAGE CLAMP 技術的新型軌道式接線端子台使安裝人員更輕鬆、更快速地連接最大的導線。一項回報豐厚的開發:WAGO 目前提供帶有 Power CAGE CLAMP 的導軌安裝接線端子台,額定截面積可達 50、95、150 和 185 mm2。
在這裡深入瞭解 WAGO 其他數十年的企業歷史