快速、可靠的通訊
用於直接 ETHERNET 連接的新型通訊模組
新型 Modbus TCP 模組可以直接連線我們的 MID 電力電錶,無需額外的接線工作,為標準 Modbus RTU 介面提供了完美延伸。Modbus TCP 模組與 WAGO 電力電表的外型相同,可在直接連接操作期間為其供電。
例如,需要外部電源電壓作為遠端閘道器運行,可以透過 DC/DC 轉換器(產品型號:787-2801)提供外部電源電壓。這允許透過 RS-485 連接將多達 32 個 Modbus RTU 設備連接到模組。所有模組均使用帶壓桿的直接插入式連線技術,使連線非常簡單和省時。
該模組的靈活性還可以節省將其升級到現有系統的時間。與我們的 MID 電力電錶結合,他支援傳輸各個相位的值,例如有功和無功功率以及市電頻率、電流、電壓和功率。
產品型號
879-9000
電力電錶
879-3000
879-3020
879-3040
上市時間
Q4/2023
優勢:
將多達 32 個 Modbus RTU 設備輕鬆整合到 ETHERNET TCP 網路中
無需工具即可安裝和靈活地升級到現有系統
透過接線單元整合其他 Modbus®從站