MM-40297_GWA_mechanical engineering_GettyImages-699089939_2000x2000.jpg

機械工程應用解決方案

靈活生產的模組化解決方案

越來越快、越來越精確和靈活 – 機械工程面臨著越來越大的壓力。同時,生產設施對客製機器和系統的需求也在增長。無論您是想將現有系統數位化還是計劃新系統,WAGO 都是您案件執行的創新合作夥伴。

瞭解我們的數位化和自動化解決方案,並利用它們在靈活性、成本節約和進一步潛在優化方面的優勢。一起來探索!

技術

系統工程師每天都面臨新的挑戰:包括靈活的軟體和控制技術、簡單的信號轉換、保護人員、機器和環境,以及確保數據安全:

防爆保護

人員安全、無故障生產過程和環境保護都是使用正確技術的關鍵因素。

BIM_Platzhalter_2000x1125.png

IO-Link

IO-Link 是現場級數據交換的靈活介面。探索這種開放和靈活標準的可能性。

MM-22272_new_website_page_IO-Link_loesungen_2000x1125.jpg

網路安全

WAGO 架構於 Linux® 的控制器(PFC、Compact Controller 100 小型控制器 、TP600 人機介面、Edge 設備)包含所有標準 IT 安全功能。可以透過控制器的架構於 Web 的管理輕鬆設定所需的保護級別。

MM-400936-new-website-page-open-to-simplify-security-2000x1125.jpg

工程解決方案

除了符合 IEC 6 1131-3 的 PLC 編程之外,其他軟體解決方案還提供了額外的創新可能性,以補充 PLC 的標準控制任務。Docker® 技術支援這些功能,並為您的應用帶來更大的靈活性。

MM-400936_new-website-page_open_for-the-code-of-your-choice_2000x1125.jpg

功能安全

與安全相關的應用需要能夠保證 “獲取安全類比值” 功能的產品。其中包括緊急停止、門接點和極限開關,以及在機械指令範圍內測量冷藏倉庫中的液位、壓力、溫度或氣體濃度。

靈活生產的模組化解決方案

WAGO 支援採用各種技術的靈活模組化自動化解決方案的需求。其中包括使用 PROFINET®MTP 標準 開發外圍設備 ,WAGO 在塑造現代系統中發揮了關鍵作用。

機械工程的未來

對於操作員和機器製造商來說,重點是優化生產並使其更加靈活。我們探索創新技術,為您提供適合未來的解決方案。

透過 TSN 的 OPC UA

WAGO 提供開放標準和分佈式模組化通訊。為具有實時能力的通訊協定開發開放標準使機械和設備製造商能夠根據他們的需要選擇合適的自動化硬體,而不管製造商是誰。WAGO 支援在 OPC UA 基金會的現場級通訊組內開發開放標準。這就是為 M2M 通訊以及與 MES 和控制系統的通訊創建配置文件的方式。

5G – 工業 4.0 的關鍵技術

作為全球 5G-ACIA 倡議成員的一部分,WAGO 密切關注下一代無線通訊並支援演示者。目標是在所有工業生產領域建立新的行動通訊標準並推動數位化。

相關主題

未來工廠