主題 2023年8月17日
透明化的服務和維護

在使用製程技術系統時誰會考慮服務和維護?類比信號轉換器和隔離放大器在製程技術中已經很成熟。除了電流隔離之外,它們還可以簡單且經濟地適應測量技術信號,以便在控制級別進行進一步處理。然而,在尺寸顯著減小安裝寬度至 6 mm 並使用指撥開關之後,現在是對其配置進行更多創新的時候了。為什麼不考慮可連接的顯示器、PC 軟體或智慧手機應用程式?這些可以極大地支援系統技術的調試、服務和維護。

總部位於明登的 WAGO GmbH & Co. KG 接受了這一挑戰,並為 JUMPFLEX® 857 和 2857 系列設計了多種配置,這些配置提供了許多優勢,包括製程技術的高度靈活性。除了當前的市場需求之外,WAGO 的想法還考慮了未來的用途。

WAGO 信號轉換器和隔離放大器:

JUMPFLEX® 產品線:

  • 857 和 2857 系列設備可在整個系列中跨接
  • 簡易操作的設定選項
  • 可移動、電容式操作面板設定 (僅限 2857 系列)
  • 符合 DIN EN 61140 的安全隔離
  • 符合 DIN EN 61010-1 的電氣隔離
  • 廣泛的環境溫度範圍:−25 … +70°C (−13 … +158°F)

經典:PC 軟體

介面模組編輯工具可用於參數化和配置兩條 JUMPFLEX® 線路。由於該軟體是基於簡單的辦公應用,因此對硬體的要求並不高。透過 WAGO USB 服務線連接信號轉換器後,會自動進行模組識別。在廣泛的產品列表中費力地尋找連接的組件已成為過去。對配置和調試的支援程度使得首次安裝期間的組裝時間也減少了。由於過程值的視覺化,該軟體在比較維修測量數據時提供了顯著的優勢。記錄和儲存來自信號轉換器的輸入和輸出數據,以及指定的安裝位置和系統部件的名稱,為系統文檔和報告提供重要貢獻。

輕鬆且無線設置參數

在現場,控制櫃現場通常沒有空間來安全放置筆記型電腦,這給技術人員帶來了額外的挑戰。這引發了開發無線替代方案的想法。WAGO 插拔式 Bluetooth® 介面卡已在 WAGO-I/O-SYSTEM 中使用。因此,它們的用途擴大到包括 JUMPFLEX® 系列。將介面卡插入 857 或 2857 系列信號轉換器的服務連接埠,即可透過 Bluetooth® 與筆記型電腦進行通訊。然後可以不受限制地使用介面模組編輯工具。如果信號轉換器安裝在難以接入的點並且 USB 服務電纜太短,技術人員只需將 WAGO Bluetooth® 介面髂插入服務連接埠,然後在短距離內舒適地工作。

服務跟著走

WAGO 新型 JUMPFLEX®-ToGo 應用程式還可透過 Bluetooth® 實現無線功能。使用這款免費應用程式,可以透過智慧型手機或 Android 平板電腦輕鬆配置 857 和 2857 系列信號轉換器。可以處理輸入和輸出參數,並且以圖形方式顯示配置數據或實際測量值。WAGO Bluetooth® 介面卡在信號轉換器和行動終端使用者設備之間建立通訊。儘管使用智慧型手機和平板電腦是進步的,但在許多製程控制應用中也被嚴格禁止。這就是 WAGO 為 2857 系列開發可安裝配置操作面板的原因。

口袋尺寸操作面板

使用者可以使用可拆卸操作面板記錄來自信號轉換器和隔離放大器的測量數據,進而大大減少維修和調試時間。由於該操作面板適合 2857 系列中的每種設備類型,因此採購價格仍然可控。與此同時,小型設計和統一操作對於從事製程控制系統的技術人員來說仍然是不可或缺的 – 口袋尺寸的全能操作面板。

靈活且易於操作

JUMPFLEX® 2857 系列為製程控制應用的安裝、維護和服務提供了額外的優勢。為了快速安裝,可以使用跨接器代替散線接線。同時,現場連接是插拔式的,這在維修或更換感測器時成為一個顯著的優勢。透過密封選項實現了額外的安全方面,可防止對信號轉換器進行不當更改。如果發生變化,它們將很快被發現。借助 857 和 2857 系列 JUMPFLEX® 隔離放大器和信號轉換器,WAGO 透過先進的功能和可自由選擇的配置選項,最大限度地提高了調試、維護和服務的靈活性和可用性。

作者:Kay Miller

產品應用

客戶應用:製程工程

作為合作夥伴和創新領導者,WAGO 執行了許多有趣的案件。了解我們在製程工程領域提供的創造性、高效的解決方案。

管線自動化

微量加熱可防止管線在西伯利亞氣溫下結冰。WAGO 防爆組件發揮著重要作用。

process_landschaft_brunnen_schnee_2000x1500.jpg
客戶應用

受管理的廢水處理廠

基於需求的控制可以節省電力、降低氮氣濃度並提高運行可靠性。WAGO 技術使之成為可能。

process_referenz_ortner_explosionsschutz_klaeranlage_becken_filter_2000x1500.jpg
客戶應用

自動監控級別

為了運營 Förmitztal 大壩,Hof 水務局測量了多個地點的水位。WAGO 技術確保大壩安全。

process_landschaft_windkraftanlagen_see_felder_2000x1500.jpg
客戶應用
船舶行業

船舶與臨海

現代推進技術,聯網子系統 - 自動化和數位化是船舶行業標準。

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
能源

電力工程

現代自動化和數位化技術造就了交流智慧電網。

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg