主題 2021年1月7日
221 系列帶壓桿組合式導線連接器

全新帶壓桿的 221 系列組合式導線連接器是適合 0.2 至 4 mm² 所有導線類型的標準設定解決方案,將 221 系列導線連接器的所有優勢結合到纖薄的設計中。221 系列提供無與倫比的簡單性、速度和可靠性,提供通用導線連接,使用壓桿技術無須工具,同時提供了安全的導線接點。

優勢

  • 於穿透方向上可連接 0.2 到 4 mm² 的單芯、多芯和細多芯導線
  • 纖薄的設計最大限度地減少了在狹小空間內安裝的尺寸
  • 得益於方便的壓桿技術,可免工具連接和斷開
  • 使用安裝連結器在固定位置安裝和多極安裝之間進行選擇
  • 可從批發商處取得

產品影片

瞭解有關 WAGO 組合式導線連接器的所有資訊

The video is not available.

所有應用概覽

安裝線路的順向連接

作為一種通用連接技術,221 系列組合式導線連接器的緊湊尺寸不僅改善了電流安裝,而且體積小適合各種新應用,如接線盒中安裝線路的順向連接(例如,用於懸掛天花板的照明連接)。

簡單的線路延伸

不是延長壽命,而是延伸線路:221 系列組合式導線連接器以進線連接方向簡單、快速、安全地連接 0.2 至 4 mm² 的所有類型導線。這使得他們非常適合空中對接,例如揚聲器佈線。

透過安裝連結器進行多極和固定位置安裝

無論是在設備內還是軌道上,221 系列組合式導線連接器的安裝連結器都提供完全模組化安裝。使用者可以靈活地在一個安裝連結器中安裝五極固定位置的連接器,無論帶或不帶束線板,都可以在具有固定銷釘的導軌上進行螺絲安裝,黏著安裝,捆綁安裝或懸掛安裝。

非常適合測試裝置

向上拉起壓桿,插入導線,然後將壓桿壓下 - 即完成連接。纖薄的 221 系列組合式導線連接器是一種通用工具,是實驗室和測試裝置或生產測試台的的理想之選,無需使用任何工具,同時對導線連接提供視覺化確認。斷開導線同樣快速和容易:拉起壓桿,移除導線,壓下壓桿。

簡單的 DIN 軌道安裝

無論是 DIN-35 還是 DIN-15 軌道 – 在適當的安裝連結器中,221 系列組合式導線連接器都可以輕鬆固定於兩種 DIN 軌道上,例如在接線盒中用於配電延伸或其他標準連接以及應用在 DIN 軌道安裝設備中。

整合的束線板

減少導線上的拉拔力 - 使用安裝連結器可使 221 系列帶有整合束線板的組合式導線連接器達到此目的。無論作為預防措施,還是在意外情況下,在需要保護電纜以防止拉拔和移動時,他們都可以隨時使用。

導線順向連接通用連接技術

作為一種通用連接技術,221 系列組合式導線連接器的緊湊尺寸不僅優化了您現有的安裝,而且體積小適合各種新應用。其中包括空間受限的應用,如實驗室和測試裝置、生產測試區、懸掛天花板中的照明連接,或揚聲器電纜延伸及工業應用中的配電箱。這些只是部分可以從221系列組合式導線連接器中受益的可能用途。組合式導線連接器有兩種規格,均有 EN 和 UL 認證:一個版本具有透明蓋,適用於導線截面積為 0.2 至 4 mm² 的所有標準應用。另一個版本使用白色蓋(在北美販售),適用於 AWG-12 導線延伸的連接範圍。

221 系列組合式導線連接器所有相關技術資料和安裝說明的資訊皆可在產品宣傳單中找到 - 只需下載 PDF 即可。

小體積的安裝應用

應用影片

產品介紹 – WAGO 221 系列組合式導線連接器

產品經理 Andreas Brettschneider 解釋了 221 系列組合式導線連接器在廣泛應用中可以實現的功能。

訂購 221 系列

您附近有銷售 221 系列的所在

查找批發商

您想親自體驗 221 系列導線連接器的優勢嗎?一直在您身邊,始終為您提供幫助:我們的查找批發商功能將幫助您找到適合您的 WAGO 產品和支援的最佳合作夥伴。

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

瞭解有關 221 系列產品型號的詳細資訊

WAGO 221 系列 – 靈活、快速、安全

向上拉起壓桿,插入導線,然後將壓桿壓下 - 就這麼簡單!221 系列導線連接器可輕鬆、快速、安全地連接單芯、多芯和細多芯導線。

MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

WAGO Gelbox提供防潮保護

凝結,大量降水,強力噴水:當水分碰到電時,就會迅速發生短路。封裝是一種行之有效的解決方案。但是現在,使用 WAGO 防水膠殼可以更快,更輕鬆地實現對接頭的可靠防潮保護。他可以立即用於各種低壓和超低壓應用中。
MM-8142_L_and_B_2020_GelBox_2000x1125_Stage.jpg

終結混亂的線纜

無論您是連接照明配電系統還是加熱系統,當多根電纜相接時,情況都會變得混亂。WAGO 的接線盒可藉由 WAGO 221 系列 COMPACT 導線連接器幫助您連接多達 60 條導線,適用導線截面積高達 4 mm2 (12 AWG) 的所有類型導線。