reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x2000.jpg

使用 TOPJOB® S 軌道式接線端子台,輕鬆將性能提升至極致

在各種工業應用和現代樓宇安裝中,我們的帶壓桿和按鍵的軌道式接線端子台不僅僅是提供可靠的電氣連接。TOPJOB® S 軌道式接線端子台提供許多優點。

  • 適合各種應用的操作方式: 壓桿、按鍵或操作插孔
  • Push-in CAGE CLAMP®: 適用所有導線類型的連接技術
  • 使用直接插入式連接技術快速連接單芯、多芯和帶歐式端子的細多芯導線。
  • 我們的多功能跨接器系列可為任何跨接任務提供正確的解決方案
  • 快速標記系統全面節省時間和金錢
  • 業界領先的安全裕度:在全球範圍內幾乎可以將軌道式接線端子台系統用於任何應用
  • 完美協調: TOPJOB® S 軌道式接線端子台、標記解決方案和 WAGO Smart Designer 編輯工具。

產品概覽

探索我們的 TOPJOB® 產品家族

操作方式

隨著 TOPJOB® S 軌道式接線端子台系列的不斷延伸,您可以從三種操作方式中進行選擇:壓桿,按鍵或操作插孔。 選擇最適合您的應用的類型。

優勢:

  • 壓桿:所有類型導線都可以輕鬆直覺式手動連接和斷開。
  • 按鍵:使用任何常用工具操作按鍵即可開啟接線單元
  • 操作插孔: 可將操作工具保留在插孔中,直至完成連接。

普通接線端子台

TOPJOB® S 普通接線端子台有單層,雙層和三層規格,也有四層接線端子台,例如用於馬達接線。

優勢:

  • 單層接線端子台的適用於截面積 0.14 mm2 至 25 mm2 的導線
  • 透過中心標記槽可清楚地識別出連續的多行標記條和WMB標記
  • 有 Ex i 和 Ex e 版本可用於危險場所
  • 符合 800V(IEC)和 600V(UL)的額定值

durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg