公司新聞 2022年3月9日
帶壓桿的現場連接,現在也適用於 2.5 mm²

強大的 MCS MIDI 可以方便、免工具地連接截面積高達 2.5 mm² 的導線。

MCS MIDI 系列即將提供帶壓桿適用於導線截面積 0.14 至 2.5 mm²(26 至 12 AWG)和焊針間距 5 mm 的單導線孔型連接器。它完美地結合了高性能、緊湊的設計和方便的壓桿操作,提供了 WAGO 多用途連接器系列 (MCS) 連接器系列中不足的一環。

優勢:

  • 壓桿操作無需工具手動接線

  • Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術

  • 強大的插拔式 PCB 連接器,電流高達 16 A

  • 導線截面積高達 2.5 mm² 的緊湊型設計

直覺式免工具操作

壓桿操作使手動接線變得容易。壓桿不需要任何工具,直覺式操作。使用 CAGE CLAMP® 連接技術,單芯導線和帶有歐式端子的細多芯導線均直接插入進行連接。該連接器的電流承載能力高達 16 A,總高度僅 11.5 mm。例如,它可用於驅動控制器、轉換器和電源。

這種插拔式 PCB 連接器有兩個版本: MCS MIDI Classic 和 MCS MIDI 100% 防插錯保護。為了確保現場連接的最大安全性,MIDI 插拔式連接系統可根據要求提供中心或側面鎖定桿。插拔式連接系統允許可選的直接標記。

產品型號:

MCS MIDI Classic: 2231-11XX

MCS MIDI: 2721-11XX

上市時間: Q4/2022

WAGO 多用途連接器系列 (MCS) 帶壓桿的插拔式全系列連接器

相容產品

有關此主題的更多訊息

設備連接焊針間距:5 mm 和 7.5 mm

用於插拔式 PCB 連接的 WAGO 多用途連線系統家族持續擴大。探索新型帶壓桿 1 線針型插座(焊針間距: 5 mm)和帶壓桿 1 線孔型連接器(焊針間距: 7.5 mm)。

多用途連接器系列 (MCS)

多用途連接系列 (MCS) 是 WAGO 的多功能插拔式連接系統,為您的佈線應用提供行業領先的解決方案。此系統包括7個產品系列,其焊針間距從 2.5mm 到 10.16mm(0.98inch 到 0.4inch) 連接範圍: 0.08 ~ 25 mm2 (28 ~ 4 AWG),提供廣泛的應用範圍。

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

更快速連接:插拔式連接器

用於電源連接和信號傳輸的插拔式連接器:您可以在我們的產品選擇中找到適合任何應用的正確連接器。無論是印刷電路板、控制櫃還是用於連接照明 – WAGO 的插拔式連接器可在各種應用中快速輕鬆地進行連接。

MM-445327_3d_group_picture_ IC_Steckverbinder_C1_2000x2000.jpg

帶壓桿的 PCB 接線端子台和插拔式連接器

WAGO PCB 接線端子台和插拔式連接器中使用的壓桿技術是通用且不須加以說明的,為各種截面積導線提供安全、免工具、直覺的操作。

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg