適於各種應用的正確解決方案:無論安裝於印刷電路板上、控制櫃中,還是用於照明連接,WAGO 插拔式連接器都可快速、輕鬆地連接至最為廣泛的應用領域。
優勢:
產品概覽
適用於每項任務的插拔式連接器
WINSTA® 模組化配電連接器是任何需要重複安裝或電網規劃的理想解決方案,例如安裝網格照明或嵌入式安裝照明。使用這些預組裝的插拔式連接器可減少施工現場的組裝時間和安裝錯誤。
優勢:
我們的插拔式 PCB 連接器為工業應用和設備連接提供通用插拔式連接器系統,並滿足端到端系統佈線的所有要求。適用導線截面積從 0.08 至 25 mm² (28–4 AWG)。插拔式 PCB 連接器提供三種操作方式:壓桿、按鍵、操作插孔。您可以從我們多樣化的產品線中受益,因為您總能找到適合您應用的解決方案。
優勢:
WAGO 照明和電氣設備用連接器系列包含用於對熒光燈具進行相位選擇的連接器系統以及用於內部接線的照明連接器。
用於快速安裝燈帶系統的插拔式連接器(267 和 277 系列)為針對特定要求定制的簡單照明解決方案提供了一個模組化平台 – 即使是不斷變化的應用要求。
優勢:
利用 X-COM®-SYSTEM 的優勢,為您的開關設備和控制應用提供防插錯保護。我們的創新系統包括 DIN 軌道基礎接線端子台、用於不同安裝類型的針型、孔型連接器以及帶有焊針的針型插座。
優勢:
您可能會對此感興趣
相容於我們的插拔式連接器