[ { "uid": "link_contact", "linkName": "聯絡人", "url": "/tw/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"資料庫_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"應用註釋","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Buildings","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/winsta_ip40" }, "headline": "WINSTA MINI IP40", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-16261-3D-WINSTA-IP40-WINSTA-mini-2000x1125-Stage.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1OaTlvT1Rndk1UQTBNamsxTWpjMk5UUTBNekF1YW5Cbnw1MmVhYzQ0NzUwOWZiNTdiOGRjMGFmMTIzODFlNjY4ZjEwYjYxMjQ3MWNkZTRmNmM0ODc3NGRhNTA1MWJhYzA3" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Jul 15 11:45:08 CEST 2022", "dateModified": "Fri Feb 23 10:23:00 CET 2024" }

公司新聞 2020年9月30日
對於容易接近的區域加強防觸電保護

WAGO WINSTA® 安裝連接器系列提供 IP40 保護

體積小巧、緊湊且防觸電:WAGO WINSTA® MINI 模組化配電系統的連接器都具備 IP40 保護。WAGO 的緊湊型安裝連接器以其小巧的尺寸和免工具操作而給人留下深刻印象,可在高度可達的區域使用,包括商店、展覽會施工甚至家具製造。

將觸電保護提高到 IP40 可防止使用者接觸產品的帶電零件 – 即使使用帶有小尖端(直徑大於 1 mm)的工具也是如此。更高的安全性使 WINSTA® MINI 連接器非常適合所有人(包括非專業人員)都可以輕鬆接觸到電氣組件的安裝。部署包括活動技術部門、零售和商店運營或實驗室設備的安裝。最緊湊區域的應用,例如安裝在家具或插座中的燈具以及整合在家具中的充電站,也將受益於新的防觸電連接器。

WINSTA® MINI 系列設計用於 16 A 的額定電流,使狹窄空間內的電氣裝置可插拔,滿足了日益增長的小型化趨勢。除了各種連接器外,WINSTA® MINI 系列還包括配電連接器和預組裝電纜。改良的卡入式護線盒可增強對意外接觸的保護。這一變化最佳地補充了易於訪問區域的應用組合;還可以使用 IP2XD 卡入式護線盒使 3 極 MIDI 連接器觸摸安全。

優勢:

    • WINSTA® MINI 系列所有連接器的 IP40 保護
    • 用於截面積最大 1.5 mm2 導線的緊湊型設計
    • 操作簡單,無需工具
    • 廣泛的防插錯裝置選項

有關 WINSTA® 的更多資訊

WINSTA® - 完美模組化電氣安裝

WINSTA® 模組化配電系統可輕鬆滿足樓宇安裝的嚴格要求。該系統提供簡單的插拔式電氣連接 – 電氣安裝快速、安全且無錯誤。這也適用於其他應用,如船舶和鐵路系統,以及工業應用。

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

您的 WAGO 聯絡人

International Sales

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

其他服務選項: