WINSTA® 模組化配電系統可輕鬆滿足樓宇安裝的嚴格要求。此系統提供簡單的插拔式電氣連接 – 使電氣安裝快速、安全且無錯誤。這也適用於其他應用,例如船舶和鐵道系統,以及工業應用。
優勢:
模組化電氣安裝
瞭解 WINSTA® 模組化配電系統的多樣性。
狹小空間應用:WINSTA® MINI
WINSTA® MINI 系列是狹小空間中插拔式電氣安裝的理想選擇。其緊湊的設計支援小型化組件的趨勢,包括 LED 燈具和電子式安定器。
優勢:
提供最大可能: WINSTA® MIDI
種類最多的組件,用於快速、可靠、無差錯的電氣安裝 – 您現在可以透過靈活性和量身定制的解決方案滿足各種各樣的要求。
優勢:
大功率應用: WINSTA® MAXI
用於具有挑戰性連接的大功率插拔式連接器:這些插頭特別適用於能量饋入,因此非常適合用於例如 WINSTA® 配電盒。
優勢:
廣泛的應用領域: WINSTA® 分配器
WINSTA® 分配器適用於各種應用。例如 WINSTA® 配電盒支援透過 SMI 或連接 DALI 燈具控制多個百葉窗驅動器。系統分配器為配電、控制和開關系統等應用提供各種可自訂的解決方案。WINSTA® 分配器由我們的專案服務部門根據客戶要求進行規劃和製造。
優勢:
用於精確裝配解決方案: WINSTA® 系統的電纜組件
電纜組件適用於 WINSTA® 模組化配電連接器產品組合中的許多系列。目錄範圍已經包括大量不同的電纜類型和長度。此外,可以根據需要創建訂制解決方案,針對特定應用進行精確訂制。客戶特定的解決方案在交貨時即可安裝,並且可以透過簡單、直接的即插即用方法整合安裝。
優勢:
適用於圓形導管和導管:WINSTA® RD
圓形連接器非常適合安裝在空導管中,例如組合屋建築中。由於其圓形特點,該系列的組裝電纜可輕鬆穿過適當尺寸的孔和安裝管道。
優勢:
適用於標準匯流排:WINSTA® KNX®
樓宇和工業自動化中標準化匯流排系統的解決方案,如 KNX®, LON® 或 ETHERNET
優勢:
可實現最大靈活性:WINSTA® IDC
例如,地下接線盒透過 1.5 mm2 至 16 mm2 (14–6 AWG) 的扁平電纜和相關的連接組件供電,這些連接組件可以與 WINSTA® MIDI 和 WINSTA® KNX® 配電連接器結合使用。
優勢:
立即申請您的客製化解決方案!
除了優化您自己的流程的建議和工具外,我們在控制器或 Edge 設備上為您並與您一起規劃您的客製化解決方案。和我們聊聊!
WINSTA® 系統合作夥伴
WINSTA® 使電氣安裝快速、安全且無差錯。許多知名公司在電氣安裝方面依賴我們的連接系統,並且已經實施了 WINSTA® 在其產品組合中連接。點擊此處瞭解我們的系統合作夥伴的概述。
常見問題解答 – 您詢問,我們回答
我們收到很多關於插拔式電氣安裝的問題。其中許多問題可以預先參考解答。點擊下面清單中的問題即可取得答案。
看法、背景和技能知識:
查找與 WINSTA® 模組化配電系統相關的主題。
瞭解更多資訊
與 WINSTA®相關的其他主題
WINSTA® 系統合作夥伴
WINSTA® 使電氣安裝快速、安全且無差錯。許多知名公司在電氣安裝方面依賴我們的連接系統,並且已經實施了 WINSTA® 在其產品組合中連接。點擊此處瞭解我們的系統合作夥伴的概述。
常見問題解答 – 您詢問,我們回答
我們收到很多關於插拔式電氣安裝的問題。其中許多問題可以預先參考解答。點擊下面清單中的問題即可取得答案。
您可能會對此感興趣
更多 WAGO 產品