MM-33247_GWA_WINSTA_References_Bodentank_2000x2000.jpg

簡單就是未來

插拔式樓宇安裝

模組化電氣安裝是現代樓宇安裝的一項開創性技術,並且在電氣規劃師和安裝人員中越來越受歡迎。並且有充分的理由:它架構於模組化配電連接器的結構化規劃和工廠預組裝;使用這種 “即插即用” 的方法,剩下的就是在施工現場將連接器插在一起。這可以節省時間、避免錯誤並簡化維護。

模組化安裝優勢:

  • 使用 “即插即用” 方法快速、符合標準地安裝所有組件
  • 防插錯保護幾乎消除了安裝錯誤
  • 在需要的地方提供能源:結構化、可規劃的電纜佈線允許有針對性地規劃分接頭
  • 工廠預組裝和測試的電纜提供高度的系統可靠性

什麼是模組化電氣安裝?

模組化電氣安裝是電氣安裝的 “即插即用” 版本。插拔式連接器系統由大量不同的組件和預組裝的電纜組成,在安裝階段之前根據具體應用進行規劃,然後在施工現場簡單地插在一起。與傳統安裝相比,電路的簡單模組化安裝,涵蓋包括負載在內的所有內容,可以在最短的時間內完成 – 100 % 防插錯保護.

它使用在哪裡?

當安裝要求重複出現或計劃在電網上時,模組化安裝的優勢尤其明顯,例如在辦公樓、醫院、學校、日託中心、療養院和購物中心等典型基礎設施建設案件中。典型範例包括吊頂中的照明安裝、電纜管道和空心牆中的電氣安裝以及活動地板中的地板箱和系統配電箱中的安裝。

它提供什麼優勢?

透過將預先規劃與施工現場的結構化安裝相結合,模組化電氣安裝可以按時完成施工案件。減少了施工現場的裝配時間和安裝錯誤 – 讓您完成案件的速度提高了 70%,並將總成本降低了 30%。連接介面的機械編碼以及顏色編碼進一步簡化了安裝,使過程可靠且無錯誤。包含匯流排系統很簡單,例如用於調光的 DALI 或用於防曬系統的 SMI。

優勢

靈活性就是未來!

更加數位化、自動化和靈活:對樓宇及其安裝的需求正在發生變化。這需要規劃人員和安裝人員的新技能和延伸需求配置文件。模組化電氣安裝可幫助您跟上這些新挑戰,因為它完全適合樓宇安裝的嚴格要求: 使用模組化安裝系統,您可以輕鬆地將安裝和自動化結合起來,並以現代方式將您的安裝插入在一起,而不是用夾子夾住它 – 快速、可靠且無錯誤。

MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1125.jpg

簡單就是未來!

樓宇的建造方式正在發生變化:它們變得更加環保和耐用,並且需要更長時間地保持其價值。樓宇具有極長的使用壽命,通常具有高能耗和質量流率,並且需要大量材料。因此,新的樓宇概念,如使用更少和更環保材料的系列建造,為節約能源和資源提供了巨大的潛力。在這種環境下,插拔式連接系統是節約資源的可持續建築安裝的理想選擇。使用模組化安裝系統,您可以提前精確規劃和組裝您的安裝 – 節省您的時間和寶貴的材料。

數位化就是未來!

智慧規劃和數位建模:數位化還為樓宇領域提供了新機會,不僅是先進建築智能的驅動力,也是流程優化的驅動力。數位化規劃方法,例如 BIM,正在將越來越多的流程步驟轉移到初始階段。目標是一個一致的、有效的過程。模組化電氣安裝是實現從規劃到文檔(工業 4.0)的一致性的完美方式, 因為模組化安裝系統可實現最佳的預先規劃和文檔記錄 – 並且是快速、可靠、無錯誤的安裝。

MM-34671_GWA_WINSTA_GettyImages-465650073_Komposition_2000x1125.jpg

傳統 vs. 模組化安裝

與傳統安裝相比,模組化樓宇安裝在施工現場僅需很短的安裝時間。原因是:模組化連接系統順應了工廠預組裝的趨勢,有助於解決施工現場越來越大的時間壓力問題。安裝是提前規劃好的。剩下的就是在現場模組化組裝。此外,這可以由訓練有素的員工來處理,進而優化部署可用員工以更快地完成安裝案件。

即插即用!

從電源到負載的一致性: 在電氣安裝中,安裝負載已被證明是一個特別耗時的步驟。因此,在規劃始終遵循插拔式概念的情況下,模組化安裝可以最大程度地節省時間 – 這意味著負載、系統配電箱和其他設備也具有插拔式電源連接。開關、插座、燈、地箱等製造商也認知到了這一點。為了確保所有產品和組件之間的最大相容性,這些製造商 – 例如,像我們的 WINSTA® 系統合作夥伴這樣的夥伴 – 在工廠為其產品配備了匹配的插拔式連接器。在施工現場,一切都可以快速可靠地插入安裝。

模組化電氣安裝應用

模組化電氣安裝非常適合在需要重複或計劃在電網上使用的基礎設施建築中使用。這允許使用預組裝的系統解決方案 – 例如:辦公大樓、飯店、學校、大學、醫院和療養院。