Op deze pagina:
MM-40432_new-website-page_iot-und-edge-computing_edge_2000x2000.jpg

IoT & Edge Computing

Gegevens op de werkvloer optimaal benutten

Intelligente processen hebben steeds meer rekencapaciteit met dienovereenkomstige eisen aan databanken nodig – en dat direct op de werkvloer. WAGO biedt voor elke Edge-toepassing de juiste hardware.

Als het om realtime gegevens gaat, wordt ook de verwerking van deze gegevens steeds belangrijker. De vraag naar meer rekencapaciteit met dienovereenkomstige eisen aan databanken alsook naar analyse- en optimaliseringsalgoritmen op de werkvloer neemt toe. WAGO biedt oplossingen met de Edge Controller en de Edge Computer. De apparaten verwerken toepassingen direct aan de machine en ontlasten op deze wijze de besturingen, die zich op de oorspronkelijke besturingstaak met een geringe latentie en een hoge mate van determinisme kunnen richten.

Een groot voordeel, zowel bij nationale als internationale toepassingen, is de mogelijkheid om een apparaat c.q. de toepassingen op intelligente wijze vanuit de cloud te bedienen.

Alexander Janzen, Product Management Controller & HMI

Eenvoudige verbinding met de cloud

De rechtstreekse overdracht van gegevens uit machines en installaties aan een cloudoplossing is vaak omslachtig en vanwege de korte latentietijden in industriële omgevingen simpelweg niet realiseerbaar. Edge Computing heeft zich gemanifesteerd als concept dat de voordelen van decentrale cloudarchitecturen combineert met de voordelen van een lokale netwerkarchitectuur.

De verzamelde gegevens kunnen op de Edge Devices direct geanalyseerd, grafisch weergegeven en aan de WAGO Cloud overgedragen worden. De transfer is bijvoorbeeld geschikt voor bijzonder kritische gegevens. De twee nieuwe apparaten bieden bovendien tal van voordelen als gegevens tussentijds gebufferd moeten worden, bijvoorbeeld in mobiele toepassingen. De apparaten zijn gebaseerd op schakelkastcompatibele hardware, kunnen worden voorzien van een spanning van 24 V en zijn ideaal voor automatiseringsomgevingen.

Control Cabinet Level

Factory Level

Container virtualisatie via Docker® opent de mogelijkheid om toepassingen te isoleren van een lokale infrastructuur en zo sneller, gemakkelijker en veiliger software aan te bieden. Hoe kunnen de voordelen van Docker® nog gemakkelijker worden gebruikt met Edge Computing?

In de video demonstreren Jonathan Malessa, OPC Router Team Leader bij de firma Inray, en Michael Drost, WAGO System Consultant Industry, de werkwijze: Ze gebruiken de WAGO Controller PFC200 samen met de OPC Router als Docker® container op een enkele WAGO Edge computer. In plaats van de OPC Router te moeten installeren op zijn eigen specifieke server in het netwerk, wordt hij gewoon als een Docker® container op de Edge computer geïnstalleerd en is hij onmiddellijk klaar om te draaien. In plaats van de OPC Router te moeten installeren op zijn eigen specifieke server in het netwerk, wordt hij gewoon als een Docker® container op de randcomputer geïnstalleerd en is hij onmiddellijk klaar om te draaien. Take a look!

Passende onderwerpen

Meer informatie over IoT en Edge Computing

Industrial Cloud

In tegenstelling tot de Business Cloud of de Private Cloud is de Industrial Cloud uiterst gespecialiseerd en bedoeld om industriële toepassingen te mappen: het gaat immers om de koppeling van besturingen en de digitalisering van processen, machines, installaties en gebouwen (assets). Hiervoor zijn flexibele oplossingen nodig, aangezien de assetgegevens vaak binnen verschillende, reeds aanwezige infrastructuren gecommuniceerd moeten worden.

Analytics

Bij het optimaliseren van machines of installaties is de grootste uitdaging begrip voor het proces te kweken, te vergroten, vast te leggen en de resultaten weer in het proces te implementeren. Met WAGO Analytics ondersteunt het bedrijf uit Minden gebruikers bij de registratie en de analyse van gegevens en genereert intuïtieve visualisaties over de afhankelijkheden binnen de systemen.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

IoT-partnernetwerk

Het combineren en samenbrengen van kennis en competenties in één ecosysteem en het gemeenschappelijk creëren van end-2-end oplossingen voor de klant – daarvoor staat het WAGO IoT-partnernetwerk. Onze WAGO IoT-partners vormen de perfecte aanvulling op ons productportfolio op het gebied van WAGO Cloud, Cloud Connectivity, IoT-gateways en besturingen. Hierdoor kunnen wij bij projecten altijd een behoeftegerichte oplossing presenteren