MM-14705_IoT-Partner_Communication_PS_2000x666.jpg

Industriële IoT-oplossingen

WAGO uw IoT-partner

Interesse in de Industriële IoT oplossingen van WAGO? Neem dan nu contact met ons op!

Geef uw project een boost met de Industriële IoT oplossingen van WAGO! Vraag nu een contactverzoek aan en dan zal onze expert contact opnemen om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Wat is industriële IoT en wat kunt u ermee?

Industrial Internet of Things biedt enorme mogelijkheden om de productiviteit en efficiëntie van machines en processen te verbeteren. De IoT-oplossingen van WAGO zijn modulair en kunnen daarom worden toegepast voor zowel nieuwe als bestaande installaties.
IoT-oplossingen van WAGO worden gekenmerkt door hun lage kosten en snelle implementatie.

Wij staan u graag terzijde bij uw start in de digitale toekomst.
WAGO is uw IoT-partner!

Laat u inspireren door onze open automatiseringsplatforms. Wij bieden u individuele en aanpasbare oplossingen en bieden u graag de benodigde support om Internet of Things succesvol bij uw machines en processen te implementeren.

digitalisierung_cloud-connectivity_mit-der-cloud-zu-neuen-geschaeftsmodelle_grafik_2000x1125.jpg

Predictive maintenance: dé nieuwe onderhoudsstrategie!

WAGO stelt u in staat om op een eenvoudige én veilige manier uw machinedata naar een centrale dataserver te brengen. De voordelen zijn uiteenlopend; van het eenvoudig maken van analyses die leiden tot voorspellend onderhoud, tot aan remote access van uw installaties.

Als centrale dataserver wordt steeds vaker een cloudomgeving gebruikt waarin zich tools bevinden zoals bijvoorbeeld machine-learning. Met machine-learning kunt u aan de hand van een dataset (bijvoorbeeld met diagnostische informatie) een voorspelling maken, wanneer bepaalde situaties opnieuw zullen gaan optreden. Kunstmatige intelligentie in de cloud kunnen problemen gaan herkennen. Deze waardevolle data kunt u vervolgens efficiënt inzetten om uw voordeel mee te doen.

Voordelen "Predictive maintenance":

  • Minder schade door tijdige reparatie
  • Efficiënt onderhoud
  • Hogere beschikbaarheid van de installatie
  • Remote access
  • Kostenbesparingen

Meer weten? neem contact met ons op via het formulier onderaan deze pagina.

Cloud Connectivity

U wilt analoge gegevens efficiënt en veilig uitwisselen met de digitale wereld? Ontdek dan de mogelijkheden van Cloud Connectivity met de producten van WAGO. De oplossing baseert op het gestandaardiseerde MQTT-protocol en biedt directe toegang tot de WAGO Cloud. Bovendien maakt de oplossing de toegang tot verschillende cloudoplossingen en -diensten van andere aanbieders mogelijk.

Cloud connectivity verbindingen

Cyber security made by WAGO

Dankzij de digitalisering zijn de gegevens van uw machines, installaties en gebouwen wereldwijd beschikbaar. Om de veiligheid en de integriteit van uw gegevens te waarborgen, moeten deze bij de toegang via het web en bij datatransfers goed beschermd worden.
Met onze controllers PFC100 en PFC200 is een goede bescherming te allen tijde gegarandeerd. Ervaar hoe de controllers de gegevens direct in de controller coderen en deze vervolgens via IPsec- of OpenVPN-verbindingen aan de Cloud overdragen.

Cyber security

Industrial Managed Switches

Administratie en diagnose, beschikbaarheid, veiligheid, datatransmissie en performance: alle functies van de industrial managed switch in één oogopslag.

Industriele IoT oplossing door Industrial managed switches

Open automatisering met WAGO

Met onze controllers en veldbuscouplers kunt u volledig onafhankelijk automatiseren, aangezien alle gangbare veldbus- en Ethernet-protocollen ondersteund worden. Dit betekent dat u gebruik kunt maken van uw bestaande protocollen, u kunt echter ook probleemloos wisselen van protocol. In combinatie met onze I/O-systemen behoudt u uw flexibiliteit: met meer dan 500 verschillende modules beschikt u over veelzijdige mogelijkheden; van de eenvoudige digitale en analoge verwerking van signalen tot branchespecifieke communicatiemogelijkheden.

Nieuwe edge computing-oplossingen optimaliseren het dataverbruik in het veld

Als onderdeel van industrie 4.0 combineert 'Edge Computing' de voordelen van decentrale cloud-architecturen met die van een lokaal netwerk architectuur.

WAGO introduceert twee nieuwe Edge devices die uitermate geschikt zijn voor 'Edge Computing': de Edge Controller en de Edge Computer. Verzamelde gegevens kunnen direct worden geëvalueerd, grafisch worden weergegeven en beschikbaar worden gesteld via de cloud.

Uw voordelen:

  • Edge Controller met een uitgebreide selectie van interfaces.
  • Edge Computer met 'high computing power' en schaalbare opslag.
  • De Edge Controller kan worden geconfigureerd met e!COCKPIT.

Meer weten? neem contact met ons op via het formulier onderaan deze pagina.

MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x1500.jpg

Modulaire automatisering

De modulaire automatisering is een echte "game changer" aan het worden. Immers, met installaties die uit meerdere onafhankelijke installatiemodules bestaan, kunnen bedrijven veel flexibeler en sneller handelen dan met installaties die conventioneel met afzonderlijke onderdelen zijn ontwikkeld.

Meer weten over de IoT-oplossingen van WAGO?