Stekerbaar installeren WAGO.png

Wat is stekerbaar installeren?

Tijdwinst en kosten besparen in uw elektrische installatie!

Stekerbaar installeren is gebaseerd op de 'plug and play' denkwijze. Door kabels en elektrisch schakelmateriaal te voorzien van stekers worden aansluitfouten voorkomen en kan er snel én veilig worden geïnstalleerd dankzij stekerbaar installeren. Een installatie kan van groepenkast tot schakelmateriaal volledig stekerbaar worden geïnstalleerd. Projecten kunnen hierdoor 60-80% sneller worden geïnstalleerd. 

Waar komen stekerbare installaties voor?

Stekerbaar installeren is bij uitstek geschikt voor prefabwoningbouw, renovatieprojecten van woningen en (woon)zorgprojecten. Maar ook voor transformaties van kantoorgebouwen naar appartementen, studentenunits of hotels. 

Welk type project je ook gaat doen,
er is altijd een oplossing met WINSTA

Interesse in de oplossing stekerbaar installeren van WAGO? Neem dan nu contact met ons op!

Geef uw project een boost met de WINSTA-oplossingen van WAGO. Vraag nu een contactverzoek aan en dan zal onze expert contact opnemen om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Stekerbaar installeren met WINSTA® van WAGO: Flinke tijdsbesparing op de bouw

Stekerbaar installeren met WINSTA® van WAGO: Flinke tijdsbesparing op de bouw WAGO is de trendsetter van het stekerbaar installeren. Dankzij WINSTA® van WAGO kunt u plug-and-play installeren. Hierdoor bespaart u tijd, vermindert u de faalkosten en maakt u gebruik van een duurzaam en circulair systeem.

Stekerbaar installeren WAGO
Maintenance Free- gecertificeerd

WINSTA® is als enige in de branche -Maintenance Free- gecertificeerd.

In de wereld van WAGO zijn machines en installaties veilig en betrouwbaar. Onafhankelijk van de gebruiker! Daarom investeren we voortdurend in de ontwikkeling van nieuwe producten voor de elektrische verbinding- en automatiseringstechniek. Zeker voor de producten binnen het WINSTA® systeem is het 100% onderhoudsvrij certificaat dan ook belangrijk. WAGO is de enige leverancier van een stekerbaar systeem, dat onderhoudsvrij is gecertificeerd.

Het grootste aanbod voor stekerbaar installeren: WINSTA® van WAGO

Het stekerbare WINSTA® systeem wordt overal gebruikt waar installatievereisten worden herhaald of in een raster gepland zijn, bijv. in de bedrading van raster of inleglampen. Door de geconfectioneerde systeemoplossing worden montagetijden gereduceerd en faalkosten aanzienlijk verminderd.


Voordelen:

  • Geconfectioneerde kabels en stekerbare aansluiting maken een stipte afronding binnen de kortst mogelijke tijd mogelijk.
  • Gegarandeerde fail-safe-bescherming door mechanische en kleurige codeeropties
  • Leverbaar met verdeeldozen
Stekerbaar installeren aanbod van WAGO

WINSTA het verbindende element in de wereld van prefab

Wat is prefab nu precies? De naam prefab stamt af van het volledige woord "prefabricage". De pre staat voor vooraf en de fabricage voor gebouwd, dus vooraf gebouwd. Een ander woord wat ook gebruikt wordt om aan te geven dat het gaat om fabrieksproductie. Installatiematerialen worden ook als prefab geleverd, hierdoor is het mogelijk om een elektrische installatie vanaf de groepenkast tot aan de laatste wandcontactdoos als prefab aan te sluiten.


De voordelen

  • Kortere installatietijd

  • Consistente kwaliteit

  • Duurzamer materiaal gebruik

  • Minder faalkosten

  • Door standaardisatie een efficiënter proces en dus lagere arbeidskosten

Nieuwe oplossingen van WAGO

Omdat de vraag naar stekerbare oplossingen toe neemt in zowel aantallen als diversiteit vraagt dit om nieuwe verbindingen in onze branche.


De markt vraagt continu om totaal oplossingen, en om in die behoefte te voorzien heeft WAGO gekozen open & easy te zijn. Dat betekent dat WAGO nog meer verbindend werkt.Wanneer de wens is om te verdelen middels een centraalpunt maar centraaldozen niet mogelijk zijn, zijn de Y-kabels van WINSTA de oplossing.


Door te combineren met de WINSTA schakel- en verdeelblokken is hierdoor een compact centraal schakel- en verdeelpunt te realiseren.

CENTRAAL VERDELEN MET WINSTA MIDI

WINSTA MIDI BRUG

Ideaal te gebruiken als centraal verdeelpunt door toevoegen van de WINSTA MIDI schakel- en/of verdeelblokken.

  • Voeding in middels WINSTA MIDI
  • 1x voeding uit

Artikel nummer

770-5001/117-000

037c8a_414b40c47a2d4f38ba40bd4455260dba~mv2.webp

WINSTA MIDI centrale verdeler

Ideaal te gebruiken als centraal verdeelpunt door toevoegen van de WINSTA MIDI schakel- en/of verdeelblokken.

  • Voeding in middels WINSTA MIDI
  • 2x voeding uit

Artikel nummer

771-5001/296-000

WINSTA RD centrale verdeler

Ideaal te gebruiken als centraal verdeelpunt door toevoegen van de WINSTA MIDI schakel- en/of verdeelblokken.

  • Voeding in middels WINSTA RD
  • 2x voeding uit

Artikel nummer

774-5001/100-000

037c8a_1b1c46252a9546c5ac22cf167f4276e4~mv2.webp
DECENTRAAL VERDELEN MET WINSTA RD

WINSTA® video's

Op de plek van zes rijwoningen, kunnen twaalf Startblock woningen staan

Met fabrieksmatig gebouwde woningen het woningtekort verkleinen. Startblock focust zich op de essentie van bouwen en wonen waarbij duurzaamheid en circulariteit speerpunten zijn

Benieuwd naar de mogelijkheden van WINSTA?

Of uw project bestaat uit een klein aantal vakantiewoningen, een groot transformatieproject met tientallen woningen of een ziekenhuis, wij bieden altijd de passende begeleiding!


Samen bekijken wij de tekeningen en nemen we alles door. Vervolgens presenten wij het plan door middel van een uitgewerkte tekening met bijbehorend artikeloverzicht.

  • Met onze oplossingsgerichte aanpak denken wij mee van a tot z.

  • Waar nodig betrekken wij onze partners voor de juiste oplossingen.

  • Wij kunnen uw project stekerbaar calculeren, hiervoor beschikken wij over een eigen calculatie afdeling.