mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x2000.jpg

Oprogramowanie narzędziowe

Wybór właściwego środowiska inżynierskiego pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. WAGO oferuje wszechstronny asortyment narzędzi oraz odpowiednie rozwiązania programistyczne dokażdego zastosowania.

Zalety oprogramowania WAGO:

  • zintegrowane narzędzia
  • odpowiednie rozwiązanie programistyczne dla każdego zastosowania
  • otwartość na standardy
  • dostosowanie dorealizacji wszelkich zadań automatyki
  • najnowocześniejsze technologie i interfejsy

TWORZENIE APLIKACJI

WAGO Navigator: centrum dla wszystkich aplikacji inżynierskich WAGO

Teraz w jednym miejscu znajdziesz nie tylko aktualizacje, ale i wszystkie istotne aplikacje inżynierskie WAGO. Po aktualizacji, WAGO Navigator posiada nowy interfejs graficzny, który umożliwia korzystanie ze wszystkich zainstalowanych programów WAGO.

CODESYS V3

CODESYS V3 jest niezależną od producentów platformą do programowania zgodnie z międzynarodową normą przemysłową IEC 61131-3. To narzędzie programistyczne umożliwia klasyczne programowanie aplikacji sterowników oraz profesjonalne tworzenie oprogramowania dla urządzeń automatyki zgodne z ideą Przemysłu 4.0 lub IIoT.

e!COCKPIT

Oprogramowanie e!COCKPIT firmy WAGO zostało wycofane z oferty i przestaje być wspierane z dniem 31.03.2025. Aby ułatwić przejście z e!COCKPIT na CODESYS 3.5, WAGO oferuje przewodnik dotyczący migracji, dostępny do pobrania na stronie WAGO Download Center https://downloadcenter.wago.com/learning-material.

Otwarte środowisko inżynierskie dzięki ctrlX OS

Elastyczność i otwartość to główne czynniki rozwijające automatyzację. WAGO stawia na silne partnerstwo, gdyż tylko we współpracy można stworzyć odpowiednie rozwiązania zgodne z założeniami Przemysłu 4.0.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Parametryzacja aplikacji

WAGO Analytics

Kiedy chcesz zoptymalizować swój system, wyzwanie polega zazwyczaj na lepszym zrozumieniu procesu, ocenie danych i przełożeniu wyników z powrotem na proces. WAGO Analytics stanowi wsparcie w zakresie odczytywania i analizy danych, a także tworzy intuicyjne wizualizacje przedstawiające zależności w systemie. Zauważone zależności po zintegrowaniu z procesami umożliwiają pełne wykorzystanie potencjału optymalizacyjnego.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

WAGO Solution Builder

Dzięki oprogramowaniu inżynierskiemu przeznaczonemu do automatyki budynkowej można tworzyć zintegrowane oraz efektywne rozwiązania dla budynku przez cały cykl jego życia. Oprogramowanie pozwala konfigurować wszystkie projekty za pomocą interfejsu webowego.

Oprogramowanie warunkiem sukcesu

Projekty z zakresu automatyki budynkowej, procesowej i przemysłowej charakteryzują się coraz krótszym czasem realizacji, coraz bardziej złożonymi strukturami oraz stale rosnącym udziałem oprogramowania w całym procesie projektowania. Wybór właściwego środowiska inżynierskiego staje się więc istotnym czynnikiem decydującym o sukcesie projektu.

Aplikacje mobilne

Aplikacje na urządzenia mobilne

Oprogramowanie instalowane na inteligentnych urządzeniach mobilnych znajduje zastosowanie także w warunkach przemysłowych. Umożliwia użytkownikowi np. obsługę i monitorowanie procesów za pomocą smartfona lub tabletu – szybko, łatwo i z każdego miejsca.

Dzięki aplikacji WebVisu można na przykład szybko i łatwo obsługiwać oraz monitorować procesy automatyzacji oraz bezpośrednio w nie ingerować za pomocą smartfona lub tabletu. Z kolei aplikacja Energy Meter Configurator pozwala w prosty i szybki sposób skonfigurować liczniki energii – bez ich programowania. Można też skorzystać z aplikacji dla systemu WAGO I/O, w celu konserwacji, diagnostyki, obsługi i monitorowania systemu WAGO I/O Field z IP67.