MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x1500.jpg

Sterowniki

Naszym celem jest wysoka dostępność maszyn i systemów sterowania. Dzięki najwyższej wydajności, niskiemu zużyciu energii, licznym interfejsom, niewielkim wymiarom i wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa nasze programowalne sterowniki (PLC) są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem z zakresu automatyki do wielu zastosowań.

Korzyści:

  • możliwość programowania w CODESYS zgodnie z IEC 61131-1
  • skalowalna moc obliczeniowa
  • możliwość zastosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
  • możliwość integracji z WAGO I/O System 750

Przegląd produktów

Sterowniki bez tajemnic

Dowiedz się więcej o właściwościach i parametrach technicznych naszych sterowników. Kliknij w zielone punkty i przeczytaj o bezpieczeństwie, IoT, i o wielu innych tematach.

Przegląd produktów

Złożony, kompaktowy, elastyczny, a do tego do trudnych warunków środowiskowych: WAGO oferuje odpowiednie sterowniki do różnych zastosowań. Przeczytaj informacje o naszych sterownikach, które naprawdę „zrobią robotę" w Twojej aplikacji.

Wydajność w odpowiedzi na złożone wymagania automatyki: sterownik Edge

Sterownik Edge jest wyposażony w czterordzeniowy procesor ARM Cortex A9 i liczne interfejsy. Dzięki swoim bogatym funkcjonalnościom jest on doskonale przystosowany do indywidualnych zastosowań, niezależnie od branży przemysłowej.

  • łatwa integracja z istniejącymi systemami
  • możliwość programowania w CODESYS zgodnie z IEC 61131-1
  • dostępny z systemem operacyjnym Linux lub ctrlX OS
  • instalacja niezajmująca dużo miejsca

Wydajne i elastyczne rozwiązanie do dużych i średnich aplikacji: PFC300

PFC300 jest wyposażony w 2GB pamięci RAM i procesor 64 MBit, co pozwala na jego użycie w złożonych aplikacjach w maszynach, procesach i budynkach.

  • możliwość programowania w CODESYS zgodnie z IEC 61131-1 w systemie operacyjnym Linux
  • liczne funkcjonalności dotyczące bezpieczeństwa
  • dwa rdzenie procesowe: DUAL Core
  • złącze serwisowe USB-C

Dostępny od 2. kwartału 2024

Wydajny sterownik do średnich aplikacji: PFC200

Nasze sterowniki z serii PFC200 mają wiele funkcji i są dobrze przygotowane do zastosowania w automatyce przemysłowej, procesowej i budynkowej.

  • niezależność od typu sieci obiektowej
  • możliwość programowania w CODESYS zgodnie z IEC 61131-1 w systemie operacyjnym Linux
  • liczne funkcjonalności dotyczące bezpieczeństwa
  • wersja XTR do zastosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Elastyczny sterownik do małych aplikacji: PFC100

Sterownik PFC100 wyposażony jest w 512 MB pamięci i jest optymalnie przygotowany do zastosowania w przemyśle budowlanym oraz przy budowie maszyn i urządzeń.

  • możliwość programowania w CODESYS zgodnie z IEC 61131-1
  • otwarta platforma Linux
  • liczne funkcjonalności dotyczące bezpieczeństwa
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Kompaktowy sterownik z wbudowanymi modułami I/O do małych zadań automatyki:
Compact Controller 100

Dzięki konstrukcji REG i zintegrowanym modułom I/O sterownik kompaktowy CC100 zajmuje w rozdzielnicy niewiele miejsca. Pozwala on użytkownikowi na realizację indywidualnych zadań automatyki w jego środowisku.

  • kompaktowy sterownik ze zintegrowanymi wejściami/wyjściami
  • obudowa o konstrukcji REG
  • środowisko inżynierskie CODESYS
  • opcjonalnie z interfejsem CAN

Podstawowy sterownik do projektów w czasie rzeczywistym:
Basic Controller 100

Basic Controller 100 to nasz najmniejszy sterownik z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego (RTOS), świetnie sprawdzający się w małych systemach automatyki.

  • Realtime Operating System (RTOS)
  • programowanie w CODESYS

Do ekstremalnych warunków środowiskowych: sterowniki XTR

Wybierz nasze sterowniki do ekstremalnych zastosowań: idealne do projektowania, sterowania i wizualizacji. Wprowadzaj systemy automatyki w takich warunkach środowiskowych, gdzie inne sterowniki sobie nie poradzą.

  • do ekstremalnych temperatur od -40 do +70°C
  • odporność na napięcie udarowe do 5 kV
  • ochrona przed wstrząsami i wibracjami, odporność na wibracje do przyspieszenia 5g

Różnorodność protokołów komunikacyjnych; oprogramowanie inżynierskie i technologie

Maksymalna niezależność i elastyczność

Nasze sterowniki zapewniają pełną niezależność automatyzacji, ponieważ wspierają wszystkie popularne protokoły sieci obiektowej, embedded Linux jako system operacyjny oraz środowiska programistyczne CODESYS zgodnie z IEC6113-3.

Oznacza to, że można korzystać nie tylko z istniejących protokołów, ale także łatwo przełączać się na zupełnie nowe protokoły, a oprogramowanie inżynierskie pozostanie tak samo elastyczne, jak Twoja aplikacja. Standardy technologiczne, takie jak Docker, 5G lub TSN, są włączane do naszego systemu w celu wygenerowania optymalnej wartości dodanej dla klienta.

OPC UA

CODESYS V3

MM-191262_new-website-page_codesys-v3_2000x2000.jpg

BACnet®

Embedded LINUX

embedded-linux_2000x1125px.jpg

Modbus

IO-Link

MM-22272_new_website_page_IO-Link_loesungen_2000x1125.jpg

PROFINET

zertifikat_i_profinet_2000x1125.jpg

Docker

Otwarte środowisko inżynierskie dzięki ctrlX OS

Elastyczność i otwartość to główne czynniki rozwijające automatyzację. WAGO stawia na silne partnerstwo, gdyż tylko we współpracy można stworzyć odpowiednie rozwiązania zgodne z założeniami Przemysłu 4.0.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg