MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg

Otwarta automatyzacja z WAGO

Proste połączenie ze światem Industrial IoT (IIoT).

Skuteczna cyfryzacja i automatyzacja bazują na infrastrukturze sieciowej, w której wszystkie dane są integrowane z IT. Aby zapewnić bezproblemową wymianę informacji z procesami zdigitalizowanymi i połączonymi w sieci, stworzyliśmy platformę automatyzacji otwartą na integrowanie zarówno nowych, jak i istniejących technologii.

Zgodnie z hasłem "OPEN. To the Industrial IoT". wykraczamy poza możliwości podłączenia naszych komponentów poza sieć obiektową OT i stanowią pomost do infrastruktury IT. Dzięki temu możliwa jest płynna komunikacja między obiektem a chmurą.

WAGO Cloud

WAGO Cloud pozwala na gromadzenie i centralne analizowanie danych z różnych maszyn i systemów. Umożliwia zarządzanie sterownikami WAGO, a także monitorowanie stanu sterowników, ich parametrów oraz wersji aplikacji. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze z WAGO Cloud mogą korzystać również użytkownicy bez wiedzy z zakresu IT.

MM-14162_Cloud_New_Header_DE_2000x2000.jpg

Cloud Connectivity

Wszystko sprowadza się do danych: w przeszłości dane techniczne były przekazywane z obiektu do nadrzędnego systemu sterowania. Teraz wszystko się zmieniło. Dzięki nowoczesnej technologii informacyjnej najważniejsze dane dotyczące produkcji są ogólnodostępne. Spełnione muszą jednak być wymagania techniczne. Sterowniki PFC WAGO i panele dotykowe TP 600 są wyposażone w Cloud Connectivity i przekazują dane do WAGO Cloud lub innego brokera MQTT.

Loesungen_Offene_Automatisierung_Controllerbild_DE-SAPCloud_2000x2000.jpg

WAGO IoT Box

WAGO IoT Box to łatwe w obsłudze i praktyczne rozwiązanie oferujące bardzo konkretne korzyści. Można je stosować uniwersalnie, zarówno do podłączania maszyn oraz urządzeń, jak i sieci budynkowych oraz oprogramowania narzędziowego. Jest w całości prefabrykowane, umieszczone w solidnej obudowie i wyposażone w automatykę WAGO.

MM-17122 website update IoT-Box_iot-box-frontalansicht-seitlich_2000x2000.png

Więcej informacji

Cloud – referencje

Sieć dystrybucyjna w czasie rzeczywistym

Dzięki projektowi w chmurze SWO Netz GmbH, spółka Stadtwerke Osnabrück, może przygotowywać dystrybucję energii elektrycznej na wyzwania przyszłości. Dolna Saksonia wykorzystuje technologie WAGO do zarządzania i analizy danych.
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

Cyfryzacja jako spoiwo łączące różne sektory

Łączenie różnych sektorów, cyfryzacja oraz zorientowanie na klienta to główne cele Avacon Natur, dostawcy usług energetycznych. Jego działalność skupia się na zwiększaniu efektywności dostaw energii elektrycznej i ciepła oraz zapewnieniu potrzebnych informacji. Wszystkie przedsięwzięcia związane z łączeniem różnych sektorów, np. zintegrowane sterowanie ogrzewaniem, energią elektryczną i systemami z obszaru elektromobilności, wymagają gromadzenia danych cyfrowych.

WDE_1802_WAGO_avacon-0371_2000x1125.jpg