controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Sterownik PFC200

PFC200 umożliwia proste programowanie, sterowanie i wizualizację projektów w bardziej złożonych aplikacjach.

Typowe zastosowania PFC200 to nie tylko przemysł procesowy i technika budynkowa, sterowniki PFC200 stosuje się także w zakresie klasycznego przemysłu maszynowego.

Korzyści:

  • system operacyjny Linux i programowanie w CODESYS
  • wysokie standardy cyberbezpieczeństwa
  • zdalny dostęp radiowy
  • zintegrowana wizualizacja internetowa

WAGO w praktyce

PFC200 – najważniejsze informacje w skrócie:

Dowiedz się więcej o właściwościach i parametrach technicznych naszych sterowników PFC200. Kliknij w zielone punkty i przeczytaj o bezpieczeństwie, IoT, i o wielu innych tematach.

Przegląd produktów

Znajdź odpowiedni sterownik PFC200 do swojej aplikacji.

Zintegrowany moduł radiowy | 4G LTE

optymalne rozwiązanie do zastosowania w przemyśle maszynowym i procesowym

Korzyści:

  • zintegrowany moduł radiowy
  • elastyczne zastosowanie anten
  • 2 złącza ETHERNET (do konfiguracji)
  • interfejs szeregowy
  • zintegrowany serwer WWW i switch
  • możliwy rozszerzony zakres temperatury

Maksymalna elastyczność dzięki portom SFP

Sterownik optymalny na rynku energetycznym i w przemyśle procesowym

Korzyści:

  • 2 porty SFP
  • 2 złącza ETHERNET (do konfiguracji)
  • zintegrowany serwer WWW i switch
  • możliwy rozszerzony zakres temperatury

4 indywidualnie konfigurowalne porty ETHERNET

Zastosowanie w przemyśle maszynowym i w budynkach

Korzyści:

  • 4 złącza ETHERNET (do konfiguracji)
  • zintegrowany serwer WWW i switch
  • możliwy rozszerzony zakres temperatury

Przyłącze RS232/RS485 jako interfejs szeregowy

Do zastosowań w budynkach, energetyce i przemyśle procesowym

Korzyści:

  • 2 złącza ETHERNET (do konfiguracji)
  • zintegrowany serwer WWW i switch
  • możliwy rozszerzony zakres temperatury

Elastyczne zastosowanie dzięki różnorodnym interfejsom

przygotowany na wyzwania związane z budową maszyn, urządzeń i przemysłem procesowym

Korzyści:

  • 2 złącza ETHERNET (do konfiguracji)
  • CAN, interfejs szeregowy i PROFIBUS
  • zintegrowany serwer WWW i switch
  • możliwy rozszerzony zakres temperatury

Idealny produkt do Twojej aplikacji

Do każdego rozwiązania dostarczamy właściwy sprzęt i odpowiednie oprogramowanie. Technika procesowa, przemysł stoczniowy, energetyka czy klasyczna budowa maszyn – mamy dla Ciebie optymalny system sterowania dla Twoich potrzeb.

Automatyzacja procesów

Bezpieczeństwo ludzi, czyste środowisko i bezawaryjna praca urządzeń mają w tej branży szczególne znaczenie. Często warunkiem koniecznym jest możliwość zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem w przemyśle chemicznym, energetycznym, przetwórstwa gazu i ropy naftowej.

MM-33101_GWA_Digital_Plant_GettyImages-660751268_no_grid_2000x1125.jpg

Sieci energetyczne (telecontrol)

Wraz ze wzrostem stopnia rozproszenia i wahań w produkcji energii instalacje wchodzące w skład systemu energetycznego muszą być podłączone do jednej inteligentnej sieci energetycznej. WAGO oferuje liczne rozwiązania, pozwalające na spełnienie tych wymagań.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

Automatyka w przemyśle morskim i on-/offshore

Zastosowanie w tego typu obszarach wymaga poddania produktów ocenie i kwalifikacji ze strony niezależnych towarzystw klasyfikacyjnych dla branży okrętowej, takich jak ABS, GL, LR i in. Ponad połowa spośród 20 testów dotyczy kompatybilności elektromagnetycznej. Uzyskane rezultaty kwalifikują urządzenia do pracy zarówno w miejscu tak bardzo podatnym na zakłócenia elektromagnetyczne, jakim jest mostek (dopuszczenie do użytkowania w otoczeniu aparatury nawigacyjnej), jak i w pobliżu wysokoprężnego silnika statku (duże obciążenie wibracjami), a tym samym otwierają im drogę do innych branż.

MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i produkty

Panele dotykowe i wyświetlacze

Atrakcyjny wygląd i nowoczesna technologia – wszystko dla bezpiecznej oraz wygodnej obsługi maszyn i urządzeń: panele HMI WAGO obsługują HTML5 i można je programować w CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
Panele dotykowe

Systemy I/O, które sprawdzą się wszędzie

W szafie sterowniczej i poza nią: systemy WAGO I/O realizują automatykę dokładnie tam, gdzie trzeba, także w ekstremalnych warunkach.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Systemy I/O

WAGO Cloud to połączenie dwóch światów: realnego i cyfrowego

Skalowalne, bezpieczne, uniwersalne – dzięki chmurze WAGO otrzymujesz rozwiązanie, które możesz wykorzystać jako platformę IoT i centralną wizualizację danych, niezależnie od Twojej lokalizacji.

Loesungen_Cloud_2000x1500.jpg