building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000.jpg

Instalacja i automatyka oświetleniowa, która się opłaca

Nowoczesne oświetlenie powinno być dostosowane do potrzeb, komfortowe i energooszczędne. Głównym założeniem jest optymalne wykorzystanie potencjału instalacji poprzez łatwość projektowania, dogodny sposób montażu oraz inteligentne sterowanie.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań można chronić środowisko, obniżyć koszty zużycia energii oraz poprawić warunki panujące w środowisku pracy i w całym budynku. To procentuje także podczas rozruchu, serwisu i modernizacji, gdyż nowoczesne systemy zarządzania oświetleniem można na przykład łatwo konfigurować poprzez graficzny interfejs użytkownika. Dzięki temu pracochłonna budowa instalacji oraz skomplikowane programowanie stają się już przeszłością.

Dlaczego WAGO?

  • Optymalna jakość oświetlenia
  • Duży komfort użytkowania
  • Wydajność energetyczna
  • Łatwy rozruch bez konieczności programowania
  • Szybka i łatwa konserwacja oraz modernizacja

System zarządzania oświetleniem

Przyszłościowe rozwiązania także dla Twojego budynku

Zarządzanie oświetleniem – trampolina do efektywności

Sztuczne światło oświetla mieszkania, biura i hale fabryczne, rozjaśnia ulice po zmroku lub dodaje uroczej scenerii miejscom szczególnie wartym obejrzenia. Dlatego oświetlenie stanowi dziś około 19% globalnego zużycia energii. Z biznesowego punktu widzenia nasuwa się jednak jeszcze jeden istotny aspekt: ekonomiczność. Największe znaczenie mają tu koszty energii, stanowiące około 70% ogólnych kosztów instalacji oświetleniowej. Dlatego kluczowa jest tu optymalizacja zużycia energii, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z nowym budynkiem, czy też modernizacją.

oszczednosc_enerii_2000x2000.jpg

Optymalne oświetlenie hali produkcyjnej niewielkim nakładem środków

Koncepcja zarządzania oświetleniem, opracowana przez WAGO to inteligentne rozwiązanie do sterowania oświetleniem w dużych pomieszczeniach – na w przykład halach produkcyjnych i magazynach. Połączenie odpowiednio skonfigurowanego osprzętu z prostym w obsłudze oprogramowaniem, bazującym na Internecie, ułatwia projektowanie i rozruch instalacji oświetleniowej oraz zapewnia wiele korzyści podczas eksploatacji.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x2000.jpg

Tematy i rozwiązania na dziś i jutro

Przeczytaj więcej

Inne zastosowania dla automatyki i instalacji budynkowej

Jeśli zamierzasz zaprojektować dla swojego biurowca instalację oświetleniową lub system nią sterujący, przebudować układy HVAC lub po prostu zajmujesz się automatyką pomieszczeń, pomożemy Ci zrealizować wszystkie założenia i sprostać wymaganiom stawianym nowoczesnym budynkom.

Niestety wystąpił błąd.

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie za kilka minut.
Jeżeli błąd nie zostanie usunięty, prześlij zrzut ekranu z opisem błędu na adres internet@wago.com.

Szczegółowe informacje o błędzie

  • d0eaa535-ced3-4756-8671-75a28fbc570e
  • Mon May 20 06:44:16 CEST 2024