Gwarancja bezpiecznej obsługi

Listwy pomiarowe WAGO LPW

Listwy Pomiarowe WAGO LPW służą do komfortowej i bezpiecznej obsługi układów pomiarowych. Umożliwiają realizację czynności łączeniowych w układach pomiarowych energii elektrycznej za pomocą izolowanych łączników z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa obsługi.

Modułowa konstrukcja Listwy Pomiarowej WAGO LPW umożliwia kreowanie różnych wariantów układów pomiarowych z zachowaniem spójnych i jednolitych zasad obsługi w zwartej, małogabarytowej zabudowie.

Funkcjonalność Listew Pomiarowych WAGO LPW dopasowana jest do standardów technicznych, jak również oferujemy rozwiązania dla specyficznych, indywidualnych potrzeb. Projektanci, wykonawcy oraz obsługa może skorzystać ze wsparcia specjalistów z WAGO od etapu projektowania po eksploatację.

Listwy Pomiarowe WAGO LPW są od lat stosowane u Operatorów Sieci Dystrybucyjnych w Polsce, a ich zalety zostały potwierdzone stosownymi aprobatami wydanymi przez poszczególne oddziały OSD.

Stosowanie Listew Pomiarowych WAGO LPW gwarantuje:

  • wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi i urządzeń,

  • jednoznaczny oraz czytelny układ pracy układu pomiarowego,

  • łatwą i bezproblemową eksploatację układu pomiarowego bez konieczności demontażu instalacji oraz przewodów z zacisków listwy.

Przegląd produktów

Listwy pomiarowe WAGO z beznarzędziowym zwieraniem torów prądowych i zaciskiem Push-in CAGE CLAMP®

Rodzina listew pomiarowych WAGO z torami prądowymi zbudowanymi na złączkach serii 2007 z łącznikiem uchylnym do beznarzędziowego wykonywania operacji łączeniowych.

Przewody jednodrutowe lub zakończone tulejką można wetknąć do otworu montażowego bez użycia narzędzi. Przewody o niezarobionej końcówce podłącza się otwierając sprężynę przy pomocy przyrządu montażowego. Następnie odizolowany koniec przewodu umieszcza się w otworze montażowym i zwalnia sprężynę wyciągając przyrząd montażowy ze złączki.

Listwy pomiarowe WAGO z beznarzędziowym zwieraniem torów prądowych i zaciskiem CAGE CLAMP®

Rodzina listew pomiarowych WAGO z torami prądowymi zbudowanymi na złączkach 282-870 z łącznikiem obrotowym do beznarzędziowego wykonywania operacji łączeniowych.

Wszystkie rodzaje przewodów można połączyć w prosty i łatwy sposób, otwierając sprężynę przy pomocy przyrządu montażowego. Następnie odizolowany koniec przewodu umieszcza się w otworze montażowym i zwalnia sprężynę wyciągając przyrząd montażowy ze złączki.

Listwy pomiarowe WAGO ze zwieraniem torów prądowych za pomocą mostków i zaciskiem CAGE CLAMP®

Rodzina listew pomiarowych WAGO z torami prądowymi zbudowanymi na złączkach 282-131(133) z wykonywaniem operacji łączeniowych za pomocą mostków.

Listwy pomiarowe WAGO do układów bezpośrednich

Rodzina listew pomiarowych WAGO z torami prądowymi zbudowanymi na złączkach silnoprądowych do podłączania przewodów dużych przekrojów.

Listwy umożliwiją między innymi wymianę licznika energii elektrycznej bez konieczności wyłączania zasilania odbiorcy.

Listwy pomiarowe WAGO do układów bilansujących

Rodzina listew pomiarowych WAGO spełniających Standardy Techniczne Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w zakresie bilansujących układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Parametry techniczne listew pomiarowych WAGO LPW

LPW do układów pośrednich i półpośrednich
Parametry techniczne
napięcie znamionowe izolacji500 V
napięcie znamionowe udarowe6 kV
znamionowy prąd długotrwały w torach prądowych30 A
zwarciowy prąd 1-sekundowy720 A
dopuszczalny zakres temperatury pracy-50 ˚C ... +105 ˚C
stopień zanieczyszczenia3
materiał izolacyjny (nietoksyczny, samogasnący, bez halogenu)PA 6.6
klasa palnościV0
Parametry obwodów prądowych i napięciowych rozłączalnych
rezystancja przejścia1 mΩ na złączkę
straty mocy przy IN = 5 A0,025 VA na złączkę
straty mocy przy IN = 1 A0,001 VA na złączkę
Pobór mocy przez moduły sygnalizacyjne
dla UN = 60 V AC0,03 VA na moduł
dla UN = 100 V AC0,03 VA na moduł
dla UN = 230 V AC0,21 VA na moduł
Parametry wkładek bezpiecznikowych*
(prąd nominalny/charakterystyka zadziałania/wymiary)
3,15 A/250 V/1,5 kA/(F)/5 x 20 mm
6,3 A/250 V/1,5 kA/(F)/5 x 20 mm
3,15 A/250 V/> 25 kA/(FF)/5 x 20 mm
3,15 A/500 V/> 25 kA/(F)/6 x 32 mm
6,3 A/250 V/> 25 kA/(FF)/5 x 20 mm
6,3 A/500 V/> 25 kA/(F)/6 x 32 mm
*zastosowany typ wkładek bezpiecznikowych - patrz specyfikacja listwy

LPW do układów bezpośrednich
Parametry techniczne
napięcie znamionowe izolacji800 V
napięcie znamionowe udarowe8 kV

znamionowy prąd długotrwały w torach prądowych
16 mm2
35 mm2
95 mm2

76 A
125 A
232 A
dopuszczalny zakres temperatury pracy-50 ˚C ... +105 ˚C
stopień zanieczyszczenia3
materiał izolacyjny (nietoksyczny, samogasnący, bez halogenu)PA 6.6
klasa palnościV0

Katalog "Listwy Pomiarowe WAGO LPW"

Katalog_LPW_2000x1125.png

To również może cię zainteresować

Rozwiązania i produkty dla energetyki

Zarządzaj elektrownią OZE z rozwiązaniami WAGO

WAGO Solar Park Management to urządzenia WAGO, które dzięki temu, że są modularne oraz swobodnie programowalne, są w stanie dopasować się do konkretnej farmy fotowoltaicznej.
SPM-5-2000x1125.jpg

Listwy kontrolne WAGO LKW

Listwy kontrolne WAGO LKW pozwalają na wygodną i - co istotne - bezpieczną eksploatację układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Listwa_LKW.png