Zarządzanie danymi o zużyciu energii

Parametryzacja zamiast programowania

System WAGO do zarządzania danymi o zużyciu energii składa się z modularnego systemu sterowania oraz gotowego oprogramowania odczytującego dane pomiarowe z różnych urządzeń oraz inne wielkości wpływające na zużycie monitorowanej energii. Następnie przetwarza je w celu dalszych analiz, archiwizacji i raportowania. Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje rozmaite sygnały z przyłączonych liczników i czujników. Dzięki prostej parametryzacji udostępnia je narzędziom analitycznym.

Kolejny plus: system WAGO Energy Data Management kwalifikuje się do dofinansowania z funduszu Federalnego Urzędu ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA).

Modularny system WAGO to solidna podstawa dla Twoich oszczędności.

  • gotowy do pracy w zaledwie kilku prostych krokach
  • Kwalifikacja do dofinansowania dzięki wpisowi na listę BAFA
  • Otwarte interfejsy – wiele możliwości połączeń z innymi systemami
  • Monitoring danych o zużyciu energii – niezależnie od miejsca i systemu operacyjnego można śledzić dane przez wizualizację w HTML5 i podejmować działania zmierzające do optymalizacji zużycia.
  • Łączność z chmurą – OpenVPN, IPsec i zintegrowany firewall zabezpieczają komunikację i przechowywanie danych w chmurze.
  • Alarmowanie po przekroczeniu wartości granicznych – powiadomienia e-mailem przy przekroczeniu zdefiniowanych progów

Tutoriale

Tutoriale EDM

Videos:3 | Czas trwania: 4:36
Tutoriale EDM
Videos:3 | Czas trwania: 4:36

WAGO – zarządzanie danymi o zużyciu energii

Tylko 5 kroków

Twoja droga do oszczędności

1. Wybór potrzebnych komponentów sprzętowych

2. Pobranie oprogramowania „Zarządzanie danymi o zużyciu energii WAGO“ i wgranie go do sterownika aplikacyjnego

3. Montaż sprzętu

4. Parametryzacja systemu zarządzania energią

5. Bezpośrednie połączenie przez Modbus TPC/UDP, wysyłanie plików CSV przez FTP lub FTPS; wysyłanie danych do Cloud

MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

Komponenty do pomiaru energii elektrycznej

  • Przekładniki prądowe do podłączania urządzeń elektrycznych o różnych prądach znamionowych
  • Komponenty do łatwego modernizowania istniejących instalacji
  • Odgałęźniki potencjałowe do pomiaru napięcia
  • Kombinowane przekładniki prądowe z odejściem napięciowym do 2-przewodowej złączki przelotowej

Wygodne aplikacje oprogramowania

  • Łatwe przyporządkowywanie specyficznych danych z liczników i czujników
  • Wygodne rejestrowanie danych, zgodnie z wymaganiami użytkownika
  • Przejrzysta kontrola funkcjonalności za pomocą wizualizacji danych pomiarowych
  • Automatyczne rozpoznawanie konfiguracji sprzętowej
Dataplotter2DE.jpg

Pulpit nawigacyjny

Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy uzyskują maksymalną elastyczność, bezpieczeństwo i wygodę – począwszy od szerokich możliwości podłączenia liczników energii i systemów, niezależnie od lokalizacji i wykorzystywanego systemu operacyjnego dzięki HTML5, poprzez alarmowanie w przypadku przekroczenia progów, aż po zintegrowaną łączność z chmurą. Nowoczesne pulpity nawigacyjne pokazują zmiany wydajności w jasny i zrozumiały sposób.

Prosty proces konfiguracji i uruchamiania

  • Automatyczne rozpoznawanie podłączonych modułów I/O
  • Przejrzyste strony konfiguracyjne o jasnej strukturze
  • Nie musisz być programistą.
MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

Obliczanie danych o zużyciu energii

Obliczanie danych o zużyciu energii przy zastosowaniu: działań arytmetycznych, maks./min., zaokrąglania, wyliczania średniej, funkcji trygonometrycznych i ekspotencjalnych.

  • Możliwa analiza efektywności energetycznej zgodnie z ISO 50001
  • Alarmowanie o przekroczeniu zdefiniowanych wartości granicznych
  • Przejrzyste przedstawianie obliczonych wartości wraz z czasowym przebiegiem w formie deski rozdzielczej
2019-10-17 13_50_49-EDM2_EinstellungenMathematischesObjekt_2000x1125.jpg

Dostęp do danych i wizualizacja

  • Cykliczna rejestracja danych nawet z 80 kanałów
  • Wygodny wybór zakresu pomiaru danych
  • Łatwy eksport rejestrowanych kanałów do dokumentacji jako pliki CSV
  • Możliwość ustawiania cyklu zapisu danych
  • Wizualizacja skonfigurowanych punktów danych poprzez Dataplotter w postaci wykresu liniowego lub słupkowego
EDM_Datalogger_2000x1125.jpg
Produkty

PFC200

Sterownik aplikacyjny PFC 200 jest podstawowym sprzętem, na którym zaimplementowana jest aplikacja Zarządzanie danymi o zużyciu energii.

pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

Nowości produktowe

Interoperacyjność i przejrzystość to warunek większej efektywności

Rozwiązanie WAGO Energy Data Management wyróżnia się przejrzystością danych, otwartością systemu i przyjazną wizualizacją. Dzięki OPC UA, prostej integracji liczników energii MID i przejrzystym pulpitom nawigacyjnym w HTML5, wdrożenie i rozbudowa skutecznego systemu zarządzania energią jest teraz jeszcze prostsze, a wszystko bez programowania, bo wystarczy jedynie parametryzacja.

Wiele możliwości połączeń

Zarządzanie energią, zgodnie z normą ISO 50001, wymaga przejrzystego i otwartego systemu zarządzania danymi. To właśnie umożliwia oprogramowanie WAGO Energy Data Management we wszystkich branżach, od przemysłu wytwórczego, poprzez technikę budynkową, aż po przemysł procesowy. Bo aplikacja obsługuje różne magistrale i protokoły komunikacyjne. W ten sposób można wczytać szeroki zakres zebranych rozproszonych danych. Szczególną uwagę zwraca się tu na sprawdzony standard wymiany danych "Open Platform Communications Unified Architecture" – w skrócie OPC UA – do komunikacji z systemami sterowania wyższego poziomu.

Kolejna korzyść: w aplikacjach rozliczeniowych z licznikami energii zgodnymi ze standardem MID, np. WAGO z serii 879, dane można zbierać i odczytywać poprzez Modbus® – bez dodatkowego sprzętu.

Korzyści:

  • Wiele możliwości połączeń, wysoka interoperacyjność liczników energii i systemów, np. poprzez OPC UA
  • W aplikacjach rozliczeniowych liczniki energii zgodne ze standardem MID zbierają dane bez dodatkowego sprzętu.
  • Przejrzyste, pulpity nawigacyjne w HTML5 łączą szczegółowe informacje z łatwością obsługi.
  • Modularny system I/O zapewnia maksymalne skalowanie, aby optymalnie dostosować technologię pomiaru, akwizycję, transfer i analizę danych do istniejących warunków.
MM-16098_EDM_OPC_UAMID_2000x1125.jpg

Więcej punktów danych przekłada się na większą przejrzystość i efektywność energetyczną

100 punktów? Dlaczego nie 300? Bo właśnie tyle punktów danych może przetwarzać WAGO Energy Data Management. Jedynym warunkiem jest uruchomienie oprogramowania na sterowniku Edge WAGO (nr katalogowy: 752-8303/8000-002). W efekcie otrzymujemy ekonomiczne rozwiązanie, dzięki któremu zarządzanie energią staje się jeszcze bardziej kompleksowe, przejrzyste i efektywne.

Przeczytaj więcej.

Inne rozwiązania dla zarządzania energią

Pomagamy naszym klientom optymalnie wykorzystać możliwości, począwszy od monitorowania aż po ustalenie sposobu postępowania.

Optymalizacja procesów poprzez chmurę

Coraz więcej firm wykorzystuje chmurę obliczeniową do wizualizacji i archiwizacji danych energetycznych i procesowych lub opracowuje nowe strategie dotyczące eksploatacji i utrzymania maszyn na podstawie wartości pozyskanych dzięki sztucznej inteligencji w chmurze. Niezwykle ważna jest tutaj kwestia bezpieczeństwa danych.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

Zarządzanie energią zgodnie z ISO 50001

Od października 2017 r. obowiązują nowe wymagania dotyczące systemów zarządzania energią wg normy ISO 50000. Firmy muszą teraz bardziej precyzyjnie dokumentować, w jaki sposób ulepszają efektywność energetyczną. Wyjaśniamy, jak spełnić te wymagania – i dostarczamy odpowiednie rozwiązanie.

To może Cię zainteresować.

Postęp z WAGO

Systemy automatyki i technika połączeń sprężynowych WAGO sprawdzają się nie tylko w zarządzaniu energią. Dowiedz się, jakimi obszarami się zajmujemy.

Cyfryzacja

Globalna komunikacja za pośrednictwem chmury lub inteligentnej automatyki – cyfryzacja w przemyśle ma wiele aspektów, jeszcze większy potencjał, a jednak wciąż stanowi duże wyzwanie w zakresie cyberbezpieczeństwa.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Cyfryzacja

Zarządzanie oświetleniem

Połączenie odpowiednio skonfigurowanego sprzętu z prostym w obsłudze oprogramowaniem ułatwia projektowanie i uruchomienie instalacji oświetleniowej.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
Zarządzanie oświetleniem