1/6 Produkte

Mit den reflow-fähigen THR- oder SMD-Varianten der Serie 2086 entscheidest du dich für eine Leiterplattenklemme, die durch ihre Wirtschaftlichkeit besticht. Dadurch ist sie die clevere Wahl für ökonomische Projekte. Zudem überzeugt die Single Pair Ethernet-fähige Serie 2086 durch ihre besonders flache Bauhöhe von nur 7,8 mm.

Ist sie deine Wahl? Make your choice!

Serie 2086

Produkttyp
Leiterplattenklemme
Betätigung
Drücker
Steckbar
nein
SPE-fähig
ja
100 %
Design 
80 %
Variantenvielfalt 
30 %
Bedienkomfort 
Kompaktheit 
100%
Handhabung 
60%
Individualisierung 
50%
Zur Produktliste

Musterbestellung

Du möchtest deinen Favoriten nicht nur digital wählen, sondern auch direkt in deinen Händen halten? Dann sichere dir jetzt dein kostenloses Muster!

Weitere Informationen zu den Serien und Produkten

1 von 6

Mehr Services von uns für Sie

Musterversand: PCB-Produkte einfach bestellen.

Wählen Sie aus unserem E-Shop aus über 1.763 Produkten und lassen Sie sich schnell und unkompliziert innerhalb von 48 Stunden Ihre ausgewählten Musterexemplare kostenfrei zukommen. Pro Musterbestellung können Sie bis zu 10 unterschiedliche Komponenten auswählen und pro Auswahl drei Exemplare anfordern.

MM-425378_new-website-page_Digital-PCB-Services_3_2000x1125.jpg