power-supply_pro2_reliability_2000x1125.gif
Zuverlässig – durch und durch
Die WAGO Stromversorgung Pro 2 – Langlebigkeit neu definiert

Keine Kompromisse bei der Zuverlässigkeit

Stellen Sie sich vor, Ihre WAGO Stromversorgung Pro 2 hat einen Ausfall – aber erst nach einer Millionen Stunden. Das entspricht einer Betriebsdauer von über 114 Jahren. Zugegeben, das sind theoretische, wenn auch sorgfältig kalkulierte Werte für die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen – aber das ändert nichts an den Ansprüchen und Entwicklungszielen, die als Messlatte dienen. Bei der WAGO Stromversorgung Pro 2 können Sie mit einer extrem hohen Zuverlässigkeit rechnen, die sich durch den hohen Wirkungsgrad und geringere Wärmeentwicklung im Schaltschrank erklären. Die Zuverlässigkeit ist quasi eingebaut und damit verbunden auch hohe Einsparpotentiale bei den Wartungszeiten und der Ersatzteilnutzung.

Apropos eingebaut: Das Derating beginnt bei der WAGO Stromversorgung Pro 2 erst ab 60 °C – damit ist sie besonders für den Einsatz in heißeren Umgebungen geeignet. Die „Active Power Correction“ sowie die Überspannungsschutzkategorie OVC III minimieren den Einsatz externer Schutz- und Filterkomponenten und sparen somit weitere Kosten.

WAGO Stromversorgung Pro 2

Mehr entdecken

Konsequent nachhaltig

Wirkungsgrad bis zu 96 % – das hat deutliche Vorteile: zum Beispiel einen geringeren Energieverbrauch und damit verbunden weniger CO2-Emissionen. Dazu kommt ein geringerer Wärmeverlust, der wiederum zu weniger Hitze im Schaltschrank führt.

power-supply_pro2_header_energy_2000x1500.jpg

Einfache Installation

Schneller gesteckt: Die Installation der WAGO Stromversorgung Pro 2 geht einfach und sicher von der Hand – zum Beispiel durch moderne Federklemmtechnik und vorkonfektionierte Verkabelung.

power-supply_pro2_header_installation_2000x1500.jpg

Smarte Planung

Kleine Maße, smartes Layout: Die hohe Leistungsdichte der WAGO Stromversorgungen Pro 2 ermöglicht eine deutliche Platzeinsparung im Schaltschrank. Schon von Anfang an wird dank dem Digital-Twin-Konzept Zeit und Geld gespart – von der Planung über den Einbau bis zum Betrieb – über viele Jahre hinweg.

power-supply_pro2_header_construction_2000x1500.jpg

Individuelle Konfiguration

Bereit, wenn Sie es sind – nutzen Sie die Einstellungen ab Werk oder richten Sie die WAGO Stromversorgung Pro 2 ganz nach Ihren Bedürfnissen ein: an verschiedenen Anlagen, mit unterschiedlichen Parametern – individuell heißt auch flexibel!

power-supply_pro2_header_configuration_2000x1500.jpg