[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Auf dieser Seite:
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
power-supply_pro2_load-handling_2000x1125.gif
Intelligentes Lastmanagement
Die WAGO Stromversorgung Pro 2 – Ausgleich statt Ausfall!

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Power

Applikationen mit großem Leistungsbedarf verlangen professionelle Stromversorgungen, die auch Leistungsspitzen zuverlässig abdecken können. Die WAGO Stromversorgung Pro 2 ist die „Power of Possible“ für alle Vorhaben. Entsprechend smart ist ihr Leistungsmanagement – schließlich geht es darum, Anlagen zuverlässig zu versorgen und gleichzeitig zu schützen.

Mit TopBoost, PowerBoost und weiterem parametrierbarem Überlastverhalten schützt und versorgt die WAGO Stromversorgung Pro 2 Anlagen mit smarten Strom- und Schaltmodi. Für eine zuverlässige und abgesicherte Anlagenverfügbarkeit stehen 150 % PowerBoost sowie bis zu 600 % TopBoost zur Verfügung.

Ihre Vorteile:

  • Einfaches und sicheres Absichern
  • Zuverlässiges Starten sowie ausreichende Versorgung Ihrer Anlagen im Betrieb
  • Einsparen weiterer externer Schutzschalter und Schutz Ihrer Anlagen

Ihre Vorteile:

  • TopBoost – erlaubt im Falle eines Kurzschlusses für 15 Millisekunden bis zu 600 % Ausgangsleistung und löst thermomagnetische Schutzschalter sicher aus.

  • PowerBoost – nit 150 % der Ausgangsleistung für maximal 5 Sekunden werden Kondensatoren schneller aufgeladen und kapazitive Lasten zuverlässig geschaltet.

  • Elektronischer Schutzschalter inklusive – per Software ganz bequem als einkanaligen elektronischen Schutzschalter nutzen.

Intelligentes Überlastverhalten

TopBoost oder PowerBoost und Active Droop: Tarak Viol, Leiter Vertriebsbüro Frankfurt, berichtet, wie die neue WAGO Stromversorgung Pro 2 Leistungsspitzen zuverlässig abdecken kann.

WAGO Stromversorgung Pro 2

Mehr entdecken

Power of Possible

Unsere Antwort auf die gestiegenen Anforderungen ist die WAGO Stromversorgung Pro 2, der neue Taktgeber im Schaltschrank, der aus den Herausforderungen von heute und morgen konkrete Möglichkeiten macht – wir nennen das „The Power of Possible“!

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Vertrieb

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote: