Gestion des données énergétiques

Paramétrer au lieu de programmer

Le système de gestion des données énergétiques WAGO, composé d'un logiciel associé à un système de commande modulaire, collecte les données de mesure de divers médias et facteurs d'influence pour le contrôle de l'énergie et les traite pour analyse, archivage et les rapports. Les différents signaux provenant des compteurs et capteurs connectés sont automatiquement reconnus par le logiciel et peuvent facilement être fournis pour d'autres outils d'analyse d'énergie par simple paramétrage.

Notre système modulaire vous permet de réaliser des économies

  • Prêt à démarrer en quelques étapes
  • Interfaces ouvertes - vastes possibilités de connexion à d'autres systèmes
  • Monitoring des données énergétiques - affichez les données énergétiques et dérivez les mesures d'efficacité énergétique indépendamment de l'emplacement et du logiciel via une visualisation web HTML5.
  • Connectivité intégrée dans le cloud - OpenVPN, IPsec et un pare-feu intégré sécurisent le chemin de transmission et le stockage des données dans le cloud.
  • Notification par courrier électronique en cas de dépassement des valeurs limites

Gestion des données énergétiques WAGO

Tutoriels

Tutotiels EDM

Videos:3 | Durée : 4.36
Tutotiels EDM
Videos:3 | Durée : 4.36
Gestionnaire de licence
Gestionnaire de licence
2:38
Partager cette vidéo
Partager ce lien
Transfert d'application
Transfert d'application
1:48
Partager cette vidéo
Partager ce lien
L'efficacité est aussi simple que cela !
L'efficacité est aussi simple que cela !
2:48
Partager cette vidéo
Partager ce lien

Gestion des données énergétiques avec WAGO

Composants pour mesurer l'énergie électrique

  • Transformateurs de courant pour la connexion d'installations électriques avec différents courants de référence
  • Composants également pour une adaptation aisée des installations existantes
  • Bornes de prélèvement de potentiel pour la mesure de tension
  • Prises de courant et de tension combinées pour le bloc de jonction à 2 fils

Application logicielle conviviale

  • Affectation simple de données de compteur spécifiques et de technologie de capteur
  • Enregistrement de données confortable selon vos besoins
  • Vérification transparente de la fonctionnalité par visualisation des données de mesure
  • Reconnaissance automatique d'une extension matérielle
Dataplotter2DE.jpg

Dashboard

Avec cette solution, les utilisateurs bénéficient d'un maximum de flexibilité, de sécurité et de confort - à commencer par des options de connectivité étendues pour les compteurs et les systèmes d'énergie, en passant par une visualisation web HTML5 indépendante de l'emplacement et du logiciel, une alarme en cas de dépassement des limites et une connectivité intégrée dans le nuage. En option, les tableaux de bord modernes offrent la possibilité de montrer l'évolution de l'efficacité d'une manière claire, compréhensible et indépendante des appareils.
MM-17601_EDM_Dashboard_Heatmap_Screen_Composing_V2_Kontur_2000x1125.jpg

Configuration et mise en service faciles

  • Reconnaissance automatique des modules d'E/S connectés
  • Pages de configuration transparentes et clairement structurées
  • Pas de connaissances en programmation nécessaires
MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

Calculer les indicateurs énergétiques

Calcul flexible des chiffres clés de l'énergie en utilisant : Opérations arithmétiques de base, max/min, arrondissement, calcul de la moyenne, fonctions trigonométriques et fonctions exponentielles.

  • Évaluation possible de l'efficacité énergétique selon la norme ISO 50001
  • Alerte en cas de dépassement des valeurs limites définies
  • Présentation claire des valeurs calculées, y compris le déroulement du temps sous forme de tableaux de bord.
2019-10-17 13_50_49-EDM2_EinstellungenMathematischesObjekt_2000x1125.jpg

Enregistrement de données et visualisation

  • Enregistrement cyclique de données jusqu'à 80 canaux
  • Sélection de point de données pratique via le « sélecteur de données »
  • Exportation simple de la vue d'ensemble des canaux enregistrés en tant que fichiers CSV pour la documentation des points de mesure
  • Réglage flexible du temps de cycle de la mémoire possible
  • Visualisation de points de données configurés via le traceur de données sous la forme de diagrammes en lignes ou colonnes
EDM_Datalogger_2000x1125.jpg

Nouveaux produits

La solution économique pour les petits projets

Le saviez-vous ? La gestion des données énergétiques (EDM) de WAGO est également disponible sur la plateforme matérielle du contrôleur Compact 100 (CC 100) WAGO. Grâce à sa conception en tant qu'appareil d'installation modulaire (REG) conformément à la norme DIN 43880, le contrôleur Compact 100 peut également être installé dans de petits tableaux de distribution d'installation. Le niveau de câblage amovible simplifie le remplacement des appareils. De plus, aucun module ne doit être installé car les modules d'E/S sont déjà intégrés. Cela se traduit par une dépense en câblage réduite lors de l'installation et de la mise en service. Le CC 100 est donc la solution économique pour les petits projets et rend l'utilisation de la gestion de l'énergie encore moins chère, moins encombrante et plus efficace.

Recommandations à lire

Autres solutions dans la gestion d'énergie

WAGO vous accompagne dans l'exploitation optimale de votre potentiel, de la surveillance à l'identification de mesures appropriées.

Optimisation de processus via le Cloud

De plus en plus d'entreprises utilisent le cloud informatique pour visualiser et archiver leurs données d'énergie et de processus. Sinon, ils développent de nouvelles stratégies d'exploitation et de maintenance plus efficaces basées sur les valeurs avec l'intelligence artificielle des clouds. La cybersécurité est toujours présente.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

Gestion de l'énergie ISO 50001

Depuis octobre 2017, de nouvelles exigences s'appliquent aux systèmes de gestion de l'énergie de la série ISO 50000. Les entreprises doivent documenter plus précisément comment elles améliorent leur efficacité énergétique. Nous expliquons comment vous répondez aux exigences - et fournissons les solutions appropriées.

MM-3368_Header-Graphics_ISO 50001_Header_Stage_2000x1125.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

Progrès avec WAGO

L'automatisation et la technologie de contact de WAGO ne sont pas seulement utilisées dans la gestion de l'énergie. Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons aussi.

Numérisation

Pour l'industrie de demain

Communication inter-sites via le Cloud ou automatisation intelligente : la numérisation dans l'industrie présente de nombreuses facettes, voire davantage de potentiel, et la cyber-sécurité est un enjeu majeur.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Numérisation
Gestion de la lumière

Commande intelligente d'éclairage

En combinant un matériel prédéfini et un logiciel convivial, WAGO propose un système de gestion de l'éclairage qui facilite la planification et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
Gestion d'éclairage