« UNITÉS DE TRANSMISSION À DISTANCE » POUR LA NUMÉRISATION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE

RTU POUR LA TECHNOLOGIE DE TÉLÉCONTRÔLE

Les solutions RTU de WAGO utilisent comme plate-forme le système E/S WAGO modulaire introduit avec succès sur le marché depuis des années. Dans ce but, les contrôleurs évolutifs en matière de puissance ont été étendus à des protocoles de télécontrôle spécifiques (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®). En liaison avec la programmabilité IEC-61131-3, toutes les tâches de la communication de télécontrôle et de l'automatisation de station peuvent être réalisées de manière flexible et simple.

Des homologations internationales garantissent le fonctionnement continu, même dans les conditions ambiantes les plus difficiles. Le système d'exploitation Linux® garantit une flexibilité maximale et une disponibilité à long terme de la solution d'automatisation. Les exigences de sécurité les plus strictes s'appliquant aux applications des infrastructures critiques (KRITIS) sont prises en compte.

Les propriétés de communication et de programmation flexibles du système, en liaison avec une gamme complète d'interfaces E/S et de bibliothèques de programmes, aboutissent à une ouverture inégalée dans l'automatisation de solutions multisectorielles, notamment pour les réseaux de distribution d'électricité, l'aménagement hydraulique, le pétrole et le gaz ou les projets d'infrastructure.

Vos avantages :

  • interfaces de communication diversifiées
  • manipulation simple et faible coûts de cycle de vie
  • homologations même pour les environnements de sous-station sévères
  • parfaitement sûr et fiable grâce au respect des normes strictes en matière de cybersécurité

interfaces de communication diversifiées

  • Prise en charge des principaux protocoles de télécontrôle CEI 60870-5, DNP3, CEI 61850, Modbus®
  • Plusieurs fonctions de passerelle possibles (client/serveur)
  • IoT (MQTT), OPC UA, bus de terrain, éthernet industriel, ...

manipulation simple

  • Les modules E/S extrêmement modulaires permettent des conceptions de nœud individuelles.
  • Les outils de configuration intuitifs et les interfaces web spécifiques aux projets facilitent la mise en service et contribuent à réduire les coûts de cycle de vie.
  • Logique de commande IEC-61131-3 librement programmable
  • Linux® MicroServices (Docker®) directement utilisable

Homologué pour l'automatisation de sous-stations

  • Remplit les exigences environnementales les plus strictes selon IEC 60255.
  • Conformité avec les protocoles certifiée (GL_DNV, KEMA)
  • Longue durée de vie de produit et de service
  • Puissance CPU modulable pour des tâches complexes

Parfaitement fiable et sûr

  • Remplit les normes de sécurité les plus strictes pour garantir une disponibilité du système et une intégrité des données élevées (ISO27000).
  • micrologiciel renforcé pour les « infrastructures critiques » (vérifiable) + mises à jour de micrologiciel à distance
  • Pare-feu embarqué et fonctionnalité VPN

RTU (Remote Terminal Unit)

Robustesse et insensibilité : telles sont les qualités de la station de télécontrôle (RTU) WAGO pour la technologie de télécontrôle. Qu'il s'agisse de variations de température, de vibrations, de chocs ou de perturbations électromagnétiques, dotez-vous d'une technologie de télécontrôle parfaitement adaptée à vos besoins et à vos conditions d'application. La station de télécontrôle (RTU) WAGO convient à la fois aux applications standard et aux conditions d'utilisation extrêmes.

Produits

Station de télécontrôle (RTU) série 750

Compacte, résistante à la chaleur et au froid, parfaitement ajustée : tels sont les avantages de la station de télécontrôle (RTU) pour la technologie de télécontrôle dans la version standard.

Vos avantages :

  • Utilisation non climatisée de 0 … 55 °C / - 20 … 60 °C
  • Dimensions compactes, montage peu encombrant
  • Standard industriel selon IEC EN 61000-6-2 / -3
  • insensible aux perturbations jusqu'à une accélération de 0,5 g
s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

Station de télécontrôle (RTU) XTR

La station de télécontrôle (RTU) WAGO XTR intervient là où d'autres solutions de technologie de télécontrôle atteignent leurs limites. Elle se distingue par une résistance très élevée aux températures, l'insensibilité aux perturbations ainsi que la résistance aux vibrations. Elle peut ainsi être utilisée dans des installations de production d'énergies renouvelables, dans les postes de transformation, dans la pétrochimie ainsi que dans le secteur de l'eau et des eaux usées.

Vos avantages :

  • peut résister à des températures entre -40 et +70 °C
  • La disponibilité opérationnelle selon IEC EN 60870-2-1 permet une disponibilité accrue du système, même dans des secteurs non protégés, et garantit la compatibilité avec la technologie de télécontrôle standard
  • Tenue en tension jusqu'à une tension transitoire de 5 kV
  • insensible aux perturbations jusqu'à une accélération de 5 g
s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

Écrans tactiles 600 WAGO

Avec les WAGO Touch Panels 600 performants, des fonctions de commande et de télégestion étendues peuvent être complétées par un guidage utilisateur graphique local - par exemple pour la configuration directe d'applications de télégestion via l'interface utilisateur.

Vos avantages :

  • RTU et écran tactile intégrés
  • Le puissant processeur quadricœur permet la mise en œuvre de tâches de contrôle et de passerelle étendues.
  • Connectivité "IoT" et "Docker® -ready"
  • Concept cohérent d'ingénierie et de cybersécurité
  • Disponible en variante "Standard" ou variante "Advanced" avec tactile capacitif
  • Approuvé UL et DNC pour les conditions environnementales exigeantes
  • - Température ambiante (fonctionnement) : -20 … +55 °C

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

Edge Controller

Le WAGO Edge Controller est conçu pour les passerelles de protocole RTU étendues ainsi que pour les concentrateurs de données, la connectivité IoT et/ou le prétraitement des données "en périphérie".

En raison de l'ingénierie simple avec e!COCKPIT s'intègre parfaitement dans la famille de contrôleurs PFC et TP 600 et offre des possibilités illimitées avec le système d'exploitation ouvert Linux ®.

Vos avantages :

  • Le puissant processeur quadricœur ARM Cortex-A9 permet la mise en œuvre de tâches de contrôle et de passerelle étendues.
  • Connectivité "IoT" et "Docker®-ready" pour des applications edge spécifiques
  • Concept cohérent d'ingénierie et de cybersécurité
  • Modèle de licence DRM pour l'extension fonctionnelle (RTU, BACnet®, EtherCAT® et bien d'autres)
  • Plage de température étendue : -20 … +60 °C
MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x2000.jpg

Puissant et flexible pour des applications moyennes à grandes : PFC300

Le PFC300 est équipé d'une mémoire RAM de 2 Go et d'un processeur 64 bits, ce qui est optimal pour des applications plus importantes dans les machines, les processus et le bâtiment.

  • Programmable avec CODESYS selon CEI 61131-1 sur un système d'exploitation Linux®
  • Nombreuses fonctionnalités de sécurité
  • Deux cœurs de processus : DUAL Core
  • Interface de service USB-C

Ce produit n'est pas encore disponible. Pour rester informé, abonnez-vous à notre Newsletter.

Contrôleur, réf. 750-890

Les contrôleurs à technologie de télécontrôle 750-890 sont des contrôleurs compacts performants pouvant être programmés avec CODESYS V2.3 et pouvant être configurés pour l'application de télécontrôle. Le système d'exploitation simplifié offre un rapport qualité/prix exceptionnel.

Contrôleurs PFC200

La classe de performance PFC200 comprend des appareils pouvant être programmés et configurés avec CODESYS V2.3 ou avec e!COCKPIT (basé sur CODESYS V3). Ils conviennent donc parfaitement à des solutions de migration pérennes.

La 2e génération de contrôleurs PFC200 a fait l'objet d'une mise à niveau de la performance. Certains contrôleurs de cette génération peuvent exclusivement être programmés avec e!COCKPIT et peuvent être facilement complétés par des fonctions de télécontrôle via une licence logicielle (« DRM »).

Grâce au système d'exploitation Linux®, des mesures de cybersécurité complètes peuvent être exécutées avec le contrôleur PFC200 et certaines connexions Linux®-MicroServices ou IoT peuvent être utilisées.

Aperçu du contrôleur PFC200

Touch Panels 600 et Edge Controllers

Avec leurs processeurs quadricœurs, le Edge Controller et les Touch Panels 600 sont actuellement les contrôleurs les plus puissants de la gamme WAGO.

Le logiciel d'ingénierie WAGO e!COCKPIT peut être utilisé pour créer des applications étendues de passerelle et de concentrateur de données. La fonctionnalité de télécontrôle est fournie via des licences individuelles.

Les Edge Controllers et les Touch Panels 600 partagent une technologie de télécontrôle commune et sont largement compatibles avec les contrôleurs WAGO PFC200 en termes de fonctionnalité.

Aperçu Touch Panels

Digital Rights Management

Avec la « gestion des droits numériques » (DRM), des fonctionnalités de télécontrôle spécifiques peuvent être utilisées sous licence selon les besoins sur les contrôleurs de la gamme PFC200 de 2e génération. Ces licences peuvent être utilisées de manière individuelle ou combinée.

Protocole/FonctionnalitéAppareil ciblee!RUNTIME- licence DRM

CEI 60870

Esclave (serveur, sous-station de télécontrôle)Tous2759-0290/211-1000
Maître (client)PFC200 G2
TP 600, Edge Device
2759-0293/211-1000
2759-0296/211-1000

CEI 61850

ServeurTous
Client M
Client L
PFC200 G2
TP 600, Edge Device
2759-2243/211-1000
2759-2246/211-1000
GOOSETous
DNP 3Esclave (station éloignée)Tous2759-2290/211-1000
Maître M
Maître M
PFC200 G2
TP 600, Edge Device
2759-2293/211-1000
2759-2296/211-1000

Protocoles de technologie de télécontrôle

Les protocoles de communication sont disponibles dans différentes configurations en fonction de l'environnement d'ingénierie. Les protocoles peuvent aussi être combinés entre eux (dans le cadre des limites du système, par exemple pour réaliser des fonctions de passerelle diversifiées :

Configuration des protocoles de technologie de télécontrôleCODESYS V2.3e!COCKPIT

CEI 60870

Esclave (serveur, sous-station de télécontrôle)-101, -104-101, -104
Maître (client)-101, -103, -104-101, -103, -104

CEI 61850

Serveurx
Clientxx
GOOSEÉditeur et AbonnéAbonné
DNP 3Esclave (station éloignée)TCP et sérieTCP et série
MaîtreTCP et série

Configurateurs et programmation

Les configurateurs de télécontrôle sont directement intégrés dans l'environnement d'ingénierie CODESYS V2.3 et e!COCKPIT.

Après une configuration confortable de l'application de télécontrôle souhaitée, le code pour le contrôleur est automatiquement généré.

Vous avez désormais la possibilité de programmer des fonctions de passerelle ou une logique supplémentaire selon CEI 61131-3, par exemple un régulateur d'alimentation avec bibliothèque certifiée TÜV.

La visualisation web intégrée peut être utilisée pour les diagnostics et/ou la configuration.

Des applications RTU simples peuvent être réalisées en toute simplicité avec le nouveau configurateur autonome de technologie de télécontrôle. Des objets de communication peuvent être créés facilement et rapidement et être mappés sur les points de données E/S existants, le tout sans outil d'ingénierie complexe.

CODESYS V2.3 : configurer la station de télécontrôle (RTU) et programmer l'application

CODESYS V2.3 est un outil d'ingénierie basée sur la norme IEC-61131-3 utilisé pour créer des configurations de contrôleur, la logique de contrôleur et les visualisations. Les configurateurs pour la technologie de télécontrôle sont déjà intégrés.

Vos avantages :

  • Un outil d'ingénierie pour contrôleur ETHERNET et PFC200
  • Intégration d'IEC 60870-5 (client/serveur), DNP3 (maître, station éloignée), IEC 61850 (client/serveur/GOOSE)

e!COCKPIT : configurer la station de télécontrôle (RTU) et programmer l'application

e!COCKPIT est basé sur CODESYS V3 et intègre les éditeurs IEC-61131-3 avec une visualisation performante et une configuration de contrôleur moderne avec vues de la topologie. Les configurateurs pour la technologie de télécontrôle sont déjà intégrés.

Vos avantages :

  • Visualisation HTML5
  • Intégration d'IEC 60870-5 (client/serveur), DNP3 (maître, station éloignée), client IEC-61850

e!COCKPIT : configurateur de télécontrôle WAGO : configurer en toute simplicité la station de télécontrôle (RTU)

Le configurateur de télécontrôle WAGO est un logiciel autonome avec lequel vous pouvez configurer et mettre en service en toute simplicité votre station de télécontrôle (RTU). Un traitement plus poussé des données dans la station de télécontrôle décentralisée (RTU) n'est toutefois pas possible avec ce logiciel.

Vos avantages :

  • Mise en service facile d'un coupleur de technologie de télécontrôle
  • Envoi de données de modules de mesure numériques et analogiques du système E/S WAGO à une technologie de gestion DNP3 ou CEI-60870-5-101-/-104.
  • Transmission de données depuis la technologie de gestion vers les modules E/S, à la fois analogique et numérique (direction de commande)

Certificats et approbations

Une utilisation sûre au niveau mondial de la technologie de télécontrôle exige des approbations et des certifications valables, surtout si le fonctionnement de réseaux d'approvisionnement et de distribution est en jeu.

Nous disposons donc des certifications correspondantes pour les trois principaux protocoles de télécontrôle standard CEI 61850, CEI 60870 et DNP 3 et celles-ci son régulièrement renouvelées. Vous pouvez ainsi utiliser la technologie de télécontrôle WAGO en toute sérénité. Les protocoles de télécontrôle standard certifiés sont aussi un gage de sécurité quand il s'agit de raccorder ou d'intégrer des composants de tiers dans le système de télécontrôle WAGO.

Applications RTU

Solutions

Qu'il s'agisse d'électricité, de gaz, d'eau ou de chauffage : du fait de l'essor de la production décentralisée d'énergies renouvelables, des réseaux interconnectés mais aussi du couplage des secteurs, les volumes de transfert de données ainsi que les tâches de communication augmentent. En tant que prestataire spécialisé dans la technologie de télécontrôle, WAGO a une solution sûre, rentable et pérenne à cette problématique.

Technologie de télécontrôle fiable

Les matières premières fossiles s'épuisent et le réchauffement global est en marche. Il est donc nécessaire d'opérer avec succès le tournant énergétique. La technologie de télécontrôle joue un rôle clé dans la mise en œuvre car les infrastructures pour le gaz, l'électricité, l'eau et le chauffage disposent de zones d'approvisionnement très ramifiées, avec des stations géographiquement éloignées.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg