Met een nieuwe bevestigingsadapter is het vanaf nu ook mogelijk om de voordelen van de alom gewaardeerde WAGO 221 ook in verdelers te benutten. De adapter is voor alle klemvarianten geschikt. Hij garandeert dat de aangesloten geleiders conform VDE 0100-510 eenvoudig kunnen worden bediend, geïnspecteerd en onderhouden, en dat ze goed toegankelijk zijn. De drager kan zowel staand als liggend op standaard draagrails worden vastgeklikt of met schroeven op gladde oppervlakken gemonteerd. Dankzij de bijzondere constructie, waarbij één zijde open is, beschikt de installateur over de mogelijkheid om de bedieningshendel van de klemmen ook na het inbouwen te bedienen. Geleiders kunnen hierdoor voor of na het bevestigen van de klem in de adapter comfortabel worden aangesloten en weer losgekoppeld. De bouwvorm zorgt er bovendien voor dat er altijd een testopening toegankelijk is.
Beproefde kwaliteit ook voor nieuwe verdelingen
Met de combinatie van de
klemmen van de serie 221 en de bevestigingsadapters is het bijzonder eenvoudig om de installatie normconform uit te breiden. Voor nieuwe bouwprojecten is echter een nog betere oplossing beschikbaar: de installatie met installatierijgklemmen, bijv. met
TOPJOB® S van WAGO. Bij dit soort installaties worden rijgklemmen rechtstreeks op de draagrail vastgeklikt, wat het bedraden van elektrische installaties versnelt. Vooral de directe insteektechniek met veerklemmen bespaart tijd en zorgt voor veiligheid, terwijl de klemmen voor een duurzaam elektrische verbinding zorgen.
In de toekomst biedt de gebouwinstallatie met rijgklemmen ook de mogelijkheid om elektrische installaties achteraf ongecompliceerd te wijzigen of uit te breiden. Installateurs kunnen verbindingen in de praktijk snel losmaken en hebben ten opzichte van de installatie met PE en N-rails een overzichtelijke bedrading en duidelijk meer flexibiliteit bij de opbouw van de schakelingen.
Behalve overzichtelijkheid en flexibiliteit is de veiligheid van de elektrische installatie in gebouwen een gevoelig thema. Een veiligheidsmaatregel is de zogeheten isolatieweerstandsmeting. Omdat elke isolatiefout een bijzonder risico met zich meebrengt, is de uitvoering van deze controle verplicht in brandgevoelige bedrijfsgebouwen evenals in gebouwen voor het grote publiek. Op grond van de normatieve eis dat bij geleiderdoorsneden van minder dan 10 mm2 een eenvoudige meting van de isolatieweerstand mogelijk moet zijn, worden in de praktijk bijna zonder uitzondering etage installatieklemmen gebruikt.
Vrijwillige controles voor meer veiligheid
De isolatieweerstandsmeting is bovendien een vast bestanddeel van vrijwillige controles. Met de E-check bijvoorbeeld laten verhuurders van privé en commercieel vastgoed voor de oplevering van de gehuurde ruimten vaak de juiste toestand van de elektrische installatie documenteren. Sommige verzekeraars hebben het voordeel van de controles eveneens erkend, en bieden hun klanten voordeliger premies, als ze deze controles regelmatig laten uitvoeren.
Duidelijkheid in de elektrische installatie
Het gebruik van installatierijgklemmen van WAGO heeft ook zijn effect wat betreft imago. Omdat de aanblik van de schakelkast nu eenmaal het zichtbare visitekaartje van een installatiebedrijf is, biedt een ordelijke, goed gestructureerde installatie een echt concurrentieel voordeel. En wat ook deel uitmaakt van de professionele uitstraling van distributie-unit: de aanduiding van de respectieve klemposities met goed leesbare opschriften. Binnen de TOPJOB®S-serie biedt WAGO oplossingen aan waarmee rijgklemmen snel en eenvoudig kunnen worden gemarkeerd over maximaal 3 regels.
Conclusie
De installatie met rijgklemmen vervangt zowel bij renovatie- als in nieuwbouwprojecten steeds vaker de traditionele aansluittechniek met PE- en N-rails. Het systeem van WAGO kan daarbij flexibel worden aangepast, zodat verbouwingen of uitbreidingen zonder tijdverlies kunnen gebeuren. In reeds bestaande installaties kan met de nieuwe
COMPACT-verbindingsklemmen van de serie 221 op ruimte en tijd worden bespaard. Met de adapter kunnen de klemmen veilig op de draagrail worden geplaatst.