Thema's

Onderhoud in recordtijd

De systeembekabeling op booreilanden is een grote uitdaging. Het WAGO-X-COM®S-SYSTEM vermindert het gebruik op locatie tot een minimum.

Wanneer op een offshore-booreiland een belangrijke technische component uitvalt, leidt dit vaak tot kritische situaties. In de meeste gevallen moet er immers een specialist per helikopter worden overgevlogen om onder extreme omstandigheden ingewikkelde reparaties uit te voeren. Een Europese leverancier die uitrustingen voor boorinstallaties levert, is daarom op zoek gegaan naar een servicevriendelijk en kostenbesparend alternatief en de oplossing gevonden in de componenten van het X-COM®S-SYSTEM van WAGO.

Dekhandling en kranen – zo helpt WAGO u:

  • Met het WAGO-X-COM®S-SYSTEM wordt de systeembekabeling ter plaatse tot een minimum herleid.
  • Afzonderlijke modules van het rijgklemmensysteem kunnen eenvoudig, snel en veilig worden vervangen.
  • Een bedrukte markeringsstrook (met max. drie regels) zorgt voor een duidelijke toewijzing van afzonderlijke modules.

Onderhoudswerken in extreme omstandigheden

Ongeplande stilstandtijden zijn niet alleen voor booreilanden een groot probleem. Ook in de scheeps- en mijnbouw of in pompstations is het onderhoud van machines en installaties een dure aangelegenheid. Simpelweg omdat onderhoud op afgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen veel gecompliceerder is dan normaal: enerzijds moet er een specialist naartoe worden gestuurd, en anderzijds moet deze de storingsoorzaken dan onder moeilijke omstandigheden en in krappe ruimten analyseren en af en toe uitgebreide bedradingswerken uitvoeren. Werken in dergelijke omstandigheden is tijdrovend en bovendien vatbaar voor fouten.

Onderhoudskosten drukken

Deze kosten waren een doorn in het oog van een leverancier die uitrustingen voor boorinstallaties levert. Niet het minst omdat zijn installaties enkel met helikopters of vliegtuigen bereikbaar zijn en alleen al de verplaatsing van een technicus handenvol geldt kost. Daarom zocht de leverancier naar componenten voor schakelkasten die een eenvoudige vervanging van modules mogelijk maken, tijd en inspanningen voor de systeembedrading tot een minimum beperken, fouten in de bedrading van begin af aan onmogelijk maken, in explosieve omgevingen kunnen worden gebruikt en daardoor uiteindelijk de stilstandtijden van gevoelige installaties verkorten.

marine_xcoms_ex_verdrahtung_2000x1125.jpg

Een duidelijke markering vereenvoudigt een foutloze en veilige montage, ook zonder specialisten.

Vooraf gefabriceerde modules vereenvoudigen de montage

De leverancier van uitrustingen voor boorinstallaties vond wat hij zocht bij WAGO: de oplossing van de verbindingsspecialist uit Minden heet X-COM®S-SYSTEM. Met dit insteekbare rijgklemmensysteem met ontstekingsbeveiligingsgraad „nA“ kunnen complete modules snel en eenvoudig vervangen worden. De oplossing van WAGO is erop gericht om uitgebreide installatiewerken ter plaatse vanaf het begin te vermijden en in de plaats daarvan compleet voorbereide modules te gebruiken. Het insteekbare rijgklemmensysteem wordt door WAGO in de fabriek vooraf gefabriceerd, zodat de systeembedrading op het booreiland tot een minimum wordt herleid en bovendien veel eenvoudiger is.

Geen nood aan experts ter plaatse

Om ervoor te zorgen dat er geen systeemspecialist ter plaatse hoeft te zijn voor onderhoud of bij de opbouw van de installatie, kan WAGO, indien de klant dit wenst, een mogelijke foutieve aansluiting vanaf het begin uitsluiten door middel van een mechanische codering van connectoren met gelijke poolaantallen. Een reeds in de fabriek verkorte vergrendelingspal maakt een ongewenste onderbreking van de connector een stuk moeilijker. Het verwijderen van de vrouwelijke pennen is alleen mogelijk met behulp van gereedschap, wat vooral in gevoelige explosieve toepassingen extra veiligheid biedt. Dankzij de mechanische bouw van het X-COM®S-SYSTEM is er ook in losgekoppelde toestand een beveiliging tegen aanraking van spanningvoerende delen. Met behulp van een markeringsstrook met maximaal drie regels is de eenduidige toewijzing van te vervangen modules geen enkel probleem. De markering van de klemmen wordt in het kader van de eerste installatie alsook bij latere aanpassingen van de bedrading rechtstreeks vanuit de documentatie van de installatie tot stand gebracht.

marine_xcoms_systemverdrahtung_ex_2000x1125.jpg

Dankzij het modulaire concept van WAGO kunnen belangrijke componenten als vooraf gefabriceerde subgroepen nog voor de eindmontage worden getest en als reserveonderdelen op de plaats van gebruik op voorraad gehouden worden.

Eenvoudige vervanging van afzonderlijke modules

Op het booreiland zorgt het X-COM®S-SYSTEM voor een nieuwe uitgangssituatie: de belangrijkste functionele modules kunnen als vooraf gefabriceerde subgroepen reeds voor de eindmontage bij de fabrikant worden getest en als reserveonderdelen op het booreiland op voorraad gehouden worden. Indien er een onderdeel niet meer werkt, kan het gemakkelijk door het personeel ter plaatse vervangen worden. Het defecte onderdeel kan vervolgens voor onderzoek naar de fabrikant worden teruggezonden. De conclusie is dat het nieuwe proces niet alleen de stilstandtijd van de installatie verkort, maar ook zorgt voor een aanzienlijke daling van de kosten, aangezien er geen specialist hoeft te worden overgevlogen.

Auteur: Benjamin Böhm

Foto's: Getty Images by Digital Vision

Producten

Universele systeembekabeling met X-COM® en X-COM®S

Specifiek ontwikkeld voor de bouw van schakelkasten en besturingssystemen, kan systeembekabeling snel en kosteneffectief worden gerealiseerd met WAGO-X-COM®-SYSTEM en -X-COM®S-SYSTEM.

xcom-s-system_2000x1500px.jpg
Referentie

Bedradingskosten en -fouten tot een minimum beperken

Voor de grootste drijvende kraan van Zuid-Korea was alleen het allerbeste op het vlak van betrouwbaarheid goed genoeg, zoals het rijgklemmensysteem TOPJOB® S van WAGO.

marine_schwimmkran_hatlapa_2000x1500.jpg

Meer weten

Meer uit het bereik scheepvaart

Of het nu gaat om Maritim 4.0, aandrijvingsregeling of tankballast en cargomanagement - WAGO biedt oplossingen voor elke maritieme uitdaging.

Aandrijvingsbesturing

Klaar voor de volgende

Intelligente automatiseringsoplossingen zijn ook de toekomst van de scheepvaart. Dankzij oplossingen van WAGO kunt u veilig werken.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Alarmering & Monitoring

Betrouwbare signaalverwerking

Gegevens verzamelen, verwerken, visualiseren en, indien nodig, alarmeren: alarm- en monitoring-systemen met WAGO-technologie doen wat ze beloven.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg
Automatisering van cabines

Comfort met veiligheid

Betaalbare en betrouwbare connectiviteitsoplossingen van WAGO vormen de elektronische basis voor het gemak aan boord.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg
Tankballast- & cargo

Perfect in balans

Een stabiele positie in elke zeegang is van vitaal belang voor vrachtschepen. Betrouwbare ballastsystemen zijn hierbij van cruciaal belang - met oplossingen van WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg