Handleiding
Aansluiting van DALI-sensoren

Plaatsbesparende aansluiting in een DALI-lijn

Beschrijving

DALI-sensoren worden hoofdzakelijk via de 2-aderige DALI-kabel (DA+ en DA-) gevoed. Bij sommige projecten is het „gemengde gebruik“ van DALI-verlichtingsarmaturen en -sensoren in één DALI-lijn niet gewenst. In dit geval biedt het plaatsbesparende gebruik van het 2-polige MINI-systeem voor de aansluiting van DALI-sensoren een oplossing. De voeding van de 2-polige DALI-lijn vindt plaats door middel van een conventionele installatiekabel (1) vanuit de DALI-master uit het subverdeelbord. De 2-polige WINSTA®-bus en de trekontlastingsbehuizing (2) worden op de conventionele toevoerleiding gemonteerd. Voor de integratie van de DALI-sensoren (5) in de DALI-lijn worden 2-polige T-verdelers (3) gebruikt. Op de T-verdelers worden 2-aderige verbindingskabels (6) voor de doorgangsbedrading en aansluitkabels (4) voor de aansluiting op de DALI-sensoren (5) gebruikt. De sensoren (5) worden ter plaatse met het open uiteinde van de aansluitkabel (4) aangesloten.

Stuklijst:

2. 890-1102 en 890-502

3. 890-1620

4. 891-8982/206-x01

5. DALI-sensor

6. 891-8982/006-x01

WAGO in de praktijk

Overige handleidingen voor het WINSTA®-connectorsysteem

Handleiding

Aansluiting van DALI-sensoren en DALI-verlichtingsarmaturen

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg
Handleiding

Aansluiting van geschakelde verlichtingsarmaturen

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg
Handleiding

230V-voedingsspanning van stopcontacten

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg

Aanbevelingen om verder te lezen

Meer weten over WINSTA®

Producten

WINSTA® voor de gebouwinstallatie

Voor een snelle, foutloze en onderhoudsvrije installatie: WINSTA®-oplossingen zijn meer dan alleen een product - de specialisten van WAGO ondersteunen u graag bij de planning.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg