Handleiding
Aansluiting van geschakelde verlichtingsarmaturen

Beschrijving

Met een klein aantal standaard WINSTA®-componenten kunnen verlichtingsarmaturen van drie schakelcircuits snel en foutloos met elkaar verbonden worden. De 5-aderige conventionele toevoerleiding (1) wordt met een 5-polige WINSTA®-bus en de trekontlastingsbehuizing (2) bedraad. Op de h-verdeler (3) kunnen maximaal drie 5-aderige kabels aangesloten worden. De verdere bedrading vindt plaats door het eenvoudig insteken van geprefabriceerde WINSTA® verbindingskabels (4). Deze zijn aan het ene uiteinde uitgerust met een standaard stekker en aan het andere uiteinde met een vooraf geconfectioneerde verdeler. De verdeler is uitgerust met een 5-polige bus voor de doorgangsbedrading van de 5-aderige leiding en een 3-polige bus voor het aansluiten van de verlichtingsarmaturen. Met de witte schakelhendel op de verdeler kan het gewenste schakelcircuit voor de 3-polige uitgang worden gekozen. Op die manier kunt u het schakelcircuit voor de aan te sluiten verlichtingsarmaturen ter plaatse individueel ontwerpen. De aansluiting van verlichtingsarmaturen (6) is afhankelijk van de beschikbare aansluiting op de verlichtingsarmatuur (5).

Tips:

  • Gebruik indien mogelijk een standaardlengte voor de verbindingskabels; dit minimaliseert het aantal varianten op de bouwplaats.
  • Bij meerdere schakelcircuits heeft u dankzij de WINSTA®-markeringslabels (artikelnr. 770-450) altijd een goed overzicht. De labels kunnen eenvoudig op de bouwplaats worden beschreven met een stift

Stuklijst

2. 770-105 en 770-505

3. 770-609

4. 771-8965/007-x01

5. 771-9993/007-x01* of  771-9993/207-x01*

6. Verlichtingsarmatuur

WAGO in de praktijk

Overige handleidingen voor het WINSTA®-connectorsysteem

Handleiding

Aansluiting van DALI-sensoren en DALI-verlichtingsarmaturen

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg
Handleiding

Aansluiting van DALI-sensoren

Plaatsbesparende aansluiting in een DALI-lijn

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg
Handleiding

230V-voedingsspanning van stopcontacten

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg

Aanbevelingen om verder te lezen

Meer weten over WINSTA®

Producten

WINSTA® voor de gebouwinstallatie

Voor een snelle, foutloze en onderhoudsvrije installatie: WINSTA®-oplossingen zijn meer dan alleen een product - de specialisten van WAGO ondersteunen u graag bij de planning.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg