conector_ememda_wago221_2000x2000.jpg

Conector de Emenda
Linha 221

Os conectores de emenda da linha 221 chegaram para trazer praticidade e segurança em suas instalações elétricas!
Use nas mais diversas aplicações como luminárias, caixas de passagem, instalação de chuveiros elétricos ou instalções em geral. Com ele você pode fazer emendas simples ou com derivações.

Vantagens:

  • Conecta e isola ao mesmo tempo.
  • Para condutores rígidos, semirrígidos e flexíveis.
  • Não precisa de ferramentas.
  • Possui dois pontos de teste.
  • Atende as normas NBR5410, NR10 E NR12.

Lançamento WAGO

Conheça o Conector de Emenda 221 Inline

Conector de Emenda 221 Inline

Uma solução verdadeiramente padrão para todos os tipos de condutores de 0,2 a 4 mm², o novo Conector de Emenda 221 Inline com Alavancas combina todas as vantagens confiáveis dos Conectores de Emenda da Série 221 em um design slim. Oferecendo simplicidade, velocidade e confiabilidade insuperáveis.

Conheça mais sobre essa inovadora linha que a WAGO trouxe ao mercado mundial!

MM-7302  handling photos 221 TC GWA Formate_2000x1500.jpg

Aplicações com a Linha 221

1 of 2

Informações Técnicas da Linha 221

Informações Técnicas

Versão para fios de até 4mm2:

Tensão máxima de operação: 450V
Intensidade de corrente elétrica: 32A
Temperatura máxima de operação: 105ºC
Grau de proteção: IP 20
Condutores: Flexível (0,14 - 4mm2), Rígido e Semirrígido (0,2 - 4mm2).

Versão para fios de até 6mm2:

Tensão máxima de operação: 450V
Intensidade de corrente elétrica: 41A
Temperatura máxima de operação: 105ºC
Grau de proteção: IP 20
Condutores: Flexível, Rígido e Semirrígido (0,5 - 6mm2).

conector_emenda_linha_221.jpg

Conheça a linha de Conectores 221

A mais completa linha do mercado para emendas elétricas e derivações.

Linha 221-4xx

  • 221-412 (2 vias - 32A)
  • 221-413 (3 vias - 32A)
  • 221-415 (5 vias - 32A)

Linha 221-6xx

  • 221-612 (2 vias - 41A)
  • 221-613 (3 vias - 41A)
  • 221-615 (5 vias - 41A)

Vídeos - Conexão Automática

Vídeos - Conexão Automática

Modo de Usar

Passo a passo e tipos de emenda

1. Decape o fio.

Decape o condutor seguindo o gabarito da peça.

  • 9 a 11mm para a versão de até 4mm2
  • 11 a 13mm para a versão de até 6mm2
decapagem_fio._2jpg.jpg

2. Abra a alavanca.

Abra a alavanca até a posição vertical. Pode forçar até formar o ângulo de 90º

abra_alavanca.jpg

3. Insira o condutor.

Em seguida insira o condutor no conector.

insira_condutor.jpg

4. Feche a alavanca.

Abaixe a alava e repita os passos na outra entrada.

feche_alavanca.jpg

Emenda Simples.

Conecta dois condutores de mesma fase.

emenda_simples_conector_wago.jpg

Emenda com Derivação.

Conecta três condutores de mesma fase.

emenda_derivacao_conector_wago.jpg

Emenda com Derivação.

Conecta de três a cinco condutores de mesma fase.

emenda_derivacao_3_conector_wago.jpg

Já conhece GELBOX IPX8 WAGO?

A proteção que faltava para instalações elétricas em ambientes externos.