Communiquez rapidement et de manière fiable
Le nouveau module Modbus TCP permet la connexion directe de nos compteurs d'énergie MID sans dépense supplémentaire en câblage et représente ainsi l'extension optimale à l'interface Modbus RTU intégrée en série. Le module Modbus TCP a le même profil que les compteurs d'énergie WAGO et est alimenté par ces derniers lorsqu'ils sont directement connectés.
Pour le fonctionnement en tant que passerelle distante, une tension d'alimentation externe est nécessaire, qui par exemple peut être fournie avec les convertisseurs DC/DC (numéro d'article 787-2801). Ainsi, jusqu'à 32 participants Modbus RTU peuvent être connectés au module à l'aide des connexions RS-485. Tous les modules utilisent la technique de connexion Push-in avec levier et sont donc très faciles et rapides à connecter.
De plus, le module peut être installé ultérieurement sur des systèmes existants de manière flexible et rapide. En combinaison avec nos compteurs d'énergie MID, on peut transmettre des valeurs comme l'énergie active et réactive, la fréquence du réseau ainsi que le courant, la tension et la puissance pour les différentes phases.
Référence
879-9000
Compteur d'énergie
879-3000
879-3020
879-3040
Disponibilité
Q4/2023
Vos avantages
Intégration simple jusqu'à 32 participants Modbus RTU dans les réseaux ETHERNET TCP
Assemblage sans outil et adaptation flexible aux systèmes existants
Intégration d'autres esclaves Modbus® supplémentaires à l'aide de points de serrage