Plus qu'un simple éclairage : bornes lumineuses RZB avec technologie de recharge intégrée pour véhicules électriques

Lumière rapide et facile dans tous les recoins
Un bon éclairage est une condition importante pour un travail sûr et sans erreur, par exemple lorsque des travaux de maintenance sont en cours dans l'armoire de commande. Les nouveaux luminaires de Rittal éclairent parfaitement l'armoire de commande, mais offrent également de nombreux autres avantages lors de la construction d'armoires de commande : ils sont compacts, peuvent être facilement installés et la connexion est très rapide - grâce au système de connecteurs WINSTA® de WAGO.

Petites bornes pour grandes portées
Avec un nouveau pilote LED avec une hauteur de seulement 11 millimètres, OSRAM fait avancer le marché mondial de l'éclairage. Les bornes de raccordement CMS de la série WAGO 2060, extrêmement petites et confortables, constituent un élément essentiel de l'innovation.

Eclairage sur mesure des terrains de sport
SPL déclare la guerre à la pollution lumineuse
Swiss Precision Lighting apporte une contribution importante à un monde plus écologique avec ses éclairages à led innovants. Elles ne nécessitent qu'une fraction de l'énergie des solutions précédentes, et ne produisent pas de pollution lumineuse.

Connexion sécurisée et stable avec le bornier PCB SMD série 2065

Éclairage optimal dans la serre avec la technologie de connexion d'éclairage WAGO

Des perspectives lumineuses dans la rue
Une technologie LED économique à la place des lampes à vapeur de mercure : le potentiel d'économie de l'utilisation des lampadaires LED est démontré de façon impressionnante par la nouvelle série Vulkan de Nordeon de Springe. Nordeon s'appuie sur la technologie de connexion innovante de WAGO lors de l'installation des composants afin que la gamme de luminaires modulaires puisse être configurée de manière optimale pour les conditions de route respectives.