WAGO a soutenu le projet. Ainsi, le luminaire de charge peut être commandé avec les compteurs d'énergie de WAGO (référence 879-3000). Le compteur d'énergie conforme à la norme MID mesure l'électricité sortante avec une précision au kilowattheure. « Le levier a parlé pour le compteur MID de WAGO. Cela signifie que les conducteurs peuvent être facilement connectés sans contacts à vis ni outils », explique Zajonz pour expliquer sa décision. Avec la technologie de connexion Push-in avec leviers, les conducteurs doivent simplement être enfichés dans le compteur d'énergie - cela permet de gagner du temps et ne nécessite aucun outil.
Les appareils ont une largeur de seulement 72 mm pour la mesure directe. Cela économise de la place. Outre les valeurs d'énergie active et réactive, les compteurs d'énergie enregistrent également la fréquence du réseau ainsi que le courant, la tension et la puissance pour toutes les phases. Le grand écran éclairé sur lequel l'utilisateur peut lire toutes les informations importantes constitue également un avantage, à condition qu'il soit installé de manière visible. Grâce aux interfaces M-Bus et Modbus® ainsi qu'à deux sorties impulsions S0, le compteur d'énergie est un véritable professionnel de la communication. Ceci est pratique, par exemple, lors de l'installation et de la configuration du compteur MID. « Cela simplifie considérablement le processus », explique Sebastian Zajonz.