Référence 5 janvier 2021
Évaluation systématique pour une automatisation de bâtiment efficace : le système eu.bac

Les auditeurs « Système eu.bac » de WAGO soutiennent les exploitants de bâtiment et les experts automaticiens en matière d'efficacité énergétique et de durabilité.

Avec l'affiliation comme partenaire « Système eu.bac » , WAGO a pris une décision stratégique pour poursuivre son développement dans l'automatisation du bâtiment : au total, sept collaborateurs de la division « Vente projets Technique du bâtiment » font partie du groupe d'auditeurs formés « Système eu.bac ». Dans le cadre d'un audit, ils apportent de la transparence et donnent des informations détaillées à l'exploitant sur l'état du système de technique du bâtiment utilisé. En collaboration avec les exploitants ou les prestataires de services, ils aident à la création d'une procédure pour les constructions neuves ou la rénovation d'installations existantes.

La certification « Système eu.bac » a été créée en 2013 pour assurer une gestion compréhensible des systèmes de gestion du bâtiment, par une évaluation systématique. La méthode d’évaluation standardisée est basée sur des données scientifiquement prouvées et sur la norme européenne reconnue DIN EN 15232. Les audits sont effectués par des experts chevronnés, formés et certifiés suivant les spécifications du « système eu.bac » (fédération européenne du secteur du contrôle et de la régulation des bâtiments). Les exploitants de bâtiments profitent alors de cette consultation : avec l'évaluation systématique suivant le « système eu.bac », l'efficacité et la durabilité d'un bâtiment sont garanties : des économies d’énergie et la réduction des coûts d’exploitation sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment.

building_referenz_eubac_system_gruppenfoto_2000x1125.jpg

de Julia Ockenga | 02.11.2016

La technologie de climatisation intelligente comme garant du succès

Le bâtiment durable de la Kreissparkasse à Göppingen combine efficacité énergétique et confort et a ainsi reçu le prix Gold de la DGNB.

building_referenz_kreissparkasse-goeppingen_gebaeude_aussen_2000x1500.jpg
Référence

Le magasin de bricolage le plus durable d'Allemagne

Équipé du SYSTÈME E/S WAGO 750, le magasin de bricolage toom de Nieder-Olm est le premier en Allemagne à remplir les conditions de la certification environnementale DGNB « Silver ».

building_referenz_toom_1_2000x1500.jpg
Référence

Gestion optimale de la lumière

Le coût et l'efficacité énergétique jouent un rôle majeur dans l'éclairage. Les solutions WAGO vous soutiennent durablement dans la planification et la mise en œuvre de vos objectifs.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg
Gestion technique du bâtiment

Rentabilité accrue grâce à l'automatisation et l'installation intelligentes d'espace

La planification, la réalisation et l'exploitation d'un bâtiment doivent convaincre non seulement par leur rentabilité maximale mais aussi par leur capacité élevée d'adaptation.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg
Gestion technique du bâtiment

Cela pourrait aussi vous intéresser

WAGO dans d'autres branches

Technique ferroviaire

Technique ferroviaire

Dans le train, sur la voie, dans les gares : la technologie WAGO assure le meilleur, parce qu'il y a les connexions sans entretien dans le trafic ferroviaire.

brancheneinstiege_railway_2000x1500.jpg
Technique ferroviaire
Technique des courants forts

Technique des courants forts

Le secteur de l'énergie est confronté à des défis majeurs dans tous les domaines. La mise en réseau intelligente et les solutions innovantes de WAGO aident à maîtriser cela.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Technique des courants forts