Do prostředí s nebezpečím výbuchu: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Řadou 750 XTR rozšiřuje WAGO oblast použití strojů a systémů v místech, kde panují náročné okolní podmínky nebo kde jsou tato zařízení vystavena vnějšímu rušení. Řada 750 XTR zároveň přináší nejvyšší míru flexibility. Řada WAGO 750 XTR dokáže pracovat při teplotách od −40 °C do +70 °C, vibracích až 5 g a v nadmořské výšce do 5 000 metrů. Vyznačuje se rozšířenou odolností proti elektromagnetickému i jinému rušení dle normy EN 60870-2-1. K dispozici je také v provedení vhodném pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR lze používat jak mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, tak uvnitř zóny 2/22 v pouzdře s odpovídajícím schválením. Všechny moduly disponují certifikací ATEX/IECEx pro používání v zóně 2/22. Kromě standardních signálů ze senzorů a akčních členů v zóně 2/22 je možné prostřednictvím I/O modulů v modrém pouzdře integrovat i jiskrově bezpečné senzory a akční členy ze zón 0/20 a 1/21.
Přednosti
eXTRémní teploty: −40 °C až +70 °C (−40 °F až 158 °F)
eXTRémní odolnost proti rázovému napětí a rušení (EN 60870-2-1)
eXTRémní odolnost proti vibracím až do 5 g (EN 60068-2-6)
- eXTRémní trvalá odolnost proti rázům až do 25 g (IEC 60068-2-27)
eXTRémní jiskrová bezpečnost: pro snímání signálů ze zón 0 a 1
Krátkodobá kondenzace dle třídy 3K7 (EN 60721-3-3)
- Nadmořská výška při provozu: až 5 000 m
- Atesty: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, námořní průmysl (např. DNV GL, ABS a další)
- Místo instalace: zóna 2/22