buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Dotykové panely

Dotykové (HMI) panely WAGO vylepšují ovladatelnost strojů či systémů a zároveň nabízejí špičkový design a pokročilou techniku.

Přednosti dotykových panelů WAGO:

  • Rozsáhlý sortiment HMI panelů
  • Jednodušší zpracování dat a monitorování strojů, systémů a řídicí techniky
  • Vyšší spolehlivost při obsluze složitých automatizačních systémů díky jednoduché koncepci obsluhy a praktickým funkcím
  • Bez ventilátorů

Dotykové panely WAGO 600

Vysoce výkonné dotykové panely pro náročné řídicí a vizualizační úlohy zvyšují možnosti využitelnosti strojů a systémů. Zaujmou ale také svým designem a pokročilou technologií.

Vaše výhody:

  • Vysoká provozní rychlost s velmi výkonným procesorem Cortex A9 Multicore
  • Tři rodiny produktů pro různé provozní požadavky: řady Standard, Advanced a Marine
  • Hardwarové funkce dokonale přizpůsobené pro širokou škálu aplikací
  • Odstupňované softwarové výbavy: verze Web-Panel, Visu-Panel a Control-Panel
  • Flexibilní programování v IEC 61131 nebo přímo pod open source operačním systémem Linux®
  • Standardní připojení ke cloudovým řešením WAGO s ovládacími panely

Webové panely e!DISPLAY

e!DISPLAY je vysoce výkonný HMI displej značky WAGO, vybavený rezistivní obrazovkou a určený pro náročné vizualizační úlohy v prostředí CODESYS. Kromě pokročilých funkcí nabízí webový panel WAGO také atraktivní a ergonomický design.
Přednosti:

  • Vysoce výkonný HMI displej s rezistivní dotykovou obrazovkou pro webovou vizualizaci
  • K dispozici se čtyřmi různými úhlopříčkami obrazovky: 10,9 cm (4,3"), 14,5 cm (5,7"), 18,0 cm (7,0") a 25,7 cm (10,1")
  • Moderní vizualizace díky prostředí CODESYS 2 a e!COCKPIT (na bázi CODESYS 3)
  • Podpora nových technologií, například HTML5
  • Vysoce výkonná automatizační řešení v kombinaci s procesorovými moduly PFC200 a PFC100
e!DISPLAY is WAGO's high-performance HMI display with a resistive touchscreen for demanding visualization tasks with CODESYS

Ovládací panely PERSPECTO®

Ovládací panely WAGO obsahují kompletní runtime prostředí CODESYS. Aplikace lze kompletně programovat ve vývojovém prostředí CODESYS. Stávající projekty lze převzít téměř v úplné podobě a dále je vyvíjet.

Přednosti:

  • Funkce PLC založené na prostředí CODESYS kompatibilním s normou IEC 61131
  • Možnost programování v pěti jazycích
  • Programováním to nekončí – aplikace WAGO-I/O-PRO umožňuje také offline simulaci, konfiguraci průmyslových sběrnic a správu receptur
  • Integrovaný webový server
WAGO's Control Panels feature full CODESYS runtime. The CODESYS development environment allows full application programming in CODESYS. Existing projects can be almost entirely converted and upgraded.