perspecto-control-panel_2000x2000px.jpg

Řízení a vizualizace s ovládacími panely PERSPECTO®

Kromě rozhraní HMI disponují ovládací panely WAGO také runtime prostředím pro PLC. Představují tak plnohodnotné automatizační přístroje. Nabízejí parametrizovatelné funkce a jsou schopny nezávisle převzít řídicí a regulační úlohy.

Programovací systém WAGO-I/O-PRO založený na průmyslovém standardu CODESYS umožňuje kromě programování také offline simulaci, konfiguraci průmyslových sběrnic, správu receptur a mnoho dalšího. Jeho součástí je i webový server.

Přednosti ovládacích panelů PERSPECTO®:

  • Rychlé spouštění
  • Vysoký výpočetní výkon
  • Vynikající energetická účinnost
  • Velikost monitorů 3,5–15"
  • Ploché provedení
  • Rozmanitá rozhraní
  • Řídicí funkce v souladu s normou IEC 61131

Programovatelné

Ovládací panely je možné programovat v pěti programovacích jazycích dle mezinárodní normy IEC 61131. Programovací systém WAGO-I/O-PRO založený na průmyslovém standardu CODESYS umožňuje kromě programování také offline simulaci, konfiguraci průmyslových sběrnic, správu receptur a mnoho dalšího.

Webová vizualizace

Ze zobrazení vizualizace ve webovém prohlížeči vyplývá mimořádná flexibilita. Kromě varianty v podobě webového panelu PERSPECTO® lze vizualizaci zobrazit na téměř všech zobrazovacích zařízeních s prohlížečem, včetně smartphonů a tabletů, na nichž je instalována aplikace WebVisu.

Plně integrovaná vizualizace

Úplná integrace vizualizačního systému do řídicího systému umožňuje přímou integraci proměnných. Vytvořená dialogová okna lze kromě toho snadno opětovně používat v různých konfiguracích řídicích systémů.

Software

Automatizační software

Efektivnější automatizace strojů, systémů a budov. Umožňuje ji automatizační software WAGO, se kterým máte jistotu integrace otevřených standardů.

buehne_software_2000x1500.jpg
I/O systémy

WAGO-I/O-SYSTEM ve skříňovém rozvaděči i mimo něj zajišťuje automatizaci přesně tam, kde ji potřebujete, a to i za nejnáročnějších podmínek.

buehne_io-system_2000x1500.jpg