[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
start-edisplay-familie_2000x2000px.jpg

Webové panely e!DISPLAY

Pro vizualizační úlohy v prostředí CODESYS 2 a CODESYS 3: Kvalitním designem nových elegantních HMI panelů WAGO e!DISPLAY 7300T zdůrazníte, jak vysoké nároky kladete na kvalitu strojů a zařízení. Panely tvořící rozhraní mezi člověkem a strojem (HMI) představují dokonalou „výkladní skříň“ stroje či zařízení, jehož vzhled může mít výrazný vliv na rozhodnutí o tom, zda ho zakoupit, či nikoli. Společnost WAGO proto nabízí elegantní HMI, které zanechá trvalý dojem a zároveň výrazně zvýší hodnotu a vylepší image vašich strojů a zařízení: webový panel e!DISPLAY 7300T s úhlopříčkami 4,3", 5,7", 7,0" a 10,1".

Přednosti webových panelů e!DISPLAY

  • Vysoce výkonný HMI displej s rezistivní dotykovou obrazovkou pro webovou vizualizaci
  • K dispozici se čtyřmi různými úhlopříčkami obrazovky (4,3", 5,7", 7,0" a 10,1")
  • Moderní vizualizace díky prostředí CODESYS 2 a e!COCKPIT (na bázi CODESYS 3)
  • Podpora nových technologií, například HTML5
  • Vysoce výkonná řešení v kombinaci s procesorovými moduly PFC200 a PFC100

Důvody úspěšnosti webových panelů e!DISPLAY

Webové panely kombinují vynikající vzhled s vysokým výkonem

Webový panel WAGO e!DISPLAY kombinuje moderní design s mimořádně výkonným softwarem: S panelem e!DISPLAY zvýrazníte image svého stroje nebo systému prostřednictvím kvalitní vizualizace z vývojové aplikace e!COCKPIT (CODESYS 3) i vývojového prostředí CODESYS 2. Stylové webové panely umožňují také prostřednictvím webového rozhraní spravovat řídicí systémy WAGO. Pro programování v aplikaci e!COCKPIT jsou k dispozici také nové technologie jako HTML5. Chybět nemůže ani Java runtime pro webovou vizualizaci v prostředí CODESYS 2.

Pohodlné ovládání, například jas nastavitelný přímo na displeji

HMI panel e!DISPLAY má rezistivní dotykovou obrazovku doplňovanou třemi stavovými LED diodami, které indikují provozní stav a poskytují zpětnou odezvu pracovníkům obsluhy. Pro konfiguraci webových panelů WAGO a jejich uvádění do provozu je k dispozici snadno přizpůsobitelné konfigurační rozhraní, v němž lze upravovat všechna důležitá nastavení, například propojení s jedním nebo více procesorovými moduly WAGO – to vše rychle a intuitivně. Senzory dále umožňují jas panelu e!DISPLAY automaticky přizpůsobovat aktuálním světelným podmínkám v místnosti. Jas displeje lze také rychle a snadno individuálně nastavit tlačítky přímo na čelní straně.

Senzory na webovém panelu zajišťují bezpečnost a úsporu energie

Panel e!DISPLAY má integrovaný senzor přiblížení. Tento senzor se stará o automatické přepínání z úsporného pohotovostního režimu se spořičem obrazovky do režimu zobrazení vizualizace. Senzor pohybu zároveň snímá jas okolí a upravuje podle něj jas displeje.

Rychlá montáž díky jedinečné koncepci upevnění

HMI panel e!DISPLAY lze pomocí upevňovacích příchytek upevnit přímo do skříňového rozvaděče. To zaručuje rychlou a pohodlnou montáž bez nutnosti používat různé pomůcky. Díky speciálním upevňovacím prvkům lze na čelní straně dosáhnout dokonce vysokého krytí IP65. Displej je proto velice univerzální a lze ho používat v různých aplikacích. Přípojka VESA umožňuje montáž na otočné rameno nebo stojan mimo skříňový rozvaděč.

Hladká integrace do výrobního programu společnosti WAGO

Čím dokonaleji jsou vzájemně sladěny jednotlivé komponenty, tím přesvědčivější je jejich souhra. Panel WAGO e!DISPLAY umožňuje zobrazit vizualizaci z vývojové aplikace e!COCKPIT (na bázi CODESYS 3) a CODESYS 2. V kombinaci se špičkovými procesorovými moduly PFC200 a PFC100 vám nabízíme kvalitní a ucelená řešení – vše od jediného dodavatele.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Nabídka doplňkových služeb:

I/O systémy

I/O systémy – připravené k použití na libovolném místě

I/O systémy WAGO ve skříňovém rozvaděči i mimo něj zajišťují automatizaci přesně tam, kde ji potřebujete, a to i za nejnáročnějších podmínek.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
PLC

Procesorové moduly pro cenově výhodné řízení

Každá řídicí úloha – bez ohledu na velikost – musí být cenově výhodná. Společnost WAGO má v sortimentu ta správná PLC pro jakoukoli výzvu a jakékoli požadavky.

buehne_controller_2000x1500.jpg