[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Témata 1. září 2020
Snadná automatizace se standardem LonWorks®

LonWorks® je otevřený a interoperabilní systém pro automatizaci budov. Vyznačuje se flexibilní topologií a funkcemi pro nejrůznější systémy.

LonWorks® v kostce

  • Otevřený systém pro automatizaci budov
  • Flexibilní topologie a funkce pro nejrůznější systémy
  • Standardizovaná komunikace
  • Snadné uvedení do provozu pomocí nástrojů pro správu sítě na bázi LNS
  • Rozmanitá přenosová média, například kroucená dvoulinka, elektrická síť, optická kabeláž nebo IP.

Základní vysvětlení standardu LON®

Zkratka LON® (Local Operating Network) označuje standardizovanou průmyslovou sběrnici primárně používanou v automatizaci budov. Jako otevřená technologie dle ISO/IEC 14908 je standard LonWorks® k dispozici všem účastníkům trhu. Rozlišuje senzory, akční členy a regulátory. Data jsou vyměňována na základě událostí. V důsledku vysoké složitosti se standard LonWorks® hodí pro řadu aplikací v automatizaci budov (např. řízení přístupu, systém HVAC, požární signalizaci nebo řízení osvětlení a výtahů).

logo_lonworks_2000x1125.jpg

LonWorks® v automatizaci budov

LonWorks® je decentralizovaný automatizační systém, v jehož rámci zařízení (stanice) komunikují po sběrnici pomocí protokolu LonTalk®. Komunikační protokol lze implementovat do libovolné hardwarové struktury. Protože se jedná o otevřený standard, dokážou navzájem komunikovat produkty pro LonWorks® od různých výrobců.

Jednotlivé stanice mají vlastní inteligenci a dokážou téměř nezávisle na sobě zpracovávat různé programy. Příslušné informace ale zároveň poskytují i zařízením z jiných oblastí. Výsledkem je flexibilní a komplexní systém s řadou funkcí pro téměř libovolné způsoby síťového propojení různé složitosti. Využívá se zejména v automatizaci budov. V integrovaném systému řeší všechny úkoly interoperabilní zařízení. Nedochází tak k přerušování komunikace v důsledku rozdílných technologií.

Přednosti modulu LON®:

  • Konfigurovatelné síťové rozhraní kompatibilní s protokolem LonMark® (249 síťových proměnných) pro flexibilní aplikace

  • Kompaktní pouzdro s šířkou modulu pouze 12 mm zaručuje prostorově nenáročnou instalaci

  • Libovolné programování a různá rozhraní ze systému WAGO-I/O-SYSTEM 750 nabízejí vynikající aplikační flexibilitu
  • Úspora času díky snadnému konfigurování a optimalizovanému vývojovému procesu

WAGO a LonWorks®

Modul WAGO LON® zajišťuje rychlé a snadné připojení k procesorovým a I/O modulům řady 750 prostřednictvím sítě LonWorks®. Volně definovatelné síťové rozhraní dokáže spravovat až 249 proměnných. Modul WAGO LON® 753-648 umožňuje nezávisle připojovat zařízení pro LonWorks® z technologie k systému WAGO-I/O-SYSTEM 750. Maximální flexibilitu zajišťuje řada rozhraní pro podporované protokoly (např. BACnet IP, KNX IP, DALI nebo SMI). Z kompaktního pouzdra I/O modulu o šířce pouze 12 mm navíc vyplývá mimořádná prostorová nenáročnost.

lonworks_systemgrafik_b170925_01_2000x1125.jpg

Grafické znázornění systému LonWorks®

Produkty pro LonWorks® značky WAGO

I/O modul LON® (753-648)

I/O modul WAGO LON® zajišťuje rychlé a snadné připojení k procesorovým a I/O modulům řady 750 prostřednictvím sítě LonWorks®. Volně definovatelné síťové rozhraní dokáže spravovat až 249 proměnných.

Modul WAGO LON® 753-648 umožňuje nezávisle připojovat zařízení pro LonWorks® z technologie k systému WAGO-I/O-SYSTEM 750. Maximální flexibilitu zajišťuje řada rozhraní pro podporované protokoly (např. BACnet IP, KNX IP, DALI nebo SMI). Možné je i variabilní kombinování různých zařízení pro LonWorks® s 32bitovými procesorovými moduly a dalšími komponentami řady 750. Z kompaktního pouzdra modulu o šířce pouze 12 mm navíc vyplývá mimořádná prostorová nenáročnost. Volně definovatelné síťové rozhraní dokáže spravovat až 249 proměnných. Výsledkem je ještě větší flexibilita a efektivita.

Přednosti:

  • Konfigurovatelné síťové rozhraní kompatibilní s protokolem LonMark® (249 síťových proměnných) pro flexibilní aplikace
  • Kompaktní pouzdro s šířkou modulu pouze 12 mm zaručuje prostorově nenáročnou instalaci
  • Libovolné programování a různá rozhraní ze systému WAGO-I/O-SYSTEM 750 nabízejí vynikající aplikační flexibilitu
  • Úspora času díky snadnému konfigurování a optimalizovanému vývojovému procesu
lonworks_p_ur_0753_0648_000_xx_2000x2000.jpg

WAGO LON® Configurator

Nástroj LON® Configurator je součástí programovací a vizualizační aplikace WAGO-I/O-PRO. Zajišťuje rychlé a snadné programování I/O modulů a jejich uvádění do provozu. Konfigurátor se spouští přímo z vývojového prostředí procesorového modulu. Umožňuje definovat rozhraní mezi I/O modulem WAGO LON® FTT 753-648 a sítí LonWorks®. V projektu WAGO-I/O-PRO automaticky vytváří programové bloky dle IEC 61131-3 pro obsluhu a reprezentaci sítě LonWorks®. Nástroj LON® Configurator také generuje soubor XIF (External Interface File), který zaručuje bezproblémovou integraci síťového rozhraní do libovolného nástroje pro správu sítě LonWorks®.

Přednosti:

  • Jednoduché a bezproblémové workflow pro vývojový proces i uvádění do provozu
  • Vysoká variabilita při definování rozhraní LonWorks® – volně programovatelné aplikace
  • Interoperabilita s produkty pro LonWorks® jiných výrobců díky objektům a profilům odpovídajícím standardu LonMark®
  • Stažení nástroje WAGO LON® Configurator: konfigurátor je součástí aplikace WAGO-I/O-PRO
lonworks_screen_steuerungskonfigurator_2000x2000.jpg
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Nabídka doplňkových služeb:

Doporučujeme přečíst

Témata související s LonWorks®

Produkty

KNX – standard v automatizaci domů a budov

Projektování a řízení energeticky efektivních řešení, se kterými dosáhnete lepšího fungování a vyššího komfortu a zároveň snížíte náklady.

logo_knx_2000x1500.jpg
Produkty

Standard pro řízení osvětlení – DALI

„Digital Addressable Lighting Interface“ (DALI) je komunikační protokol pro osvětlovací aplikace v budovách.

logo_dali_2000x1500.jpg
Produkty

Standard pro řízení motorů: SMI

„Standard Motor Interface“ (SMI) představuje jednotné elektrické propojení pohonů rolet a zařízení na ochranu proti slunečnímu záření.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg

Mohlo by vás také zajímat

Další produkty pro automatizaci budov

Automatizační technika

Měření, řízení, regulace: S automatizační technikou a příslušným softwarem jste připraveni na budoucnost a navíc ušetříte čas.

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg
Produkty

I/O systémy – připravené k použití na libovolném místě

I/O systémy WAGO ve skříňovém rozvaděči i mimo něj zajišťují automatizaci přesně tam, kde ji potřebujete, a to i za nejnáročnějších podmínek.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Dotykové panely

Dotykové (HMI) panely WAGO vylepšují ovladatelnost strojů či systémů a zároveň nabízejí špičkový design a pokročilou techniku.
buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg