Rychlá komunikace mezi automatizačními zařízeními a zařízeními pro procesní instrumentaci: MODBUS
Přednosti protokolu MODBUS:
- Standardizovaná výměna dat v souladu s normami
- Velmi rychlý přenos dat
- Nezávislost na konkrétní technologii nebo výrobci
Osvědčený protokol MODBUS/TCP představuje v dnešních dnech faktický standard. Rozšiřuje známý protokol MODBUS pro PLC, vytvořený v roce 1979. Zvláštní výhoda pro uživatele spočívá v jednoduchosti a v úspornosti protokolu MODBUS, která zaručuje velice rychlý přenos dat v sítích typu Ethernet. Standardizovaná struktura dat rovněž umožňuje komunikaci mezi zařízeními různých výrobců.
MODBUS zajišťuje propojení mezi master zařízením (např. PC) a různými slave zařízeními (např. měřicí a řídicí systémy). Existují dvě verze: pro sériové rozhraní (RS-232 a RS-485) a pro Ethernet.
Rozlišujeme následující režimy přenosu dat:
MODBUS TCP zajišťuje komunikaci dle modelu klient/server. Jediným požadavkem je to, aby se všechny uzly nacházely ve stejném rozsahu IP adres.
Doplňkové nastavení se provádí pomocí adresy zařízení. Ne u každého zařízení různých výrobců ji ale lze ručně nastavit. Adresu zařízení můžete použít například k navázání spojení s uzlem MODBUS RTU připojeným k bráně voláním její IP adresy prostřednictvím brány MODBUS-TCP-MODBUS-RTU. Standard MODBUS/TCP je od roku 2007 zakotven v normě IEC 61158 a v normě IEC 61784-2 se na něj odkazuje pod označením CPF 15/1.
Grafické znázornění standardu MODBUS
MODBUS RTU zajišťuje sériovou komunikaci typu master/slave prostřednictvím rozhraní RS-232 nebo RS-485. Aby bylo možné odesílat požadavky v rámci standardu MODBUS RTU, musejí být známy nebo definovány parametry sériové komunikace. Mezi tyto parametry patří přenosová rychlost, parita a stop bity. Dále se jedná také o adresu (adresy) slave zařízení, kterým master zasílá požadavky. Délka kabelu je omezená na 15 metrů (RS-232), resp. 1 200 metrů (RS-485).
Doporučujeme přečíst
Souvisí s protokolem MODBUS
I/O systémy WAGO ve skříňovém rozvaděči i mimo něj zajišťují automatizaci přesně tam, kde ji potřebujete, a to i za nejnáročnějších podmínek.
Mohlo by vás také zajímat
Další témata společnosti WAGO
Ať jde o osvětlení a řízení místností či o řešení pro vytápění, větrání nebo klimatizaci, WAGO je vždy inovativní partner s těmi správnými produkty, které vám ušetří čas, náklady i energii.
Pro strojaře i koncové uživatele: S řešeními WAGO si snadno poradíte s rychle se měnícími požadavky při zavádění koncepce Průmyslu 4.0 a souvisejících technologií.