Service und Instandsetzung mit Durchblick
![](/medias/200-process-aufzug-schacht-oben-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZNUwyZzNNQzh4TkRFMk9EWXdNVEkyTkRFMU9DOHlNREJmY0hKdlkyVnpjMTloZFdaNmRXZGZjMk5vWVdOb2RGOXZZbVZ1WHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3wyNmMwMjFiMjNhNGQxZmVhNWIzYzg1MmM2YjBkNmRiMjRjYjZkODkxM2Q5ZjVkNzNmNzRkNThkNzg2MWIxNjQ2)
Wer denkt schon beim Einsatz in prozesstechnischen Anlagen an den Service und die Instandsetzung? Analoge Messwertwandler und Trennverstärker sind in der Prozesstechnik längst etabliert. Neben der galvanischen Trennung machen sie die einfache und wirtschaftliche Anpassung der Messtechniksignale zur Weiterverarbeitung auf der Steuerungsebene möglich. Nach einer deutlichen Verkleinerung auf bis zu 6 mm Baubreite und dem Einsatz von DIP-Schaltern ist es allerdings Zeit für weitere Innovationen in Sachen Konfiguration. Warum also nicht über ein aufsteckbares Display, eine PC-Software oder Smartphoneapp nachdenken – und damit die Inbetriebnahme, den Service und die Instandsetzung in der Anlagentechnik maßgeblich unterstützen?
Die WAGO GmbH & Co. KG aus Minden hat sich dieser Herausforderung gestellt und für die JUMPFLEX®-Serien 857 und 2857 vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten entwickelt, die unter anderem in der Prozesstechnik für ein hohes Maß an Flexibilität sorgen. Dabei wurden neben den Anforderungen des Marktes auch die Ideen an eine zukunftsweisende Lösung berücksichtigt.
Messumformer und Trennverstärker von WAGO:
Die Produktfamilie JUMPFLEX®:
- baubreitenübergreifende Brückung dank Konturengleicheit beider Serien (857 und 2857)
- anwenderfreundliche Konfigurationsmöglichkeiten
- abnehmbare, kapazitive Bedieneinheit (nur Serie 2857)
- sichere Trennung gemäß DIN EN 61140
- galvanische Trennung gemäß DIN EN 61010-1
- weiter Umgebungstemperaturbereich (−25 °C … +70 °C)