buehne_industrial-switches_2000x2000.jpg

Industriswitches

WAGO's sortiment af switches sikrer skalerbarheden af din ETHERNET-netværksinfrastruktur og har fremragende elektriske og mekaniske karakteristika. Unmanaged og managed switches i forskellige design kan fås til avancerede applikationer.

Vores ECO-switches er perfekte til omkostningsfølsomme applikationer, hvor der ikke er brug for tekniske egenskaber, såsom redundans. De er ideelle til små og mellemstore netværk.

Dine fordele:

  • Ringredundans: < 20 ms (Xpress Ring, alternativt: Jet Ring ERPSv2, RSTP/STP)
  • Redundant DC-strømforsyning: 9-48 V eller 12-60 V
  • Understøttede funktioner: Modbus TCP, VLAN, QoS, SNMP, SMTP, IGMP Snooping, LLDP, Jumbo Frame 10.240 byte
  • Udvidet temperaturområde: fra -40 til +70 °C
  • Godkendelser: CE, DNV

WAGO på arbejde

Industrielle switches til din netværksløsning

WAGO's managed og unmanaged switches muligør en omkostningseffektiv, stabil og redundant netværksløsning med omfattende sikkerhedsfunktioner udover kommunikations- og båndbreddebegrænsning. De individuelt konfigurerbare industriswitches forbinder driftsikkert alle ETHERNET-enheder og sikrer kontinuerlig adgang til dine maskiner og systemer.

Jet Ring, Xpress Ring og ERPSv2 Ring gør det muligt at oprette redundante netværksstrukturer for at sikre kommunikationen, selv hvis der er fejl på forbindelsen. WAGO's fuldt managed switches har en integreret webbaseret konfigurering. Enhver webbrowser kan bruges til at konfigurere switch'en. Disse robuste switches er designet til industrielt brug og overholder fuldt ud standarderne IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab med flere.

Tilgængelighed, redundans

WAGO's industriswitches har en redundant strømforsyning og koblingsbar ring-redundans, der giver uafbrydelig datakommunikation. Med en kort gendannelsestid på under 20 ms øger Xpress Ring din procesdriftsikkerhed. Produktiviteten og netværkstilgængeligheden for dine maskiner og systemer er altid sikret. I WAGO's switches er der udover kommunikationsredundans er som også integreret en redundant strømforsyning – der også kan overvåges ved hjælp af et alarmrelæ. Selv hvis strømforsyningen svigter, afbrydes kommunikationen ikke.

Udvidede sikkerhedsfunktioner

WAGO's managed switches understøtter omfattende sikkerhedsfunktioner (f.eks. MAC Limitation, Port Security). Dette giver yderligere dataflow´s overvågning og systembeskyttelse imod cyberangreb via godkendelse iht. IEEE 802.1x, IGMP Snooping og kommunikations- og båndbreddebegrænsning.

Modulær – kan udvides

Udskiftelige SPF-moduler tilpasser switches til forskellige fiberoptikkabler (FOC) og de tilhørende påkrævede afstande og fibre. Der er SFP-moduler til multimode- og single mode-fiberoptikkabler til rækkevidder på op til 80 km. Med den nøjagtige kombination af kobber- og fiberoptikkabler er du forberedt på en lang række krav.

Integreret funktionsovervågning

Til overvågning og fejlmelding har WAGO's managed switch konfigurerbare funktioner, såsom e-mail-alarm og SNMP-traps. Derudover kan alle switches (undtaget ECO-versioner) overvåge individuelle porte eller strømforsyningen via en potentialfri alarmkontakt. En DIP-switch bruges til at konfigurere denne funktion.

Forskellige betjeningsindstillinger

WAGO's unmanaged switches er perfekte til direkte plug-and-play-brug. Managed switches kan fås til applikationer, hvor IP-filtrering eller anden fortolkning af telegrammer er nødvendigt for applikationen.

Anbefalet læsning

Kompatible med vores industriswitches

I/O-systemer

I/O-systemer – klar til brug hvor som helst

Hvad enten det er inde i eller uden på styretavlen, leverer WAGO's I/O-systemer automation lige dér, hvor du behøver det – også i barske omgivelser.

io-systeme_2000x1500px.jpg
PLC

Controllere til omkostningseffektiv styring

Alle kontrolopgaver, store som små, skal være omkostningseffektive. WAGO har den rette PLC i sit produktsortiment til enhver udfordring og ethvert behov.

controller_gemischt_2000x1500px.jpg