s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Vi automatiserer, hvor andre kapitulerer – driftsikkert og økonomisk op til Zone 0/20 – til eksplosive atmosfærer!

Dine fordele:

  • eXTReme-temperaturmodstand fra -40 til +70° C (-40 ...+158° F)
  • eXTReme-isolering (op til 5 kV af impulsspændingen iht.DIN EN 60870-2-1) og immunitet over for interferens
  • eXTReme vibrationsmodstand op til 5 g acceleration iht.DIN EN 60068-2-6
  • eXTReme stødmodstandskraft op til 15 g (150 m/s2) og kontinuerlig stødmodstandskraft op til 25 g (250 m/s2) iht.IEC 60068-2-27
  • eXTReme egensikkerhed til signalopsamling og data overførsel i både Zone 0 og 1

WAGO på arbejde

Systemet til eXTReme omgivelser

XTR – vores forkortelse står for ekstrem beskyttelse imod klimapåvirkning, vibration, sammenstød og dykspændinger. Disse betingelser forekommer primært på steder, hvor teknologien er udsat for vejrforhold. De automationssystemer, der bruges i disse sektorer, kræver ofte ekstra pladskrævende og dyr beskyttelse, så switch'en/styretavlen kan modstå påvirkningerne fra vejret og mekaniske kræfter. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR kræver ikke yderligere foranstaltninger under disse forhold, og det har også enestående egenskaber, såsom udvidet temperaturområde fra -40 til +70 °C.

Meget bredt omgivende lufttemperatur område

Med en tilladt omgivende lufttemperatur, der strækker sig fra en iskold −40 °C to a svulmende +70 °C (−40 °F … +158 °F), kræver det eksterne I/O-system ingen aircondition, hvilket tillader brug overalt i verden på lavest mulige omkostninger – selv på de mest trange pladser. Det er et imponerende niveau af pålidelighed!

Høj mekanisk modstandsdygtighed

Automatiseringssystemer skal være særligt modstandsdygtige over for vibrationer, især når de installeres tæt på system komponenter, der er tilbøjelige til at ryste eller generere stød. Kraftige motorer og strømkredsløbsafbrydere er blot to eksempler. WAGO I/O System 750 XTR blev udviklet til at sætte nye standarder, også i disse miljøer. Med vibrationsmodstand op til en acceleration på 5g per DIN EN 60068-2-6 og stødmodstand på 15g (150 m/s⊃2), samt kontinuerlig stødmodstand på 25g (250 m/s⊃2) per IEC 60068-2-27, er systemet konstrueret til pålidelighed - uanset hvad. Du kan regne med langvarig, problemfri drift selv i de mest krævende applikationer, såsom tunnelboremaskiner.

Yderligere beskyttelse imod interferensimpulser

WAGO's remote 750 XTR I/O-system yder større isolering op til 5 kV impulsspænding, lavere EMC-emission af interferens og højere modstandsdygtighed over for EMC-interferens, for at sikre problemfri drift. I din applikation kan du bruge 750 XTR til målrettet kommunikation med andre dele af systemet uden at skabe interferens eller forstyrre andre systemkomponenter. Dette sikrer succesfuld kommunikation og driftsikkerhed, du kan stole på.

Maksimal feltbusuafhængighed

Feltbuskoblere forbinder WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR til et styresystem på højere niveau. Koblerne understøtter populære feltbusprotokoller, såsom PROFIBUS, CANopen og ETHERNET-standarder. Dette I/O-system er fin justeret til integration i de skalerbare kontrolløsninger af både 750 XTR og PFC200 XTR kontrollere. WAGO’S e!COCKPIT (CODESYS 3) and WAGO I/O-PRO (based on CODESYS 2) engineering environments are available for configuration, programming, diagnostics and visualization.

Maksimal fleksibilitet

Et andet højdepunkt i WAGOs brede udvalg af I/O-moduler til ekstreme miljøer er deres kompakte design. Med op til seksten kanaler i en bredde på kun 12 mm (0,472 tommer) sparer disse moduler masser af plads i styreskabet uden at begrænse anvendelsen på nogen måde. 750 XTR er også den perfekte løsning til applikationer inden for vedvarende energi (vindkraft, fotovoltaiske anlæg og biogasanlæg), til transformerstationer og energidistribution (indfødningshåndtering og energinetværksovervågning) eller skibsbyggeri, onshore/offshore-branchen eller jernbaneapplikationer.

Egensikker signalopsamling

Takket være ATEX/IECEx-godkendelserne kan WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR bruges både uden for eksplosive områder og i Zone 2/22 i en godkendt indkapsling. Ud over standardsignaler fra sensorer og aktuatorer i Zone 2/22 kan egensikre sensorer og aktuatorer fra Zone 0/20 og 1/21 og så integreres ind hjælp af I/O-modulerne i de blå indkapslinger. Denne kombination af egensikkerhedsfunktioner med modstandsdygtighed op til ekstreme omgivelser gør WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR uvurderlig i olie- og gasbranchestystemer opstrøms (udtrækning, behandling) og nedstrøms (transport, raffinering) samt i udendørssystemer, der udsættes for ekstreme temperatursving.

Mediebibliotek

I denne spændende video kan du lære alt, hvad du behøver at vide om WAGO I/O System 750 XTR og dets applikationer.

Oversigt

Videos:2 | Duration: 04:56
Oversigt
Videos: 2 | Duration: 04:56

Nye produkter

WAGO bringer mere kraft til barske miljøer

Nye PFC200 kontrollere og moduler til WAGO I/O System 750 XTR

WAGO udvider sit I/O System 750 XTR, som er udviklet til krævende miljøforhold, med mere kraftfulde PFC200-kontrollere og adskillige nye I/O-moduler. Den nye PFC200-teknologi er baseret på G2-hardware og har en 1 GHz Cortex A8 CPU med 512 MB RAM og en 4 GB eMMC til applikationer, der kræver høj computerkraft eller stor lagerplads. Et fire-kanals PWM-modul er nu også tilgængeligt, som gør det muligt at indstille alle kanaler separat. Analoge indgange til strøm- og spændingsmålinger med fire højopløselige kanaler og otte-kanals lavside switchende digitale ind- og udgange er også nye.

I/O System 750 XTR er designet til applikationer, hvor det udsættes for ekstreme miljøer og barske forhold. Disse omfatter energisektoren, skibsbygning, offshore-anlæg og jernbaneapplikationer. Systemet kan prale af et stort antal kanaler på et kompakt aftryk, hvilket sparer værdifuld plads i kontrolskabene. Størstedelen af I/O-modulerne er kun 12 mm brede og tilbyder op til 16 kanaler.

Dine fordele:

  • PFC200-kontrollerens G2-hardware giver mere processorkraft
  • I/O System 750 XTR med nyt PWM-modul og low side switching digitale udgange
  • Pålidelig automatiseringsteknologi fungerer godt under ekstreme forhold

Artikelnumre:
750-8212/040-000 PFC200 G2 2ETH RS XTR
750-8212/040-001 PFC200 G2 2ETH RS Tele XTR
750-8216/040-000 PFC200 G2 2ETH RS CAN DPS XTR
750-1417/040-000 8DI 24 VDC 3 ms LSS 2-wire XTR
750-1516/040-000 8DO 24 VDC 0.5 A LSS 2-wire XTR
750-471/040-000 4AI U/I DiffGalvXTR
750-637/040-000 Inc. Encoder 5 VDC 32 bits XTR
750-677/040-000 4PWM 24 VDC 0.2 A XTR
750-600/040-001 End Module 8*N XTR

Forventet tilgængelighed: Marts 2022

Den bedste løsning til mellemspænding

3-faset strømmålermodul til let udvidelse af eksisterende Switchgear

Ved hjælp af specielle sensorer tillader det nye modul til WAGO I/O System 750 XTR måling af elektriske data fra et 3-faset forsyningsnetværk i mellemspændingsområdet op til 20 kV.

Det giver således en enkel, generel, omkostningseffektiv løsning til lav- og mellemspændingsområderne sammen med nem netværksanalyse. Modulet tillader måling med spændings- og strømsensorer, der opfylder IEC 60044-7/8 og IEC 61869-10/11 standarderne. Med den kan eksisterende understationer udvides hurtigt og nemt uden omfattende ændringer. Integrering i det fleksible WAGO I/O System 750 XTR gør installation af yderligere enheder unødvendig. Brugerne drager også fordel af funktionerne i det robuste XTR-system, som kan modstå høje vibrations- og stødbelastninger, garanterer dielectric styrke og EMC og kan bruges i et bredt temperaturområde fra -40 til +70 C. Typiske anvendelser af det nye modul omfatter distributionsstationer og mellemspændingsforbindelser i industrielle systemer.

Dine fordele:

  • Måling af vigtige netværksparametre i mellemspændingsanlæg
  • Nem integration i eksisterende transformerstationer
  • Til ekstreme omgivelser WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Artikelnumre:
750-495/040-010

Tilgængelig: på lager

Til robuste forbindelser inden for jernbaneapplikationer: WAGO 750 XTR I/O SYSTEM, nu med M12-konnektorer

Temperaturudsving, slag og vibrationer - automationsteknologi til jernbaneapplikationer skal være sikker og pålidelig under de mest ekstreme forhold. WAGO har strømlinet sit brancheprøvede WAGO I/O System 750 XTR til ekstreme miljøer – især jernbaneapplikationer. Som en del af denne ændring bliver både PFC200 XTR-kontrollere og Modbus TCP XTR/ETHERNET/IP XTR-feltbuskoblinger nu opgraderet til endnu højere ydeevne. Ydermere erstatter særligt robuste M12-stik de RJ45-stik, der tidligere havde været standard.

MM-4848 XTR_2000_1125.jpg

Sikker beskyttelse mod snavs og fugt

"Disse konnektorer lever op til strenge krav - særligt inden for jernbanebranchen", siger Manfred Kühme, produktchef for 750 XTR I/O System. M12-stik har høj mekanisk styrke og er, når de er tilsluttet, modstandsdygtige over for snavs og fugt. Samtidig sørger de for sikker og driftsikker kontakt til fejlfri datatransmission. I modsætning til RJ45-stik tilsluttes de ikke blot, men skrues ind i kontakten på en måde, der gør dem vibrationssikre. "Det betragtes som den mere pålidelige forbindelsestype for de stive, tunge ETHERNET-kabler, der bruges i jernbaneapplikationer," forklarer Kühme.

Udendørs teknologi bevist mange gange

WAGO I/O System 750 XTR har allerede bevist sit værd i mange krævende udendørsapplikationer inden for jernbane-, marine- og petrokemibranchen samt inden for vand- og spildevandssystemer. Certificeringer til en række applikationer og markeder, high-performance komponenter, et lille aftryk og et stort udvalg af I/O-moduler er blandt systemets vigtigste fordele, og det giver samtidig maksimal fleksibilitet under de mest udfordrende forhold.

Dine fordele:

  • PFC200 og koblere fra WAGO I/O System 750 XTR er implementeret i den seneste, mest kraftfulde generation.
  • M12 stik for maksimal beskyttelse mod vibrationer, stød og snavs

Artikelnumre:
750-364/040-010
750-365/040-010
750-8212/040-010
750-8213/040-010

Tilgængelig: på lager

Oplev produkter

Dette er måske også interessant for dig

Kompatible emner og produkter

PLC

Økonomiske controllere

Styringsopgaver, store som små, skal være omkostningseffektive. WAGO har den rette PLC i sit produktsortiment til enhver udfordring og ethvert behov.

buehne_controller_2000x1500.jpg
Strømforsyninger

Effektive strømforsyningsmoduler

Konstant forsyningsspænding til enhver tid verden over til mange forskellige applikationer – det er dét, der gør WAGO's strømforsyninger så succesfulde.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

WAGO på arbejde

Mere om automationsteknologi

Sikker udstødningsgas behandling til skibe

Monterbare efterbehandlingssystemer til udstødningsgas gør det muligt for skibe at leve op til standarderne for udstødningsgas - med WAGO-teknologi.

marine_schiff_capri_luxusyacht_2000x1125.jpg

Feige FILLING GmbH er en førende producent af opfyldningsmaskiner til fritflydende produkter. Det designer Ex-løsninger til ATEX kategori 1 med WAGO-teknologi.

process_referenz_explosionsschutz_feige-filling_naeherungssensor_i-o-system-750_2000x1125.jpg