[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/dk/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Her på siden:
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anvendelsesbemærkninger","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/telecontrol-technology-with-profibus" }, "headline": "Telekontrolteknologi: PLC med PROFIBUS DP Master ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0750-8206-0025-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1ZeTlvTURNdk9Ea3hNelk0TkRjeU5UYzVNQzVxY0djfDA5ZDAyZDkzMGViZTkwYWM0NTRjNDczMzRhOWQ4MDM5Mjk5MmI0NzQzNDRkNzExMjQ2YzlhYzM4YWUxMWJkMGM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Jun 01 11:13:29 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:06:25 CET 2024" }

Nyheder
Ny telekontrolvariant af WAGO's PFC200-controller med PROFIBUS DP Master

WAGO's nye PFC200-controller med PROFIBUS DP Master opretter gateways mellem PROFIBUS DP-slaver og telekontrolprotokoller ved at understøtte IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 og DNP3-telekontrolprotokoller. Den nye PFC200-variant byder på yderligere netværksmuligheder til elektricitets-, vand- og gasnetværksapplikationer. Denne udvidede temperaturversion understøtter også driftstemperaturer på mellem -20 og +60 °C for at leve op til alle strenge krav til telekontrolteknologi

Dine fordele:

  • Kompatibel med IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 og DNP3-telekontrolprotokoller

  • Understøtter PROFIBUS som master

  • CODESYS V2.3-runtimesystem

  • Temperaturområde: -20 ... +60 °C

  • Omfattende beskyttelse med IT-sikkerhedspakker, såsom SSL/TLS 1.2, SSH, VPN og en firewall

Enkel programmering, sikker kommunikation

WAGO's nye PFC200-controller anvender Linux® realtids-operativsystemet og kan programmeres ved hjælp af den gennemprøvede WAGO-I/O-PRO-konfigurationssoftware baseret på CODESYS. GSD-filer kan let indlæses ved hjælp af den integrerede PROFIBUS-konfigurator. En række omfattende sikkerhedsforanstaltninger, herunder SSL/TLS 1.2, SSH, VP og en firewall, beskytter følsomme produktionsdata.

Gennemprøvet controller med nye egenskaber

Den kraftige PFC200-controllers hardware har integrerede telekontrolfunktioner og forlader sig på gennemprøvede ETHERNET- og CAN-interfaces ligesom andre controllere i PFC200-familien. Den nye controller med et PROFIBUS DP-masterinterface og telekontrolfunktioner har også en lang række godkendelser, der tillader, at den bruges i stort set alle applikationer. Derudover understøttes næsten alle de over 500 I/O-moduler i WAGO-I/O-SYSTEM af WAGO's lokale bus i serie 750. Det betyder, at ud over digitale og analoge I/O-moduler er også adskillige specialmoduler (f.eks.3-faset energimålingsmodul) tilgængelige til logging og behandling af meget varierende signaler.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Support

kontor

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.

Produktoversigt

Flere produktområder

Vores tilbud til dig

PLC'er til omkostningseffektiv kontrol

Kontrolopgaver, store som små, skal være omkostningseffektive. WAGO har den rigtige controller til alle opgaver og krav.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg