start-edisplay-familie_2000x2000px.jpg

e!DISPLAY Webpaneler

Til visualiseringsopgaver med CODESYS V2 og V3: WAGO's attraktive e!DISPLAY 7300T HMI-paneler hjælper dig med at styrke kvaliteten af dit maskineri og udstyr med et raffineret design. HMI-paneler er den perfekte finpudsning til maskiner eller systemer, og udseendet for fremtoningen af disse paneler har en positiv påvirkning på købsbeslutninger. WAGO tilbyder æstestisk behagelige HMI'er, som gør et vedvarende indtryk og samtidig øger værdien samt forbedrer imaget væsentligt for din maskine eller system: e!DISPLAY 7300T webpanelet fås i skærmstørrelser på 4,3", 5,7", 7,0" og 10,1".

Dine fordele ved e!DISPLAY webpaneler:

  • Højtydende HMI-display med en resistiv berøringsskærm til webbaseret visualisering
  • Fås i 4 skærmstørrelser (4,3″, 5,7″, 7,0″ og 10,1″)
  • Moderne visualisering ved hjælp af CODESYS V2 og e!COCKPIT (baseret på CODESYS V3)
  • Understøtter nye teknologier som HTML5
  • Højtydende løsninger ved kombination med PFC200- og PFC100-controllere

Hvad gør e!COCKPIT webpaneler succesfulde

Webpaneler, der forener æstetik med høj ydeevne

WAGO's e!DISPLAY webpanel samler et slankt design med noget af branchens kraftigste software: Med e!DISPLAY kan du give din maskine eller dit system et højteknologisk image ved at vise visualiseringer i høj kvalitet fra både e!COCKPIT (CODESYS V3) og CODESYS V2 udviklingssoftware. Web-Based Management-funktionen i WAGO's controllere kan også betjenes ved hjælp af stilfulde webpaneler. Ny teknologi, såsom HTML5, kan også programmeres ved hjælp af e!COCKPIT. Java runtime til CODESYS V2 WebVisu medfølger også.

Nem betjening – lysstyrke indstilles direkte på displayet

e!DISPLAY HMI-panelet har en resistiv touchkærm flankeret af 3 status-LED-pærer, som angiver driftsstatus og giver operationel feedback. Et konfigurationsinterface, der er let at tilpasse til brugeren, er tilgængelig til konfiguration og idriftsættelse af WAGO's webpaneler. Vigtige indstillinger udføres hurtigt og intuitivt ved hjælp af Web-Based Management, såsom tilslutning til én eller flere WAGO-controllere. Ydermere kan sensorer automatisk justere lysstyrken for e!DISPLAY ud fra et rums omgivende lysforhold. For hurtig og nem brugerindstilling kan displayets lysstyrke også justeres manuelt ved hjælp af den frontmonterede knap.

Sensorer på webpanelet skaber sikkerhed og sparer energi

e!DISPLAY har en integreret nærhedssensor. Den gør det muligt at genvise visualisering automatisk ved energibesparende standby-funktion og screensaver. En bevælgelsessensor registrerer samtidig de omgivende lysforhold til lysstyrkestyring.

Hurtig montering med enestående fastgørelseskoncept

e!DISPLAY HMI-panelet kan sættes direkte på styretavlen ved hjælp af monteringsclips til hurtig og nem installation uden brug af værktøj. IP65-beskyttelsesniveauer kan opnås for forsiden af displayet ved hjælp af særlige klemmeelementer. Designfleksibiliteten gør displayet ekstremt alsidigt og egnet til en lang række applikationer. Ydermere gør VESA-holderen installation på en drejearm eller opsats uden for styretavlen mulig.

Komplet integration i WAGO's produktprogram

Jo mere harmonisk komponentintegrationen er, des bedre ydeevne og driftsikkerhed får man. WAGO's e!DISPLAY leverer visualiseringer via e!COCKPIT udviklingssoftwaren (baseret på CODESYS V3) og CODESYS V2. Højtydende løsninger til dig, når e!DISPLAY bakkes op af WAGO's brancheførende PFC200- og PFC100-controllere - alt fra en enkelt kilde.

I/O-systemer

I/O-systemer – klar til brug hvor som helst

Hvad enten det er inde i eller uden på styretavlen leverer WAGO's I/O-systemer automation lige der, hvor du behøver det - også i barske omgivelser.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
PLC

Controllere til omkostningseffektiv kontrol

Alle kontrolopgaver, store som små, skal være omkostningseffektive. WAGO har den rette PLC i sit produktsortiment til enhver udfordring og ethvert behov.

buehne_controller_2000x1500.jpg